价格说明
项目 型号 | 额定电压 (V) | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | |||||||
阻性负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |||
基本型、过行程型 (高灵敏度型除外) 与高精度型 | AC125V | 10 10 10 | 3 2 1.5 | 1.5 1 0.8 | 10 10 3 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.8 | |||
AC250V | ||||||||||
AC500V | ||||||||||
DC8V | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | 3 3 3 0.2 0.1 | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | |||||
DC14V | ||||||||||
DC30V | ||||||||||
DC125V | ||||||||||
DC250V | ||||||||||
过行程型 (高灵敏度型) | AC125V | 5 5 | — | — | — | |||||
AC250V | ||||||||||
DC125V | 0.4 0.2 | — | — | — | ||||||
DC250V |
浪涌 电流 | NC | 30A以下 (15A以下*) | |
NO | 20A以下 (10A以下*) |
最小适用负载 | DC5V 160mA |
额定电压(V) | 额定电流(A) - 电阻负载 | |||||||||
AC125 | 0.1 | |||||||||
DC30 |
建议负载范围 | DC5~30V 0.5~100mA |
建议负载范围 | DC5V 1mA |
防护等级 | IP67 | |
寿命*1 | 机械 | 1,500万次以上 *2 |
电气 | 75万次以上 *3 | |
容许操作速度 | 1mm~1m/s (WLCA2时) | |
容许操作 频率 | 机械 | 120次/分钟以上 |
电气 | 30次/分钟以上 | |
额定频率 | 50/60Hz | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) | |
接触电阻 | 25mΩ以下(初期值、内置开关单品) *6 | |
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V(600V) 50/60Hz 1 min |
各端子与地线之间 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1 min/Uimp 2.5kV | |
各端子与不带电金属 部之间 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1 min/Uimp 2.5kV | |
额定绝缘电压(Ui) | 250V(EN60947-5-1) | |
污染度(使用环境) | 3(EN60947-5-1) | |
短路保护装置(SCPD) | 10A,保险丝类型gG或gI(IEC60269) | |
带条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定密闭热电流(Ithe) | 10A, 0.5A(EN60947-5-1) | |
防止触电保护等级 | Class I | |
耐振动误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm *4 | |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以下 |
误动作 | 300m/s2以下*4 | |
使用环境温度 | -10°C~+80°C (无结冰) *5 | |
使用环境湿度 | 35%~95%RH | |
质量 | 约275g (WLCA2时) |
型号 动作特性 | WLCA2 | WLCA2-7 | WLCA2-8 | WLCA12 *1 | |
WL01CA2 | WL01CA2-7 | WL01CA2-8 | WL01CA12 *1 | ||
动作力 | OF最大 | 13.34N | 10.2N | 8.04N | 13.34N |
回复力 | RF最小 | 2.23N | 1.67N | 1.34N | 2.23N |
预行程 | PT | 15° ±5° | 15° ±5° | 15°±5° | 15°±5° |
过行程 | OT最小 | 30° | 30° | 30° | 30° |
应差距离 | MD最大 | 12° | 12° | 12° | 12° |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|