电源电压 | 输出形式 | 分辨率(脉冲/旋转) | 型号 |
DC5~24V | 集电极开路 输出 (NPN输出) | 10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ6C(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ6C 10P/R 0.5M |
720 、800、1,000、1,024 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000 | |||
DC12~24V | 集电极开路 输出 (PNP输出) | 100、200、360、500、600 | E6B2-CWZ5B(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M |
1000 | |||
2000 | |||
DC5~12V | 电压输出 | 10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ3E(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ3E 10P/R 0.5M |
1000 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000 | |||
DC12~24V | 互补输出 | 10、20、30、40、50、60、100、200、 300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ5G(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ5G 10P/R 0.5M |
720、800、1,000、1,024 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000、3,600 | |||
DC5V | 线性驱动器 输出 | 10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ1X(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ1X 10P/R 0.5M |
1,000、1,024 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000 |
种类 | 型号 | 备注 |
耦合器 | E69-C06B | 产品附带 |
E69-C68B | 不同直径型 | |
E69-C610B | 不同直径型 | |
E69-C06M | 金属型 | |
法兰盘 | E69-FBA | ─ |
E69-FBA02 | 内附伺服安装支架E69-2 | |
伺服安装支架 | E69-2 | ─ |
项目 | 型号 | E6B2-CWZ6C | E6B2-CWZ5B | E6B2-CWZ3E | E6B2-CWZ5G | E6B2-CWZ1X |
电源电压 | DC5V-5%~ 24V+15% 纹波(p-p) 5%以下 | DC12V-10%~ 24V+15% 纹波(p-p) 5%以下 | DC5V-5%~ 12V+10% 纹波(p-p) 5%以下 | DC12V-10%~ 24V+15% 纹波(p-p) 5%以下 | DC5V±5% 纹波(p-p) 5%以下 | |
消耗电流*1 | 80mA以下 | 100mA以下 | 160mA以下 | |||
分辨率 (脉冲/旋转) | 10、20、30、 40、50、60、 100、200、 300、360、 400、500、 600、720、 800、1,000、 1,024、 1,200、 1,500、 1,800、 2,000 | 100、200、 360、500、 600、 1,000、 2,000 | 10、20、30、 40、50、60、 100、200 300、360、 400、500、 600、 1,000、 1,200、 1,500、 1,800、 2,000 | 10、20、30、 40、50、60、 100、200、 300、360、 400、500、 600、720、 800、1,000、 1,024、 1,200、 1,500、 1,800 2,000、 3,600 | 10、20、30、 40、50、60、 100、200、 300、360、 400、500、 600、1,000、 1,024、 1,200、 1,500、 1,800、 2,000 | |
输出相 | A、B、Z相 | |||||
输出相位差 | A相、B相的相位差90±45°(1/4±1/8T) | |||||
输出形式 | NPN集电极 开路输出 | PNP集电极 开路输出 | 电压输出 (NPN输出) | 互补输出 | 线性驱动器 输出 *2 | |
输出容量 | 施加电压: DC30V以下 负载电流: 35mA以下 残留电压: 0.4V以下 (负载电流 35mA时) | 施加电压: DC30V以下 源电流: 35mA以下 残留电压: 0.4V以下 (源电流 35mA时) | 输出电阻: 2kΩ 负载电流: 20mA以下 残留电压: 0.4V以下 (负载电流 20mA时) | 输出电压: VH=Vcc-3V (IO=30mA) VL=2V以下 (IO=-30mA) 输出电流: ±30mA | AM26LS31 相当品输出电流 H位:IO=-20mA L位:IS=20mA 输出电压 VO=2.5V以上 VS=0.5V以下 | |
最高响应频率*3 | 100kHz | 50kHz | 100kHz | |||
输出上升、 下降时间 | 1μs以下 (控制输出 电压:5V 负载电阻1kΩ、 导线长:2m) | 1μs以下 (导线长:2m 负载电流:10mA) | 0.1μs以下 导线长:2m (IO=-20mA、IS=20mA) | |||
起动转矩 | 0.98mN·m以下 | |||||
惯性力矩 | 1×10-6kg·m2以下(600P/R以下为3×10-7kg·m2以下) | |||||
最大轴 负载 | 径向 | 30N | ||||
轴向 | 20N | |||||
允许最高转速 | 6,000r/min | |||||
保护回路 | 负载短路保护、电源反接保护 | ― | ||||
环境温度范围 | 工作时: -10~+70°C、保存时: -25~+85°C (无结冰) | |||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时: 各35~85%RH (无结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆) 导线端整体与外壳间 | |||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 导线端整体与外壳间 | |||||
振动(耐久) | 10~500Hz 上下振幅 2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 扫频11min/次 扫频3次 | |||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保护结构 | IEC标准 IP50 | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长500mm) | |||||
材质 | 外壳 | ABS | ||||
本体 | 铝 | |||||
轴 | SUS420J2 | |||||
质量(包装后) | 约100g | |||||
附件 | 耦合器、六角扳手、使用说明书 |
价格说明
电源电压 | 输出形式 | 分辨率(脉冲/旋转) | 型号 |
DC5~24V | 集电极开路 输出 (NPN输出) | 10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ6C(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ6C 10P/R 0.5M |
720 、800、1,000、1,024 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000 | |||
DC12~24V | 集电极开路 输出 (PNP输出) | 100、200、360、500、600 | E6B2-CWZ5B(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M |
1000 | |||
2000 | |||
DC5~12V | 电压输出 | 10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ3E(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ3E 10P/R 0.5M |
1000 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000 | |||
DC12~24V | 互补输出 | 10、20、30、40、50、60、100、200、 300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ5G(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ5G 10P/R 0.5M |
720、800、1,000、1,024 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000、3,600 | |||
DC5V | 线性驱动器 输出 | 10、20、30、40、50、60、100、 200、300、360、400、500、600 | E6B2-CWZ1X(分辨率)0.5M 例:E6B2-CWZ1X 10P/R 0.5M |
1,000、1,024 | |||
1,200、1,500、1,800、2,000 |
种类 | 型号 | 备注 |
耦合器 | E69-C06B | 产品附带 |
E69-C68B | 不同直径型 | |
E69-C610B | 不同直径型 | |
E69-C06M | 金属型 | |
法兰盘 | E69-FBA | ─ |
E69-FBA02 | 内附伺服安装支架E69-2 | |
伺服安装支架 | E69-2 | ─ |
项目 | 型号 | E6B2-CWZ6C | E6B2-CWZ5B | E6B2-CWZ3E | E6B2-CWZ5G | E6B2-CWZ1X |
电源电压 | DC5V-5%~ 24V+15% 纹波(p-p) 5%以下 | DC12V-10%~ 24V+15% 纹波(p-p) 5%以下 | DC5V-5%~ 12V+10% 纹波(p-p) 5%以下 | DC12V-10%~ 24V+15% 纹波(p-p) 5%以下 | DC5V±5% 纹波(p-p) 5%以下 | |
消耗电流*1 | 80mA以下 | 100mA以下 | 160mA以下 | |||
分辨率 (脉冲/旋转) | 10、20、30、 40、50、60、 100、200、 300、360、 400、500、 600、720、 800、1,000、 1,024、 1,200、 1,500、 1,800、 2,000 | 100、200、 360、500、 600、 1,000、 2,000 | 10、20、30、 40、50、60、 100、200 300、360、 400、500、 600、 1,000、 1,200、 1,500、 1,800、 2,000 | 10、20、30、 40、50、60、 100、200、 300、360、 400、500、 600、720、 800、1,000、 1,024、 1,200、 1,500、 1,800 2,000、 3,600 | 10、20、30、 40、50、60、 100、200、 300、360、 400、500、 600、1,000、 1,024、 1,200、 1,500、 1,800、 2,000 | |
输出相 | A、B、Z相 | |||||
输出相位差 | A相、B相的相位差90±45°(1/4±1/8T) | |||||
输出形式 | NPN集电极 开路输出 | PNP集电极 开路输出 | 电压输出 (NPN输出) | 互补输出 | 线性驱动器 输出 *2 | |
输出容量 | 施加电压: DC30V以下 负载电流: 35mA以下 残留电压: 0.4V以下 (负载电流 35mA时) | 施加电压: DC30V以下 源电流: 35mA以下 残留电压: 0.4V以下 (源电流 35mA时) | 输出电阻: 2kΩ 负载电流: 20mA以下 残留电压: 0.4V以下 (负载电流 20mA时) | 输出电压: VH=Vcc-3V (IO=30mA) VL=2V以下 (IO=-30mA) 输出电流: ±30mA | AM26LS31 相当品输出电流 H位:IO=-20mA L位:IS=20mA 输出电压 VO=2.5V以上 VS=0.5V以下 | |
最高响应频率*3 | 100kHz | 50kHz | 100kHz | |||
输出上升、 下降时间 | 1μs以下 (控制输出 电压:5V 负载电阻1kΩ、 导线长:2m) | 1μs以下 (导线长:2m 负载电流:10mA) | 0.1μs以下 导线长:2m (IO=-20mA、IS=20mA) | |||
起动转矩 | 0.98mN·m以下 | |||||
惯性力矩 | 1×10-6kg·m2以下(600P/R以下为3×10-7kg·m2以下) | |||||
最大轴 负载 | 径向 | 30N | ||||
轴向 | 20N | |||||
允许最高转速 | 6,000r/min | |||||
保护回路 | 负载短路保护、电源反接保护 | ― | ||||
环境温度范围 | 工作时: -10~+70°C、保存时: -25~+85°C (无结冰) | |||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时: 各35~85%RH (无结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆) 导线端整体与外壳间 | |||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 导线端整体与外壳间 | |||||
振动(耐久) | 10~500Hz 上下振幅 2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 扫频11min/次 扫频3次 | |||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保护结构 | IEC标准 IP50 | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长500mm) | |||||
材质 | 外壳 | ABS | ||||
本体 | 铝 | |||||
轴 | SUS420J2 | |||||
质量(包装后) | 约100g | |||||
附件 | 耦合器、六角扳手、使用说明书 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|