形状 | 检测距离 | 型号 | ||
动作模式 | ||||
NO | NC | |||
非屏蔽 | □17 | 5mm | TL-Q5MD1 2M *1 *2 | TL-Q5MD2 2M *1 |
□25 | 7mm | TL-N7MD1 2M *1 | TL-N7MD2 2M *1 | |
□30 | 12mm | TL-N12MD1 2M *1 | TL-N12MD2 2M *1 | |
□40 | 20mm | TL-N20MD1 2M *1 | TL-N20MD2 2M *1 |
形状 | 检测距离 | 输出形式 | 型号 | ||
动作模式 | |||||
NO | NC | ||||
非屏蔽 | 8×9 | 2mm | 直流3线式 NPN | TL-Q2MC1 2M | ―― |
□17 | 5mm | TL-Q5MC1 2M *1 *2 | TL-Q5MC2 2M | ||
直流3线式 PNP | TL-Q5MB1 2M | ―― | |||
□25 | 5mm | 直流3线式 NPN | TL-N5ME1 2M *1 *2 | TL-N5ME2 2M *1 | |
交流2线式 | TL-N5MY1 2M *1 | TL-N5M Y2 2M *1 | |||
□30 | 10mm | 直流3线式 NPN | TL-N10ME1 2M *1 *2 | TL-N10ME2 2M *1 | |
直流3线式 PNP | TL-N10MF1 2M *1 | ―― | |||
交流2线式 | TL-N10MY1 2M *1 | TL-N10MY2 2M *1 | |||
□40 | 20mm | 直流3线式 NPN | TL-N20ME1 2M *1 *2 | TL-N20ME2 2M *1 | |
交流2线式 | TL-N20MY1 2M *1 | TL-N20MY2 2M *1 |
型号 | TL-Q5MD□ | TL-N7MD□ | TL-N12MD□ | TL-N20MD□ | |
检测距离 | 5mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | 20mm±10% | |
设定距离 | 0~4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | 0~16mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本“特性数据”) | ||||
标准检测物体 | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | 铁40×40×1mm | 铁50×50×1mm | |
响应频率* | 500Hz | 300Hz | |||
电源电压 (使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | |||
残留电压 | 3.3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | ||||
指示灯 | D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) D2型:动作显示(红色) | ||||
动作模式 (检测物体靠近时) | D1型:NO D2型:NC 详情请参见样本的“输入输出段回路图”的时序图 | ||||
保护回路 | 负载短路保护、浪涌吸收 | ||||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70℃ (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下 | ||||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
质量(包装后) | 约85g | 约165g | 约235g | 约330g | |
材质 | 外壳 | 耐热ABS | |||
检测面 | |||||
附件 | 使用说明书 | 安装支架、 安装用螺钉(M4×25)、 使用说明书 | 安装支架、 安装用螺钉(M4×30)、 使用说明书 | 安装支架、 安装用螺钉(M5×40)、 使用说明书 |
型号 | TL-Q2MC1 | TL-Q5MC□/TL-Q5MB1 | |
检测距离 | 2mm±15% | 5mm±10% | |
设定距离 | 0~1.5mm | 0~4mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | ||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本的“特性数据”) | ||
标准检测物体 | 铁8×8×1mm | 铁15×15×1mm | |
响应时间 | - | 2ms以下 | |
响应频率* | 500Hz | ||
电源电压 (使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下 (DC10~30V) | ||
消耗电流 | 15mA以下(DC24V时、无负载时) | 10mA以下(DC24V时) | |
控制输出 | 开关容量 | NPN集电极开路 100mA以下(DC30V以下) | TL-Q5MC□:NPN集电极开路、50mA以下(DC30V以下) TL-Q5MB□:PNP集电极开路、50mA以下(DC30V以下) |
残留电压 | 1V以下(负载电流100mA 以及导线长2m时) | 1V以下(负载电流50mA 以及导线长2m时) | |
指示灯 | 检测显示(红色) | ||
动作模式 (检测物体靠近时) | NO | B1/C1型:NO C2型:NC | |
详情请参见样本的“输入输出段回路图”的时序图 | |||
保护回路 | 逆连接保护、浪涌吸收 | ||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-10~+60℃ (无结冰、结露) | 工作时、保存时:各-25~+70℃ (无结冰、结露) | |
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||
温度的影响 | -10~+60℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±20%以下 | |
电压的影响 | 在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 | ||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | 5MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |
耐电压 | AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 200m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 | IEC标准 IP67 | |
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||
质量(包装后) | 约60g | 约90g | |
材质 | 外壳 | 耐热ABS | |
检测面 | |||
附件 | 使用说明书 | - |
型号 | TL-N5ME□ TL-N5MY□ | TL-N10ME□ TL-N10MY□ TL-N10MF1 | TL-N20ME□ TL-N20MY□ | |
检测距离 | 5mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
设定距离 | 0~4mm | 0~8mm | 0~16mm | |
应差 | 检测距离的15%以下 | |||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本的“特性数据”) | |||
标准检测物体 | 铁30×30×1mm | 铁40×40×1mm | 铁50×50×1mm | |
响应频率*1 | E/F型:500Hz Y型:10Hz | E型:40Hz Y型:10Hz | ||
电源电源 *2 (使用电压范围) | E/F型:DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) Y型:AC100~220V (AC90~250V) 50/60Hz | |||
消耗电流 | E/F型:8mA以下(DC12V时)、15mA以下(DC24V时) | |||
漏电流 | Y型:请参见样本的“特性数据” | |||
控制输出 | 开关容量 | E/F型:100mA以下(DC12V时)、200mA以下(DC24V时) Y型:10~200mA | ||
残留电压 | E/F型:1V以下(200mA時) Y型:请参见样本的“特性数据” | |||
指示灯 | E/F型:检测显示(红色) Y型:动作显示(红色) | |||
动作模式 (检测物体靠近时) | E1/F1/Y1型:NO E2/Y2型:NC | |||
详情请参见样本的“输入输出段回路图”的时序图 | ||||
保护回路 | E型:逆接保护、浪涌吸收 Y型:浪涌吸收 | |||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70℃ (无结冰、结露) | |||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | |||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下 | |||
电压的影响 | E/F型:在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 Y型:在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以下 | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |||
耐电压 | E/F型: AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 Y型:AC2,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
质量(包装后) | 约190g | 约240g | 约340g | |
材质 | 外壳 | 耐热ABS | ||
检测面 | ||||
附件 | E型:安装支架、 安装用螺钉(M4×25)、 使用说明书 Y型:使用说明书 | E/F型:安装支架、 安装用螺钉(M4×30)、 使用说明书 Y型:使用说明书 | E型:安装支架、 安装用螺钉(M5×40)、 使用说明书 Y型:使用说明书 |
价格说明
形状 | 检测距离 | 型号 | ||
动作模式 | ||||
NO | NC | |||
非屏蔽 | □17 | 5mm | TL-Q5MD1 2M *1 *2 | TL-Q5MD2 2M *1 |
□25 | 7mm | TL-N7MD1 2M *1 | TL-N7MD2 2M *1 | |
□30 | 12mm | TL-N12MD1 2M *1 | TL-N12MD2 2M *1 | |
□40 | 20mm | TL-N20MD1 2M *1 | TL-N20MD2 2M *1 |
形状 | 检测距离 | 输出形式 | 型号 | ||
动作模式 | |||||
NO | NC | ||||
非屏蔽 | 8×9 | 2mm | 直流3线式 NPN | TL-Q2MC1 2M | ―― |
□17 | 5mm | TL-Q5MC1 2M *1 *2 | TL-Q5MC2 2M | ||
直流3线式 PNP | TL-Q5MB1 2M | ―― | |||
□25 | 5mm | 直流3线式 NPN | TL-N5ME1 2M *1 *2 | TL-N5ME2 2M *1 | |
交流2线式 | TL-N5MY1 2M *1 | TL-N5M Y2 2M *1 | |||
□30 | 10mm | 直流3线式 NPN | TL-N10ME1 2M *1 *2 | TL-N10ME2 2M *1 | |
直流3线式 PNP | TL-N10MF1 2M *1 | ―― | |||
交流2线式 | TL-N10MY1 2M *1 | TL-N10MY2 2M *1 | |||
□40 | 20mm | 直流3线式 NPN | TL-N20ME1 2M *1 *2 | TL-N20ME2 2M *1 | |
交流2线式 | TL-N20MY1 2M *1 | TL-N20MY2 2M *1 |
型号 | TL-Q5MD□ | TL-N7MD□ | TL-N12MD□ | TL-N20MD□ | |
检测距离 | 5mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | 20mm±10% | |
设定距离 | 0~4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | 0~16mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本“特性数据”) | ||||
标准检测物体 | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | 铁40×40×1mm | 铁50×50×1mm | |
响应频率* | 500Hz | 300Hz | |||
电源电压 (使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA | |||
残留电压 | 3.3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | ||||
指示灯 | D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) D2型:动作显示(红色) | ||||
动作模式 (检测物体靠近时) | D1型:NO D2型:NC 详情请参见样本的“输入输出段回路图”的时序图 | ||||
保护回路 | 负载短路保护、浪涌吸收 | ||||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70℃ (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下 | ||||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
质量(包装后) | 约85g | 约165g | 约235g | 约330g | |
材质 | 外壳 | 耐热ABS | |||
检测面 | |||||
附件 | 使用说明书 | 安装支架、 安装用螺钉(M4×25)、 使用说明书 | 安装支架、 安装用螺钉(M4×30)、 使用说明书 | 安装支架、 安装用螺钉(M5×40)、 使用说明书 |
型号 | TL-Q2MC1 | TL-Q5MC□/TL-Q5MB1 | |
检测距离 | 2mm±15% | 5mm±10% | |
设定距离 | 0~1.5mm | 0~4mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | ||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本的“特性数据”) | ||
标准检测物体 | 铁8×8×1mm | 铁15×15×1mm | |
响应时间 | - | 2ms以下 | |
响应频率* | 500Hz | ||
电源电压 (使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下 (DC10~30V) | ||
消耗电流 | 15mA以下(DC24V时、无负载时) | 10mA以下(DC24V时) | |
控制输出 | 开关容量 | NPN集电极开路 100mA以下(DC30V以下) | TL-Q5MC□:NPN集电极开路、50mA以下(DC30V以下) TL-Q5MB□:PNP集电极开路、50mA以下(DC30V以下) |
残留电压 | 1V以下(负载电流100mA 以及导线长2m时) | 1V以下(负载电流50mA 以及导线长2m时) | |
指示灯 | 检测显示(红色) | ||
动作模式 (检测物体靠近时) | NO | B1/C1型:NO C2型:NC | |
详情请参见样本的“输入输出段回路图”的时序图 | |||
保护回路 | 逆连接保护、浪涌吸收 | ||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-10~+60℃ (无结冰、结露) | 工作时、保存时:各-25~+70℃ (无结冰、结露) | |
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||
温度的影响 | -10~+60℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±20%以下 | |
电压的影响 | 在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 | ||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | 5MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |
耐电压 | AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 200m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 | IEC标准 IP67 | |
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||
质量(包装后) | 约60g | 约90g | |
材质 | 外壳 | 耐热ABS | |
检测面 | |||
附件 | 使用说明书 | - |
型号 | TL-N5ME□ TL-N5MY□ | TL-N10ME□ TL-N10MY□ TL-N10MF1 | TL-N20ME□ TL-N20MY□ | |
检测距离 | 5mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
设定距离 | 0~4mm | 0~8mm | 0~16mm | |
应差 | 检测距离的15%以下 | |||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本的“特性数据”) | |||
标准检测物体 | 铁30×30×1mm | 铁40×40×1mm | 铁50×50×1mm | |
响应频率*1 | E/F型:500Hz Y型:10Hz | E型:40Hz Y型:10Hz | ||
电源电源 *2 (使用电压范围) | E/F型:DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) Y型:AC100~220V (AC90~250V) 50/60Hz | |||
消耗电流 | E/F型:8mA以下(DC12V时)、15mA以下(DC24V时) | |||
漏电流 | Y型:请参见样本的“特性数据” | |||
控制输出 | 开关容量 | E/F型:100mA以下(DC12V时)、200mA以下(DC24V时) Y型:10~200mA | ||
残留电压 | E/F型:1V以下(200mA時) Y型:请参见样本的“特性数据” | |||
指示灯 | E/F型:检测显示(红色) Y型:动作显示(红色) | |||
动作模式 (检测物体靠近时) | E1/F1/Y1型:NO E2/Y2型:NC | |||
详情请参见样本的“输入输出段回路图”的时序图 | ||||
保护回路 | E型:逆接保护、浪涌吸收 Y型:浪涌吸收 | |||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70℃ (无结冰、结露) | |||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | |||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时,检测距离的±10%以下 | |||
电压的影响 | E/F型:在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 Y型:在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以下 | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |||
耐电压 | E/F型: AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 Y型:AC2,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
质量(包装后) | 约190g | 约240g | 约340g | |
材质 | 外壳 | 耐热ABS | ||
检测面 | ||||
附件 | E型:安装支架、 安装用螺钉(M4×25)、 使用说明书 Y型:使用说明书 | E/F型:安装支架、 安装用螺钉(M4×30)、 使用说明书 Y型:使用说明书 | E型:安装支架、 安装用螺钉(M5×40)、 使用说明书 Y型:使用说明书 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|