形状 | 检测距离 | 型号 | |
动作模式 | |||
NO | NC | ||
非屏蔽 | 5mm | TL-W5MD1 2M *1*2 | TL-W5MD2 2M *2 |
形状 | 检测距离 | 输出形式 | 型号 | |
动作模式 | ||||
NO | NC | |||
非屏蔽 | 1.5mm | NPN | TL-W1R5MC1 2M *1*2 | — |
PNP | TL-W1R5MB1 2M | — | ||
3mm | NPN | TL-W3MC1 2M *1*2 | TL-W3MC2 2M *1*2 | |
PNP | TL-W3MB1 2M *2 | TL-W3MB2 2M *2 | ||
5mm | NPN | TL-W5MC1 2M *1*2 | TL-W5MC2 2M | |
PNP | TL-W5MB1 2M | TL-W5MB2 2M | ||
20mm | NPN | TL-W20ME1 2M *1 | TL-W20ME2 2M *1 | |
屏蔽 | 5mm | NPN | TL-W5E1 2M | TL-W5E2 2M |
PNP | TL-W5F1 2M | TL-W5F2 2M |
型号 | TL-W5MD□ | |
检测距离 | 5mm±10% | |
设定距离 | 0~4mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | |
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本的“特性数据”。) | |
标准检测物体 | 铁18×18×1mm | |
响应频率 *1 | 500Hz | |
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | |
漏电流 | 0.8mA以下 | |
控制输出 | 开关容量 | 3~100mA |
残留电压 | 3.3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | |
指示灯 | D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色) D2型:动作显示(红色) | |
动作模式(靠近检测物体时) | D1型:NO D2型:NC 详情请参见样本的“输入输出段回路图”的时序图. | |
保护回路 | 负载短路保护、浪涌吸收 | |
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70°C (无结冰、结露) *2 | |
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | |
温度的影响 | -25~+70°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±10%以下 | |
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±2.5%以下 | |
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |
耐电压 | AC1,000V 1min 充电部整体与外壳间 | |
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保护结构 | IEC标准 IP67、公司内部标准耐油 *2 | |
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |
质量(包装后) | 约80g | |
材质 | 外壳 | 耐热ABS |
检测面 | ||
附件 | 使用说明书 |
型号 | TL-W1R5MC1 TL-W1R5MB1 | TL-W3MC□ TL-W3MB□ | TL-W5MC□ TL-W5MB□ | |
检测距离 | 1.5mm±10% | 3mm±10% | 5mm±10% | |
设定距离 | 0~1.2mm | 0~2.4mm | 0~4mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | |||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本的“特性数据”) | |||
标准检测物体 | 铁8×8×1mm | 铁12×12×1mm | 铁18×18×1mm | |
响应频率 *1 | 1kHz以上 | 600Hz以上 | 500Hz以上 | |
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | |||
消耗电流 | 15mA以下(DC24V时、无负载时) | 10mA以下 (DC24V时、无负载时) | ||
控制输出 | 开关容量 | TL-W1R5MC1:NPN集电极开路、100mA以下(DC30V以下) TL-W1R5MC1/-W3MB□:PNP集电极开路、100mA以下(DC30V以下) | TL-W5MC□:NPN集电极开路、 DC12V时50mA以下 (DC30V以下) DC24V时100mA以下 (DC30V以下) TL-W5MB□:PNP集电极开路、 DC12V时50mA以下 (DC30V以下) DC24V时100mA以下 (DC30V以下) | |
残留电压 | 1V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | |||
指示灯 | 检测显示(红色) | |||
动作模式(靠近检测物时) | NO | B1/C1型:NO B2/C2型:NC | ||
保护回路 | 详情请参见样本的“输入输出段回路图”的时序图 | |||
环境温度范围 | 逆接保护、浪涌吸收 | |||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70°C (无结冰、结露) * | |||
温度的影响 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | |||
电压的影响 | -25~+70°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±10%以下 | |||
绝缘电阻 | 在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,为检测距离的±2.5%以下 | 在额定电源电压的±20%范围内,额定电源电压时,为检测距离的±2.5%以下 | ||
耐电压 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |||
振动(耐久) | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||
冲击(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
保护结构 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
连接方式 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 * | |||
质量(包装后) | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
材质 | 外壳 | 约70g | 约80g | |
检测面 | 耐热ABS | |||
附件 | 耐热ABS | |||
付属品 | 安装支架、使用说明书 | 使用说明书 |
型号 | TL-W5E1、TL-W5E2 TL-W5F1、TL-W5F2 | TL-W20ME1 TL-W20ME2 | |
检测距离 | 5mm±10% | 20mm±10% | |
设定距离 | 0~4mm | 0~16mm | |
应差 | 检测距离的10%以下 | 检测距离的1~15% | |
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本的“特性数据”) | ||
标准检测物体 | 铁18×18×1mm | 铁50×50×1mm | |
响应频率 *1 | 300Hz以上 | 40Hz以上 | |
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V 纹波(p-p)20%以下(DC10~30V) | DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | |
消耗电流 | DC24V方面, 15mA以下(DC24V时、无负载时) | 8mA/12V、15mA/24V | |
控制输出 | 开关容量 | 200mA | DC12V时100mA以下 |
DC24V时200mA以下 | |||
残留电压 | 2V以下(负载电流200mA、导线长2m时) | 1V以下(负载电流200mA、导线长2m时) | |
指示灯 | 检测显示(红色) | ||
动作模式(靠近检测物体时) | E1/F1型:NO | ||
E2/F2型:NC | |||
保护回路 | 详情请参见样本的“输入输出段回路图”的时序图 | ||
环境温度范围 | 逆接保护、浪涌吸收 | ||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各-25~+70°C (无结冰、结露) * | ||
温度的影响 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||
电压的影响 | -25~+70°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±10%以下 | ||
绝缘电阻 | 在额定电源电压的±10%范围内,额定电源电压时,为检测距离的±2.5%以下 | ||
耐电压 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | ||
振动(耐久) | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||
冲击(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
保护结构 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |
连接方式 | IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油 * | ||
质量(包装后) | 导线引出型(标准导线长2m) | ||
材质 | 外壳 | 约100g | 约210g |
检测面 | 铝压铸 | 耐热ABS | |
附件 | 耐热ABS | ||
付属品 | 使用说明书 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|