接近传感器 TL-W MB 扁平型
商品
评价
详情
  • 接近传感器 TL-W MB 扁平型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

接近传感器 TL-W MB 扁平型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
欧姆龙(OMRON)TL-W□MB 扁平型接近传感器
产品特点
欧姆龙(OMRON)TL-W□MB 扁平型接近传感器的商品特点:
TL-W扁平型接近传感器 标准产品品种丰富多样
●厚度6mm检测距离3mm(TL-W3MC1)
●系列中增加铝压铸型
规格概述
本体

直流2线式
形状检测距离型号
动作模式
NONC
非屏蔽
非屏蔽1
5mmTL-W5MD1 2M *1*2TL-W5MD2 2M *2

直流3线式
形状检测距离输出形式型号
动作模式
NONC
非屏蔽
非屏蔽2
1.5mmNPNTL-W1R5MC1 2M *1*2
PNPTL-W1R5MB1 2M
3mmNPNTL-W3MC1 2M *1*2TL-W3MC2 2M *1*2
PNPTL-W3MB1 2M *2TL-W3MB2 2M *2
5mmNPNTL-W5MC1 2M *1*2TL-W5MC2 2M
PNPTL-W5MB1 2MTL-W5MB2 2M

直流2线式
型号TL-W5MD□
检测距离5mm±10%
设定距离0~4mm
应差检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本的"特性数据"。)
标准检测物体铁18×18×1mm
响应频率 *1500Hz
电源电压(使用电压范围)DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V)
漏电流0.8mA以下
控制输出开关容量3~100mA
残留电压3.3V以下(负载电流100mA、导线长2m时)
指示灯D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色)
D2型:动作显示(红色)

输入输出段回路图
接线图1
接线图2
接线图2
使用案例
使用案例
实现低运行成本的高精度摄像头粘接

通过使用长寿命的LED式UV照射器,实现低运行成本的高精度摄像头粘接。
・该款不锈钢电感式传感器适用于恶劣的作业环境,可在金属加工过程中有效监测黑色金属。
使用案例
品牌介绍
关于欧姆龙
  欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
  在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
  欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
-1
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
外形尺寸图1
外形尺寸图2
规格表
本体

直流2线式
形状检测距离型号
动作模式
NONC
非屏蔽
非屏蔽1
5mmTL-W5MD1 2M *1*2TL-W5MD2 2M *2

直流3线式
形状检测距离输出形式型号
动作模式
NONC
非屏蔽
非屏蔽2
1.5mmNPNTL-W1R5MC1 2M *1*2
PNPTL-W1R5MB1 2M
3mmNPNTL-W3MC1 2M *1*2TL-W3MC2 2M *1*2
PNPTL-W3MB1 2M *2TL-W3MB2 2M *2
5mmNPNTL-W5MC1 2M *1*2TL-W5MC2 2M
PNPTL-W5MB1 2MTL-W5MB2 2M
关于此商品的常见问题 (FAQ)
接近传感器的屏蔽和非屏蔽的区别?
屏蔽的接近传感器磁通集中在传感器的前部,检测线圈的侧面用金属覆盖,作为传感器的安装方法,可以埋入金属中。非屏蔽的传感器磁通广泛发生在传感器的前部,检测线圈的侧面被金属覆盖,由于易受周围金属(磁性体)的影响,所以在选定安装场所时需多加注意。
接近传感器一般可以检测哪些物体?
接近传感器的被测物体分为磁性金属(如铁、镍等),非磁性金属(如黄铜、铝等)和非金属(如塑料、玻璃、水等)。
接近传感器按照检测原理分为电感型和电容型。电感型接近传感器(如E2E)只能检测金属,不能检测非金属。电容型接近传感器(如E2K)可以检测金属和非金属。以上两种类型的接近传感器根据被测物体材质的不同,检测距离也不同。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页