接近传感器 E2E(-Z)系列标准型
商品
评价
详情
  • 接近传感器 E2E(-Z)系列标准型
  • 接近传感器 E2E(-Z)系列标准型
  • 接近传感器 E2E(-Z)系列标准型
  • 接近传感器 E2E(-Z)系列标准型
  • 接近传感器 E2E(-Z)系列标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

接近传感器 E2E(-Z)系列标准型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
E2E-X2E1-Z 2M为停产产品,实际发货型号E2E-X2C112 2M,E2E-X1R5F1-Z 2M为停产产品,实际发货型号E2E-X2E1-Z 2M--->E2E-X2C112 2M

产品概述
欧姆龙(OMRON)E2E(-Z)系列标准型接近传感器
产品特点
商品特点:
●接近传感器的首选。
●世界顶级的性能和品质。
●标准采用导线护套。
●品种丰富,可根据条件选择最适合机型。

E2E-X2D1-N-Z和E2E-X2D1-N的区别是什么?
销售区域不同:E2E-Z系列专供中国大陆市场销售。两者在规格、使用上完全相同。
规格概述
2线式
直流2线式(无自诊断输出功能)
屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格极性动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
M82mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PUR
(耐油强化)
NO①:+V,
④:0V
HE2E-X2D1-M1TGJ-U-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
E2E-X2D2-M1TGJ-U-Z 0.3M
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
GE2E-X2D1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PUR
(耐油强化)
NO--E2E-X2D1-U-Z 2M
NCE2E-X2D2-U-Z 2M
PVC(耐油)NOE2E-X2D1-N-Z 2M
NCE2E-X2D2-N-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X2D1-M1G-Z
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X2D2-M1G-Z
M8 接插件型-NO①:+V,
④:0V
IE2E-X2D1-M3G-Z
NC①:+V,
②:0V
E2E-X2D2-M3G-Z
M123mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PUR
(耐油强化)
NO①:+V,
④:0V
HE2E-X3D1-M1TGJ-U-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
E2E-X3D2-M1TGJ-U-Z 0.3M
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
GE2E-X3D1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PUR
(耐油强化)
NO--E2E-X3D1-U-Z 2M
NCE2E-X3D2-U-Z 2M
PVC(耐油)NOE2E-X3D1-N-Z 2M *1
NCE2E-X3D2-N-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X3D1-M1G-Z *1
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X3D2-M1G-Z
M12 标准接插件
中继型(0.3m)
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
AE2E-X3D1-M1GJ-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X3D2-M1GJ-Z 0.3M

*3
NO(③, ④):
(+V,0V)
CE2E-X3D1-M1J-T-Z 0.3M
NC(①, ②):
(+V,0V)
D-
M187mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PUR
(耐油强化)
NO①:+V,
④:0V
HE2E-X7D1-M1TGJ-U-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
E2E-X7D2-M1TGJ-U-Z 0.3M
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
GE2E-X7D1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PUR
(耐油强化)
NO--E2E-X7D1-U-Z 2M
NCE2E-X7D2-U-Z 2M
PVC(耐油)NOE2E-X7D1-N-Z 2M *1
NCE2E-X7D2-N-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X7D1-M1G-Z *1
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X7D2-M1G-Z
M12 标准接插件
中继型(0.3m)
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
AE2E-X7D1-M1GJ-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X7D2-M1GJ-Z 0.3M

*3
NO(③, ④):
(+V,0V)
CE2E-X7D1-M1J-T-Z 0.3M
NC(①, ②):
(+V,0V)
DE2E-X7D2-M1J-T 0.3M
M3010mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PUR
(耐油强化)
NO①:+V,
④:0V
HE2E-X10D1-M1TGJ-U-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
E2E-X10D2-M1TGJ-U-Z 0.3M
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
GE2E-X10D1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PUR
(耐油强化)
NO--E2E-X10D1-U-Z 2M
NCE2E-X10D2-U-Z 2M
PVC(耐油)NOE2E-X10D1-N-Z 2M *1
NCE2E-X10D2-N-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X10D1-M1G-Z *1
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X10D2-M1G-Z
M12 标准接插件
中继型(0.3m)
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
AE2E-X10D1-M1GJ-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X10D2-M1GJ 0.3M

*3
NO(③, ④):
(+V,0V)
CE2E-X10D1-M1J-T-Z 0.3M
NC(①, ②):
(+V,0V)
DE2E-X10D2-M1J-T 0.3M
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□D15。(例:E2E-X3D15-N 2M)
*2. 详情请参见样本。
*3. 无极性型的残留电压为5V,请注意与所连接负载的接口条件(例:PLC的ON电压等)。

直流2线式(无自诊断输出功能)
非屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格极性动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
M84mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
NO--E2E-X4MD1-Z 2M
NCE2E-X4MD2-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X4MD1-M1G-Z
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X4MD2-M1G-Z
M8 接插件型-NO①:+V,
④:0V
IE2E-X4MD1-M3G-Z
NC①:+V,
②:0V
E2E-X4MD2-M3G-Z
M128mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PVC
(耐油)
NO①:+V,
④:0V
GE2E-X8MD1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
NO--E2E-X8MD1-Z 2M *1
NCE2E-X8MD2-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X8MD1-M1G-Z *1
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X8MD2-M1G-Z
M12 标准接插件中继
型 (0.3m)
PVC
(耐油)
NO①:+V,
④:0V
AE2E-X8MD1-M1GJ-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
D-
M1814mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PVC
(耐油)
NO①:+V,
④:0V
GE2E-X14MD1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
NO--E2E-X14MD1-Z 2M *1
NCE2E-X14MD2-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X14MD1-M1G-Z *1
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X14MD2-M1G-Z
M12 标准接插件中继
型 (0.3m)
PVC
(耐油)
NO①:+V,
④:0V
AE2E-X14MD1-M1GJ-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X14MD2-M1GJ 0.3M
M3020mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PVC
(耐油)
NO①:+V,
④:0V
GE2E-X20MD1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
NO--E2E-X20MD1-Z 2M *1
NCE2E-X20MD2-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X20MD1-M1G-Z *1
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X20MD2-M1G-Z
M12 标准接插件中继
型 (0.3m)
PVC
(耐油)
NO①:+V,
④:0V
AE2E-X20MD1-M1GJ-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
D-
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□D15。(例:E2E-X8MD15 2M)
*2. 详情请参见样本。

直流2线式(带自诊断输出功能)
屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格极性动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
M123mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
NO--E2E-X3D1S-Z 2M *1
M12 接插件型-②:+V和诊断输出
③:0V
④:+V和控制输出
DE2E-X3D1S-M1-Z
M187mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
--E2E-X7D1S-Z 2M *1
M12 接插件型-②:+V和诊断输出
③:0V
④:+V和控制输出
DE2E-X7D1S-M1-Z
M3010mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
--E2E-X10D1S-Z 2M *1
M12 接插件型-②:+V和诊断输出
③:0V
④:+V和控制输出
DE2E-X10D1S-M1-Z
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□D15S。(例:E2E-X3D15S 2M)
*2. 详情请参见样本。

直流2线式(带自诊断输出功能)
非屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格极性动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
M128mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
NO--E2E-X8MD1S-Z 2M *1
M12 接插件型-②:+V和诊断输出
③:0V
④:+V和诊断输出
DE2E-X8MD1S-M1-Z
M1814mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
--E2E-X14MD1S-Z 2M *1
M12 接插件型-②:+V和诊断输出
③:0V
④:+V和诊断输出
DE2E-X14MD1S-M1-Z
M3020mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
--E2E-X20MD1S-Z 2M *1
M12 接插件型-②:+V和诊断输出
③:0V
④:+V和诊断输出
DE2E-X20MD1S-M1-Z
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□MD15S。(例:E2E-X8MD15S 2M)
*2. 详情请参见样本。

〈关于直流2线式接插件的插针配线〉
随着IEC标准(IEC947-5-2 TableⅢ)的制定,接插件的插针配线也根据IEC标准发生 了变更。(与以往类型相比,仅直流2线式的机型发生了变更。)
作为老式插针配线产品的维修用途,备有插针配线转换接插件(插头)。(但仅限NO 型可以使用)
此外,已使用接插件中继盒XW3A-P□45-G11的用户也请使用右表的导线。
导线长度型号
500mmXS2W-D421-BY1

E2E(-Z)系列标准型接近传感器 规格概述
同时还备有以往的机型(老式插针配线)。
形状型号
动作模式 NO适用接插
件记号*
动作模式 NC适用接插
件记号*
屏蔽M8E2E-X2D1-M1-ZCE2E-X2D2-M1-ZD
M12E2E-X3D1-M1-ZCE2E-X3D2-M1-ZD
M18E2E-X7D1-M1-ZCE2E-X7D2-M1-ZD
M30E2E-X10D1-M1-ZCE2E-X10D2-M1-ZD
非屏蔽M8E2E-X4MD1-M1-ZCE2E-X4MD2-M1-ZD
M12E2E-X8MD1-M1-ZCE2E-X8MD2-M1-ZD
M18E2E-X14MD1-M1-ZCE2E-X14MD2-M1-ZD
M30E2E-X20MD1-M1-ZCE2E-X20MD2-M1-ZD
* 详情请参见样本。

交流2线式
屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
M81.5mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X1R5Y1-Z 2M
NCE2E-X1R5Y2-Z 2M
M122mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X2Y1-Z 2M *1
NCE2E-X2Y2-Z 2M
M12 接插件型-NO(③, ④):(AC,AC)EE2E-X2Y1-M1-Z
NC(①, ②):(AC,AC)FE2E-X2Y2-M1-Z
M185mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X5Y1-Z 2M *1
NCE2E-X5Y2-Z 2M
M12 接插件型-NO(③, ④):(AC,AC)EE2E-X5Y1-M1-Z
NC(①, ②):(AC,AC)FE2E-X5Y2-M1-Z
M3010mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X10Y1-Z 2M *1
NCE2E-X10Y2-Z 2M
M12 接插件型-NO(③, ④):(AC,AC)EE2E-X10Y1-M1-Z
NC(①, ②):(AC,AC)FE2E-X10Y2-M1-Z
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□Y□5。(例:E2E-X5Y15 2M)
*2. 详情请参见样本。

非屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
M82mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X2MY1-Z 2M
NCE2E-X2MY2-Z 2M
M125mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X5MY1-Z 2M *1
NCE2E-X5MY2-Z 2M
M12 接插件型-NO(③, ④):(AC,AC)EE2E-X5MY1-M1-Z
NC(①, ②):(AC,AC)FE2E-X5MY2-M1-Z
M1810mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X10MY1-Z 2M *1
NCE2E-X10MY2-Z 2M
M12 接插件型-NO(③, ④):(AC,AC)EE2E-X10MY1-M1-Z
NC(①, ②):(AC,AC)FE2E-X10MY2-M1-Z
M3018mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X18MY1-Z 2M *1
NCE2E-X18MY2-Z 2M
M12 接插件型-NO(③, ④):(AC,AC)EE2E-X18MY1-M1-Z
NC(①, ②):(AC,AC)FE2E-X18MY2-M1-Z
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□MY□5。(例:E2E-X5MY15 2M)
*2. 详情请参见样本。

交直流两用2线式
屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格动作
模式
插针配置适用接插
件记号
型号
M123mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X3T1-Z 2M
M187mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)--E2E-X7T1-Z 2M
M3010mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)--E2E-X10T1-Z 2M
注: 不符合“CE”标准。

3线式
直流3线式
屏蔽型
形状检测距离连接方式导线
规格
动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
NPN输出PNP输出
Φ30.6mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-CR6C1 2ME2E-CR6B1 2M
NCE2E-CR6C2 2ME2E-CR6B2 2M
Φ40.8mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-CR8C1 2ME2E-CR8B1 2M
NCE2E-CR8C2 2ME2E-CR8B2 2M
M51mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X1C1 2ME2E-X1B1 2M
NCE2E-X1C2 2ME2E-X1B2 2M
Φ5.41mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-C1C1 2ME2E-C1B1 2M
NCE2E-C1C2 2ME2E-C1B2 2M
M81.5mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X1R5E1 2ME2E-X1R5F1 2M
NCE2E-X1R5E2 2ME2E-X1R5F2 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X1R5E1-M1-ZE2E-X1R5F1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X1R5E2-M1-ZE2E-X1R5F2-M1-Z
M8
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
IE2E-X1R5E1-M3-ZE2E-X1R5F1-M3-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
E2E-X1R5E2-M3-ZE2E-X1R5F2-M3-Z
M122mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X2E1-Z 2M*1E2E-X2F1-Z 2M*1
NCE2E-X2E2-Z 2ME2E-X2F2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X2E1-M1-ZE2E-X2F1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X2E2-M1-ZE2E-X2F2-M1-Z
M185
mm
导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X5E1-Z 2M*1E2E-X5F1-Z 2M*1
NCE2E-X5E2-Z 2ME2E-X5F2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X5E1-M1-ZE2E-X5F1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X5E2-M1-ZE2E-X5F2-M1-Z
M3010mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X10E1-Z 2M*1E2E-X10F1-Z 2M
NCE2E-X10E2-Z 2ME2E-X10F2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X10E1-M1-ZE2E-X10F1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X10E2-M1-ZE2E-X10F2-M1-Z
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□□□5。(例:E2E-X5E15 2M)
*2. 详情请参见样本。

直流3线式
非屏蔽型
形状检测距离连接方式导线
规格
动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
NPN输出PNP输出
M82mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X2ME1-Z 2ME2E-X2MF1-Z 2M
NCE2E-X2ME2-Z 2ME2E-X2MF2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X2ME1-M1-ZE2E-X2MF1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X2ME2-M1-ZE2E-X2MF2-M1-Z
M8
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
IE2E-X2ME1-M3-ZE2E-X2MF1-M3-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
E2E-X2ME2-M3-ZE2E-X2MF2-M3-Z
M125mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X5ME1-Z 2M*1E2E-X5MF1-Z 2M
NCE2E-X5ME2-Z 2ME2E-X5MF2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X5ME1-M1-ZE2E-X5MF1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X5ME2-M1-ZE2E-X5MF2-M1-Z
M1810mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X10ME1-Z 2M*1E2E-X10MF1-Z 2M
NCE2E-X10ME2-Z 2ME2E-X10MF2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X10ME1-M1-ZE2E-X10MF1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X10ME2-M1-ZE2E-X10MF2-M1-Z
M3018mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X18ME1-Z 2M*1E2E-X18MF1-Z 2M
NCE2E-X18ME2-Z 2ME2E-X18MF2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X18ME1-M1-ZE2E-X18MF1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X18ME2-M1-ZE2E-X18MF2-M1-Z
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□M□□5。(例:E2E-X5ME15 2M)
*2. 详情请参见样本。

额定值/性能
直流2线式 (E2E-X□D□-Z)
尺寸M8M12
屏蔽屏蔽非屏蔽屏蔽非屏蔽
型号E2E-X2D□-ZE2E-X4MD□-ZE2E-X3D□-ZE2E-X8MD□-Z
检测距离2mm±10%4mm±10%3mm±10%8mm±10%
设定距离*10~1.6mm0~3.2mm0~2.4mm0~6.4mm
应差检测距离的15%以下检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁8×8×1mm铁20×20×1mm铁12×12×1mm铁30×30×1mm
响应频率*21.5kHz1kHz0.8kHz
电源电压
(使用电压范围)
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V)
将接插件型作为UL认证品使用时:DC12~24V 纹波(p-p)10%以下
(使用电压范围也同样) *3
漏电流0.8mA以下
控制输出开关
容量
3~100mA、诊断输出50mA[(仅为D1(5)S型]
残留
电压*4
3V以下(负载电流100mA、导线长2m时、仅M1J-T型为5V以下)
指示灯D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色)
D2型: 动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
D1型: NO,D2型: NC
详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图
诊断输出延迟时间0.3~1s
保护回路脉冲吸收、负载短路保护(控制输出、诊断输出等包括在内)
环境温度范围工作时:-25~+70°C,保存时:-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-25~+70°C的温度范围内
+23°C时,检测距离的±15%以内
-25~+70°C的温度范围内
+23°C时,检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10次1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构导线引出型、接插件中继型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油
接插件型:IEC标准 IP67
连接方式导线引出型(标准导线长2m)、接插件型、接插件中继型(标准导线长300mm)
质量
(包装后)
导线
引出型
约60g约70g
接插件
中继型
约40g
接插件型约15g约25g
材质外壳不锈钢 (SUS303)黄铜镀镍
检测面PBT
紧固螺母黄铜镀镍
带齿垫圈铁镀锌
附件使用说明书

尺寸M18M30
屏蔽屏蔽非屏蔽屏蔽非屏蔽
型号E2E-X7D□-ZE2E-X14MD□-ZE2E-X10D□-ZE2E-X20MD□-Z
检测距离7mm±10%14mm±10%10mm±10%20mm±10%
设定距离*10~5.6mm0~11.2mm0~8mm0~16mm
应差检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁18×18×1mm铁30×30×1mm铁54×54×1mm
响应频率*20.5kHz0.4kHz0.1kHz
电源电压
(使用电压范围)
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V)
将接插件型作为UL认证品使用时:DC12~24V 纹波(p-p)10%以下
(使用电压范围也同样) *3
漏电流0.8mA以下
控制输出开关
容量
3~100mA、诊断输出50mA[(仅为D1(5)S型]
残留
电压*4
3V以下(负载电流100mA、导线长2m时、仅M1J-T型为5V以下)
指示灯D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色)
D2型: 动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
D1型: NO,D2型: NC
详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图
诊断输出延迟时间0.3~1s
保护回路脉冲吸收、负载短路保护(控制输出、诊断输出等包括在内)
环境温度范围工作时:-25~+70°C,保存时:-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-25~+70°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构导线引出型、接插件中继型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油
接插件型:IEC标准 IP67
连接方式导线引出型(标准导线长2m)、接插件型、接插件中继型(标准导线长300mm)
质量
(包装后)
导线
引出型
约130g约175g
接插件
中继型
约70g约110g
接插件型约40g约90g
材质外壳黄铜镀镍
检测面PBT
紧固螺母黄铜镀镍
带齿垫圈铁镀锌
附件使用说明书
*1. 请在绿色指示灯亮灯的范围内使用。(D2型除外)
*2. 直流开关部的响应频率为平均值。
   测量条件,采用标准检测物体、检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*3. 关于接插件型的UL认证品,请参阅欧姆龙网站(www.fa.omron.com.cn/)的「规格认证/适用」。
*4. M1J-T型时,残留电压为5V,请确认与连接机器的接口条件后再使用。(请参见样本)

交流2线式 (E2E-X□Y□-Z)
尺寸M8M12
屏蔽屏蔽非屏蔽屏蔽非屏蔽
型号E2E-X1R5Y□-ZE2E-X2MY□-ZE2E-X2Y□-ZE2E-X5MY□-Z
检测距离1.5mm±10%2mm±10%5mm±10%
设定距离0~1.2mm0~1.6mm0~4mm
应差检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁8×8×1mm铁12×12×1mm铁15×15×1mm
响应频率*125Hz
电源电压
(使用电压范围)*2
AC24~240V 50/60H z (AC20~264V)
将接插件型作为UL认证品使用时:DC12~24V 纹波(p-p)10%以下
(使用电压范围也同样) *3
漏电流1.7mA以下
制御
出力
开关容量*25~100mA5~200mA
残留电压请参见样本上的“特性数据”
指示灯动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
Y1型:NO、Y2型:NC
详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图
保护回路浪涌吸收
环境温度范围*2工作时、保存时:各-25~+70°C (无结冰、结露)工作时、保存时:各-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-25~+70°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±10%以下-40~+85°C的温度范围内+23°C时,
检测距离的±15%以内,
-25~+70°C的温度范围内+23°C时,
检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC4,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间、但M8型为AC2,000V
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10次1,000m/s2X、Y、Z各方向 10次
保护结构导线引出型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油
接插件型:IEC标准 IP67
连接方式导线引出型(标准导线长2m)、接插件型
质量
(包装后)
导线约60g约70g
引出型约15g约25g
材质接插件型不锈钢 (SUS303)黄铜镀镍
外壳PBT
检测面黄铜镀镍
紧固螺母铁镀锌
附件使用说明书

尺寸M18M30
屏蔽屏蔽非屏蔽屏蔽非屏蔽
型号E2E-X5Y□-ZE2E-X10MY□-ZE2E-X10Y□-ZE2E-X18MY□-Z
检测距离5mm±10%10mm±10%18mm±10%
设定距离0~4mm0~8mm0~14mm
应差检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁15×15×1mm铁30×30×1mm铁54×54×1mm
响应频率*125Hz
电源电压
(使用电压范围)*2
AC24~240V 50/60H z (AC20~264V)
将接插件型作为UL认证品使用时:DC12~24V 纹波(p-p)10%以下
(使用电压范围也同样) *3
漏电流1.7mA以下
制御
出力
开关容量*25~300mA
残留电压请参见样本上的“特性数据”
指示灯动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
Y1型:NO、Y2型:NC
详情请参见样本的上的“输入输出段回路图”的时序图
保护回路浪涌吸收
环境温度范围*2工作时、保存时:各-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-40~+85°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±15%以内,
-25~+70°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC4,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间、但M8型为AC2,000V
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)1,000m/s2X、Y、Z各方向 10次
保护结构导线引出型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油
接插件型:IEC标准 IP67
连接方式导线引出型(标准导线长2m)、接插件型
质量
(包装后)
导线约130g约175g
引出型约40g约90g
材质接插件型不锈钢 (SUS303)黄铜镀镍
外壳PBT
检测面黄铜镀镍
紧固螺母铁镀锌
附件使用说明书
*1. 在AC24V电源下使用时,环境温度范围应在-25°C以上。
*2. 在70~85°C的环境温度范围内使用M18、M30型时,控制输出(开关容量)应在5~200mA的范围内。
*3. 关于接插件型的UL认证品,请参阅欧姆龙网站(www.fa.omron.com.cn/)的「规格认证/适用」。

交直流两用2线式 (E2E-X□T1-Z)
尺寸M12M18M30
屏蔽屏蔽
项目型号E2E-X3T1-ZE2E-X7T1-ZE2E-X10T1-Z
检测距离3mm±10%7mm±10%10mm±10%
设定距离0~2.4mm0~5.6mm0~8mm
应差检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁12×12×1mm铁18×18×1mm铁30×30×1mm
响应频率*1DC时1kHz0.5kHz0.4kHz
AC时25Hz
电源电压
(使用电压范围) *2
DC24~240V (DC20~264V)
AC48~240V (AC40~264V)
漏电流DC时:1mA以下
AC时:2mA以下
控制输出开关容量5~100mA
残留电压DC时:6V以下(负载电流100mA、导线长2m时)
AC时:10V以下(负载电流5mA、导线长2m时)
指示灯动作显示(红色)、设定显示(绿色)
动作模式
(靠近检测物体时)
NO 详情请参见Catalog上的“输入输出段回路图”中的时序图
保护回路负载短路保护(仅限DC20~40V时)、浪涌吸收
环境温度范围工作时:-25~+70°C,保存时:-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-25~+70°C的温度范围内+23°C时的检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC4,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油
连接方式导线引出型(标准导线长2m)
质量(包装后)约80g约140g约190g
材质外壳黄铜镀镍
检测面PBT
紧固螺母黄铜镀镍
带齿垫圈铁镀锌
附件使用说明书
*1. 直流开关部的响应频率为平均值。
   测量条件,采用标准检测物体、检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*2. 关于电源电压波形
   请使用正弦波电源。矩形波的交流电源会发生复位不良。

直流3线式 (E2E-X□E□-Z/F□-Z)
尺寸M8M12
屏蔽屏蔽非屏蔽屏蔽非屏蔽
型号E2E-X1R5E□-Z/F□-ZE2E-X2ME□-Z/F□-ZE2E-X2E□-Z/F□-ZE2E-X5ME□-Z/F□-Z
检测距离1.5mm±10%2mm±10%5mm±10%
设定距离0~1.2mm0~1.6mm0~4mm
应差检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁8×8×1mm铁12×12×1mm铁15×15×1mm
响应频率 *12kHz0.8kHz1.5kHz0.4kHz
电源电压
(使用电压范围)*2
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~40V)
消耗电流13mA以下
控制
输出
开关容量*2200mA以下
残留电压2V以下(负载电流200mA、导线长2m时)
指示灯动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
E1/F1型:NO ,E2/F2型:NC,详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图
保护回路逆接保护、浪涌吸收、负载短路保护
环境温度范围*2工作时、保存时:各-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-40~+85°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±15%以内
-25~+70°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10次1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构导线引出型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油
接插件型:IEC标准 IP6
连接方式导线引出型(标准导线长2m)、接插件型
质量
(包装后)
导线引出型约65g约75g
接插件型约15g约25g
材质外壳不锈钢 (SUS303)黄铜镀镍
检测面PBT
紧固螺母黄铜镀镍
带齿垫圈铁镀锌
附件使用说明书

尺寸M18M30
屏蔽屏蔽非屏蔽屏蔽非屏蔽
型号E2E-X5E□-Z/F□-ZE2E-X10ME□-Z/F□-ZE2E-X10E□-Z/F□-ZE2E-X18ME□-Z/F□-Z
检测距离5mm±10%10mm±10%18mm±10%
设定距离0~4mm0~8mm0~14mm
应差检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁15×15×1mm铁30×30×1mm铁54×54×1mm
响应频率 *10.4kHz0.2kHz0.4kHz0.1kHz
电源电压
(使用电压范围)*2
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~40V)
消耗电流13mA以下
控制
输出
开关容量*2200mA以下
残留电压2V以下(负载电流200mA、导线长2m时)
指示灯动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
E1/F1型:NO ,E2/F2型:NC,详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图
保护回路逆接保护、浪涌吸收、负载短路保护
环境温度范围*2工作时、保存时:各-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-40~+85°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±15%以内
-25~+70°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构导线引出型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油
接插件型:IEC标准 IP6
连接方式导线引出型(标准导线长2m)、接插件型
质量
(包装后)
导线引出型约150g约195g
接插件型约40g约90g
材质外壳不锈钢 (SUS303)黄铜镀镍
检测面PBT
紧固螺母黄铜镀镍
带齿垫圈铁镀锌
附件使用说明书
*1. 直流开关部的响应频率为平均值。
   测量条件,采用标准检测物体、检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*2. M8型在70~85℃范围使用时,使用电压范围为DC10~30V、控制输出(开关容量)100mA以下。

直流3线式 (E2E-C□C/B□ E2E-X1C/B□)
尺寸φ3φ4M5φ5.4
屏蔽屏蔽
项目型号E2E-CR6C/B□E2E-CR8C/B□E2E-X1C/B□E2E-C1C/B□
检测距离0.6mm±15%0.8mm±15%1mm±15%
设定距离0~0.4mm0~0.5mm0~0.7mm
应差检测距离的15%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁3×3×1mm铁5×5×1mm
响应频率*2kHz3kHz
电源电压
(使用电压范围)
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下
(DC10~30V)
消耗电流10mA以下17mA以下
控制输出开关容量开路集电极输出 80mA以下
(DC30V以下)
集电极开路输出 100mA以下
(DC30V以下)
残留电压1V以下
(负载电流80mA、导线长2m时)
2V以下
(负载电流100mA、导线长2m时)
指示灯动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
C1/B1型:NO、C2/B2型:NC
详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图
保护回路逆接保护、浪涌吸收
环境温度范围工作时、保存时:各-25~+70°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-25~+70°C的温度范围内+23°C时的检测距离的±15%以内
电压的影响在额定电源电压的±10%范围内,
额定电源电压时,检测距离的±5%以内
额定电源电压范围±15%以内、
额定电源电压值时、检测距离的±2.5%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构IEC标准 IP66IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油
连接方式导线引出型(标准导线长2m)
质量(包装后)约60g
材质外壳不锈钢 (SUS303)黄铜镀镍
检测面耐热ABS
紧固螺母黄铜镀镍(仅E2E-X1C/B□)
带齿垫圈铁镀锌(仅E2E-X1C/B□)
附件使用说明书
* 直流开关部的响应频率为平均值。
 测量条件,采用标准检测物体、检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。

输入输出段回路图
接线图1

接线图2

接线图3
使用案例
使用案例
金属加工过程中的检测
・该款不锈钢电感式传感器适用于恶劣的作业环境,可在金属加工过程中有效监测黑色金属。
使用案例
品牌介绍
关于欧姆龙

欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
详见目录
外形尺寸图
外形尺寸图
规格表
2线式
直流2线式(无自诊断输出功能)
屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格极性动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
M82mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PUR
(耐油强化)
NO①:+V,
④:0V
HE2E-X2D1-M1TGJ-U-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
E2E-X2D2-M1TGJ-U-Z 0.3M
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
GE2E-X2D1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PUR
(耐油强化)
NO--E2E-X2D1-U-Z 2M
NCE2E-X2D2-U-Z 2M
PVC(耐油)NOE2E-X2D1-N-Z 2M
NCE2E-X2D2-N-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X2D1-M1G-Z
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X2D2-M1G-Z
M8 接插件型-NO①:+V,
④:0V
IE2E-X2D1-M3G-Z
NC①:+V,
②:0V
E2E-X2D2-M3G-Z
M123mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PUR
(耐油强化)
NO①:+V,
④:0V
HE2E-X3D1-M1TGJ-U-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
E2E-X3D2-M1TGJ-U-Z 0.3M
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
GE2E-X3D1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PUR
(耐油强化)
NO--E2E-X3D1-U-Z 2M
NCE2E-X3D2-U-Z 2M
PVC(耐油)NOE2E-X3D1-N-Z 2M *1
NCE2E-X3D2-N-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X3D1-M1G-Z *1
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X3D2-M1G-Z
M12 标准接插件
中继型(0.3m)
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
AE2E-X3D1-M1GJ-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X3D2-M1GJ-Z 0.3M

*3
NO(③, ④):
(+V,0V)
CE2E-X3D1-M1J-T-Z 0.3M
NC(①, ②):
(+V,0V)
D-
M187mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PUR
(耐油强化)
NO①:+V,
④:0V
HE2E-X7D1-M1TGJ-U-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
E2E-X7D2-M1TGJ-U-Z 0.3M
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
GE2E-X7D1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PUR
(耐油强化)
NO--E2E-X7D1-U-Z 2M
NCE2E-X7D2-U-Z 2M
PVC(耐油)NOE2E-X7D1-N-Z 2M *1
NCE2E-X7D2-N-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X7D1-M1G-Z *1
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X7D2-M1G-Z
M12 标准接插件
中继型(0.3m)
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
AE2E-X7D1-M1GJ-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X7D2-M1GJ-Z 0.3M

*3
NO(③, ④):
(+V,0V)
CE2E-X7D1-M1J-T-Z 0.3M
NC(①, ②):
(+V,0V)
DE2E-X7D2-M1J-T 0.3M
M3010mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PUR
(耐油强化)
NO①:+V,
④:0V
HE2E-X10D1-M1TGJ-U-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
E2E-X10D2-M1TGJ-U-Z 0.3M
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
GE2E-X10D1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PUR
(耐油强化)
NO--E2E-X10D1-U-Z 2M
NCE2E-X10D2-U-Z 2M
PVC(耐油)NOE2E-X10D1-N-Z 2M *1
NCE2E-X10D2-N-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X10D1-M1G-Z *1
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X10D2-M1G-Z
M12 标准接插件
中继型(0.3m)
PVC(耐油)NO①:+V,
④:0V
AE2E-X10D1-M1GJ-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X10D2-M1GJ 0.3M

*3
NO(③, ④):
(+V,0V)
CE2E-X10D1-M1J-T-Z 0.3M
NC(①, ②):
(+V,0V)
DE2E-X10D2-M1J-T 0.3M
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□D15。(例:E2E-X3D15-N 2M)
*2. 详情请参见样本。
*3. 无极性型的残留电压为5V,请注意与所连接负载的接口条件(例:PLC的ON电压等)。

直流2线式(无自诊断输出功能)
非屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格极性动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
M84mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
NO--E2E-X4MD1-Z 2M
NCE2E-X4MD2-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X4MD1-M1G-Z
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X4MD2-M1G-Z
M8 接插件型-NO①:+V,
④:0V
IE2E-X4MD1-M3G-Z
NC①:+V,
②:0V
E2E-X4MD2-M3G-Z
M128mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PVC
(耐油)
NO①:+V,
④:0V
GE2E-X8MD1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
NO--E2E-X8MD1-Z 2M *1
NCE2E-X8MD2-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X8MD1-M1G-Z *1
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X8MD2-M1G-Z
M12 标准接插件中继
型 (0.3m)
PVC
(耐油)
NO①:+V,
④:0V
AE2E-X8MD1-M1GJ-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
D-
M1814mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PVC
(耐油)
NO①:+V,
④:0V
GE2E-X14MD1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
NO--E2E-X14MD1-Z 2M *1
NCE2E-X14MD2-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X14MD1-M1G-Z *1
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X14MD2-M1G-Z
M12 标准接插件中继
型 (0.3m)
PVC
(耐油)
NO①:+V,
④:0V
AE2E-X14MD1-M1GJ-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X14MD2-M1GJ 0.3M
M3020mmM12 SmartClick
接插件中继型
(0.3m)
PVC
(耐油)
NO①:+V,
④:0V
GE2E-X20MD1-M1TGJ 0.3M
导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
NO--E2E-X20MD1-Z 2M *1
NCE2E-X20MD2-Z 2M
M12 接插件型-NO①:+V,
④:0V
AE2E-X20MD1-M1G-Z *1
NC①:+V,
②:0V
DE2E-X20MD2-M1G-Z
M12 标准接插件中继
型 (0.3m)
PVC
(耐油)
NO①:+V,
④:0V
AE2E-X20MD1-M1GJ-Z 0.3M
NC①:+V,
②:0V
D-
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□D15。(例:E2E-X8MD15 2M)
*2. 详情请参见样本。

直流2线式(带自诊断输出功能)
屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格极性动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
M123mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
NO--E2E-X3D1S-Z 2M *1
M12 接插件型-②:+V和诊断输出
③:0V
④:+V和控制输出
DE2E-X3D1S-M1-Z
M187mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
--E2E-X7D1S-Z 2M *1
M12 接插件型-②:+V和诊断输出
③:0V
④:+V和控制输出
DE2E-X7D1S-M1-Z
M3010mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
--E2E-X10D1S-Z 2M *1
M12 接插件型-②:+V和诊断输出
③:0V
④:+V和控制输出
DE2E-X10D1S-M1-Z
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□D15S。(例:E2E-X3D15S 2M)
*2. 详情请参见样本。

直流2线式(带自诊断输出功能)
非屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格极性动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
M128mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
NO--E2E-X8MD1S-Z 2M *1
M12 接插件型-②:+V和诊断输出
③:0V
④:+V和诊断输出
DE2E-X8MD1S-M1-Z
M1814mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
--E2E-X14MD1S-Z 2M *1
M12 接插件型-②:+V和诊断输出
③:0V
④:+V和诊断输出
DE2E-X14MD1S-M1-Z
M3020mm导线引出型 (2m)PVC
(耐油)
--E2E-X20MD1S-Z 2M *1
M12 接插件型-②:+V和诊断输出
③:0V
④:+V和诊断输出
DE2E-X20MD1S-M1-Z
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□MD15S。(例:E2E-X8MD15S 2M)
*2. 详情请参见样本。

〈关于直流2线式接插件的插针配线〉
随着IEC标准(IEC947-5-2 TableⅢ)的制定,接插件的插针配线也根据IEC标准发生 了变更。(与以往类型相比,仅直流2线式的机型发生了变更。)
作为老式插针配线产品的维修用途,备有插针配线转换接插件(插头)。(但仅限NO 型可以使用)
此外,已使用接插件中继盒XW3A-P□45-G11的用户也请使用右表的导线。
导线长度型号
500mmXS2W-D421-BY1

E2E(-Z)系列标准型接近传感器 规格表
同时还备有以往的机型(老式插针配线)。
形状型号
动作模式 NO适用接插
件记号*
动作模式 NC适用接插
件记号*
屏蔽M8E2E-X2D1-M1-ZCE2E-X2D2-M1-ZD
M12E2E-X3D1-M1-ZCE2E-X3D2-M1-ZD
M18E2E-X7D1-M1-ZCE2E-X7D2-M1-ZD
M30E2E-X10D1-M1-ZCE2E-X10D2-M1-ZD
非屏蔽M8E2E-X4MD1-M1-ZCE2E-X4MD2-M1-ZD
M12E2E-X8MD1-M1-ZCE2E-X8MD2-M1-ZD
M18E2E-X14MD1-M1-ZCE2E-X14MD2-M1-ZD
M30E2E-X20MD1-M1-ZCE2E-X20MD2-M1-ZD
* 详情请参见样本。

交流2线式
屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
M81.5mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X1R5Y1-Z 2M
NCE2E-X1R5Y2-Z 2M
M122mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X2Y1-Z 2M *1
NCE2E-X2Y2-Z 2M
M12 接插件型-NO(③, ④):(AC,AC)EE2E-X2Y1-M1-Z
NC(①, ②):(AC,AC)FE2E-X2Y2-M1-Z
M185mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X5Y1-Z 2M *1
NCE2E-X5Y2-Z 2M
M12 接插件型-NO(③, ④):(AC,AC)EE2E-X5Y1-M1-Z
NC(①, ②):(AC,AC)FE2E-X5Y2-M1-Z
M3010mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X10Y1-Z 2M *1
NCE2E-X10Y2-Z 2M
M12 接插件型-NO(③, ④):(AC,AC)EE2E-X10Y1-M1-Z
NC(①, ②):(AC,AC)FE2E-X10Y2-M1-Z
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□Y□5。(例:E2E-X5Y15 2M)
*2. 详情请参见样本。

非屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
M82mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X2MY1-Z 2M
NCE2E-X2MY2-Z 2M
M125mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X5MY1-Z 2M *1
NCE2E-X5MY2-Z 2M
M12 接插件型-NO(③, ④):(AC,AC)EE2E-X5MY1-M1-Z
NC(①, ②):(AC,AC)FE2E-X5MY2-M1-Z
M1810mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X10MY1-Z 2M *1
NCE2E-X10MY2-Z 2M
M12 接插件型-NO(③, ④):(AC,AC)EE2E-X10MY1-M1-Z
NC(①, ②):(AC,AC)FE2E-X10MY2-M1-Z
M3018mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X18MY1-Z 2M *1
NCE2E-X18MY2-Z 2M
M12 接插件型-NO(③, ④):(AC,AC)EE2E-X18MY1-M1-Z
NC(①, ②):(AC,AC)FE2E-X18MY2-M1-Z
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□MY□5。(例:E2E-X5MY15 2M)
*2. 详情请参见样本。

交直流两用2线式
屏蔽型
形状检测距离连接方式导线规格动作
模式
插针配置适用接插
件记号
型号
M123mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)NO--E2E-X3T1-Z 2M
M187mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)--E2E-X7T1-Z 2M
M3010mm导线引出型 (2m)PVC(耐油)--E2E-X10T1-Z 2M
注: 不符合“CE”标准。

3线式
直流3线式
屏蔽型
形状检测距离连接方式导线
规格
动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
NPN输出PNP输出
Φ30.6mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-CR6C1 2ME2E-CR6B1 2M
NCE2E-CR6C2 2ME2E-CR6B2 2M
Φ40.8mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-CR8C1 2ME2E-CR8B1 2M
NCE2E-CR8C2 2ME2E-CR8B2 2M
M51mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X1C1 2ME2E-X1B1 2M
NCE2E-X1C2 2ME2E-X1B2 2M
Φ5.41mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-C1C1 2ME2E-C1B1 2M
NCE2E-C1C2 2ME2E-C1B2 2M
M81.5mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X1R5E1 2ME2E-X1R5F1 2M
NCE2E-X1R5E2 2ME2E-X1R5F2 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X1R5E1-M1-ZE2E-X1R5F1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X1R5E2-M1-ZE2E-X1R5F2-M1-Z
M8
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
IE2E-X1R5E1-M3-ZE2E-X1R5F1-M3-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
E2E-X1R5E2-M3-ZE2E-X1R5F2-M3-Z
M122mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X2E1-Z 2M*1E2E-X2F1-Z 2M*1
NCE2E-X2E2-Z 2ME2E-X2F2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X2E1-M1-ZE2E-X2F1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X2E2-M1-ZE2E-X2F2-M1-Z
M185
mm
导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X5E1-Z 2M*1E2E-X5F1-Z 2M*1
NCE2E-X5E2-Z 2ME2E-X5F2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X5E1-M1-ZE2E-X5F1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X5E2-M1-ZE2E-X5F2-M1-Z
M3010mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X10E1-Z 2M*1E2E-X10F1-Z 2M
NCE2E-X10E2-Z 2ME2E-X10F2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X10E1-M1-ZE2E-X10F1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X10E2-M1-ZE2E-X10F2-M1-Z
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□□□5。(例:E2E-X5E15 2M)
*2. 详情请参见样本。

直流3线式
非屏蔽型
形状检测距离连接方式导线
规格
动作
模式
插针配置适用接插
件记号*2
型号
NPN输出PNP输出
M82mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X2ME1-Z 2ME2E-X2MF1-Z 2M
NCE2E-X2ME2-Z 2ME2E-X2MF2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X2ME1-M1-ZE2E-X2MF1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X2ME2-M1-ZE2E-X2MF2-M1-Z
M8
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
IE2E-X2ME1-M3-ZE2E-X2MF1-M3-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
E2E-X2ME2-M3-ZE2E-X2MF2-M3-Z
M125mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X5ME1-Z 2M*1E2E-X5MF1-Z 2M
NCE2E-X5ME2-Z 2ME2E-X5MF2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X5ME1-M1-ZE2E-X5MF1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X5ME2-M1-ZE2E-X5MF2-M1-Z
M1810mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X10ME1-Z 2M*1E2E-X10MF1-Z 2M
NCE2E-X10ME2-Z 2ME2E-X10MF2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X10ME1-M1-ZE2E-X10MF1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X10ME2-M1-ZE2E-X10MF2-M1-Z
M3018mm导线引出型
(2m)
PVC
(耐油)
NO--E2E-X18ME1-Z 2M*1E2E-X18MF1-Z 2M
NCE2E-X18ME2-Z 2ME2E-X18MF2-Z 2M
M12
接插件型
-NO①:+V,
③:0V,
④:控制输出
BE2E-X18ME1-M1-ZE2E-X18MF1-M1-Z
NC①:+V,
③:0V,
②:控制输出
DE2E-X18ME2-M1-ZE2E-X18MF2-M1-Z
*1. 备有异频型。型号为E2E-X□M□□5。(例:E2E-X5ME15 2M)
*2. 详情请参见样本。

额定值/性能
直流2线式 (E2E-X□D□-Z)
尺寸M8M12
屏蔽屏蔽非屏蔽屏蔽非屏蔽
型号E2E-X2D□-ZE2E-X4MD□-ZE2E-X3D□-ZE2E-X8MD□-Z
检测距离2mm±10%4mm±10%3mm±10%8mm±10%
设定距离*10~1.6mm0~3.2mm0~2.4mm0~6.4mm
应差检测距离的15%以下检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁8×8×1mm铁20×20×1mm铁12×12×1mm铁30×30×1mm
响应频率*21.5kHz1kHz0.8kHz
电源电压
(使用电压范围)
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V)
将接插件型作为UL认证品使用时:DC12~24V 纹波(p-p)10%以下
(使用电压范围也同样) *3
漏电流0.8mA以下
控制输出开关
容量
3~100mA、诊断输出50mA[(仅为D1(5)S型]
残留
电压*4
3V以下(负载电流100mA、导线长2m时、仅M1J-T型为5V以下)
指示灯D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色)
D2型: 动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
D1型: NO,D2型: NC
详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图
诊断输出延迟时间0.3~1s
保护回路脉冲吸收、负载短路保护(控制输出、诊断输出等包括在内)
环境温度范围工作时:-25~+70°C,保存时:-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-25~+70°C的温度范围内
+23°C时,检测距离的±15%以内
-25~+70°C的温度范围内
+23°C时,检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10次1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构导线引出型、接插件中继型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油
接插件型:IEC标准 IP67
连接方式导线引出型(标准导线长2m)、接插件型、接插件中继型(标准导线长300mm)
质量
(包装后)
导线
引出型
约60g约70g
接插件
中继型
约40g
接插件型约15g约25g
材质外壳不锈钢 (SUS303)黄铜镀镍
检测面PBT
紧固螺母黄铜镀镍
带齿垫圈铁镀锌
附件使用说明书

尺寸M18M30
屏蔽屏蔽非屏蔽屏蔽非屏蔽
型号E2E-X7D□-ZE2E-X14MD□-ZE2E-X10D□-ZE2E-X20MD□-Z
检测距离7mm±10%14mm±10%10mm±10%20mm±10%
设定距离*10~5.6mm0~11.2mm0~8mm0~16mm
应差检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁18×18×1mm铁30×30×1mm铁54×54×1mm
响应频率*20.5kHz0.4kHz0.1kHz
电源电压
(使用电压范围)
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V)
将接插件型作为UL认证品使用时:DC12~24V 纹波(p-p)10%以下
(使用电压范围也同样) *3
漏电流0.8mA以下
控制输出开关
容量
3~100mA、诊断输出50mA[(仅为D1(5)S型]
残留
电压*4
3V以下(负载电流100mA、导线长2m时、仅M1J-T型为5V以下)
指示灯D1型:动作显示(红色)、设定显示(绿色)
D2型: 动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
D1型: NO,D2型: NC
详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图
诊断输出延迟时间0.3~1s
保护回路脉冲吸收、负载短路保护(控制输出、诊断输出等包括在内)
环境温度范围工作时:-25~+70°C,保存时:-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-25~+70°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构导线引出型、接插件中继型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油
接插件型:IEC标准 IP67
连接方式导线引出型(标准导线长2m)、接插件型、接插件中继型(标准导线长300mm)
质量
(包装后)
导线
引出型
约130g约175g
接插件
中继型
约70g约110g
接插件型约40g约90g
材质外壳黄铜镀镍
检测面PBT
紧固螺母黄铜镀镍
带齿垫圈铁镀锌
附件使用说明书
*1. 请在绿色指示灯亮灯的范围内使用。(D2型除外)
*2. 直流开关部的响应频率为平均值。
   测量条件,采用标准检测物体、检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*3. 关于接插件型的UL认证品,请参阅欧姆龙网站(www.fa.omron.com.cn/)的「规格认证/适用」。
*4. M1J-T型时,残留电压为5V,请确认与连接机器的接口条件后再使用。(请参见样本)

交流2线式 (E2E-X□Y□-Z)
尺寸M8M12
屏蔽屏蔽非屏蔽屏蔽非屏蔽
型号E2E-X1R5Y□-ZE2E-X2MY□-ZE2E-X2Y□-ZE2E-X5MY□-Z
检测距离1.5mm±10%2mm±10%5mm±10%
设定距离0~1.2mm0~1.6mm0~4mm
应差检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁8×8×1mm铁12×12×1mm铁15×15×1mm
响应频率*125Hz
电源电压
(使用电压范围)*2
AC24~240V 50/60H z (AC20~264V)
将接插件型作为UL认证品使用时:DC12~24V 纹波(p-p)10%以下
(使用电压范围也同样) *3
漏电流1.7mA以下
制御
出力
开关容量*25~100mA5~200mA
残留电压请参见样本上的“特性数据”
指示灯动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
Y1型:NO、Y2型:NC
详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图
保护回路浪涌吸收
环境温度范围*2工作时、保存时:各-25~+70°C (无结冰、结露)工作时、保存时:各-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-25~+70°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±10%以下-40~+85°C的温度范围内+23°C时,
检测距离的±15%以内,
-25~+70°C的温度范围内+23°C时,
检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC4,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间、但M8型为AC2,000V
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10次1,000m/s2X、Y、Z各方向 10次
保护结构导线引出型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油
接插件型:IEC标准 IP67
连接方式导线引出型(标准导线长2m)、接插件型
质量
(包装后)
导线约60g约70g
引出型约15g约25g
材质接插件型不锈钢 (SUS303)黄铜镀镍
外壳PBT
检测面黄铜镀镍
紧固螺母铁镀锌
附件使用说明书

尺寸M18M30
屏蔽屏蔽非屏蔽屏蔽非屏蔽
型号E2E-X5Y□-ZE2E-X10MY□-ZE2E-X10Y□-ZE2E-X18MY□-Z
检测距离5mm±10%10mm±10%18mm±10%
设定距离0~4mm0~8mm0~14mm
应差检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁15×15×1mm铁30×30×1mm铁54×54×1mm
响应频率*125Hz
电源电压
(使用电压范围)*2
AC24~240V 50/60H z (AC20~264V)
将接插件型作为UL认证品使用时:DC12~24V 纹波(p-p)10%以下
(使用电压范围也同样) *3
漏电流1.7mA以下
制御
出力
开关容量*25~300mA
残留电压请参见样本上的“特性数据”
指示灯动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
Y1型:NO、Y2型:NC
详情请参见样本的上的“输入输出段回路图”的时序图
保护回路浪涌吸收
环境温度范围*2工作时、保存时:各-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-40~+85°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±15%以内,
-25~+70°C的温度范围内+23°C时,检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC4,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间、但M8型为AC2,000V
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)1,000m/s2X、Y、Z各方向 10次
保护结构导线引出型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油
接插件型:IEC标准 IP67
连接方式导线引出型(标准导线长2m)、接插件型
质量
(包装后)
导线约130g约175g
引出型约40g约90g
材质接插件型不锈钢 (SUS303)黄铜镀镍
外壳PBT
检测面黄铜镀镍
紧固螺母铁镀锌
附件使用说明书
*1. 在AC24V电源下使用时,环境温度范围应在-25°C以上。
*2. 在70~85°C的环境温度范围内使用M18、M30型时,控制输出(开关容量)应在5~200mA的范围内。
*3. 关于接插件型的UL认证品,请参阅欧姆龙网站(www.fa.omron.com.cn/)的「规格认证/适用」。

交直流两用2线式 (E2E-X□T1-Z)
尺寸M12M18M30
屏蔽屏蔽
项目型号E2E-X3T1-ZE2E-X7T1-ZE2E-X10T1-Z
检测距离3mm±10%7mm±10%10mm±10%
设定距离0~2.4mm0~5.6mm0~8mm
应差检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁12×12×1mm铁18×18×1mm铁30×30×1mm
响应频率*1DC时1kHz0.5kHz0.4kHz
AC时25Hz
电源电压
(使用电压范围) *2
DC24~240V (DC20~264V)
AC48~240V (AC40~264V)
漏电流DC时:1mA以下
AC时:2mA以下
控制输出开关容量5~100mA
残留电压DC时:6V以下(负载电流100mA、导线长2m时)
AC时:10V以下(负载电流5mA、导线长2m时)
指示灯动作显示(红色)、设定显示(绿色)
动作模式
(靠近检测物体时)
NO 详情请参见Catalog上的“输入输出段回路图”中的时序图
保护回路负载短路保护(仅限DC20~40V时)、浪涌吸收
环境温度范围工作时:-25~+70°C,保存时:-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-25~+70°C的温度范围内+23°C时的检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC4,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油
连接方式导线引出型(标准导线长2m)
质量(包装后)约80g约140g约190g
材质外壳黄铜镀镍
检测面PBT
紧固螺母黄铜镀镍
带齿垫圈铁镀锌
附件使用说明书
*1. 直流开关部的响应频率为平均值。
   测量条件,采用标准检测物体、检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*2. 关于电源电压波形
   请使用正弦波电源。矩形波的交流电源会发生复位不良。

直流3线式 (E2E-X□E□-Z/F□-Z)
尺寸M8M12
屏蔽屏蔽非屏蔽屏蔽非屏蔽
型号E2E-X1R5E□-Z/F□-ZE2E-X2ME□-Z/F□-ZE2E-X2E□-Z/F□-ZE2E-X5ME□-Z/F□-Z
检测距离1.5mm±10%2mm±10%5mm±10%
设定距离0~1.2mm0~1.6mm0~4mm
应差检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁8×8×1mm铁12×12×1mm铁15×15×1mm
响应频率 *12kHz0.8kHz1.5kHz0.4kHz
电源电压
(使用电压范围)*2
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~40V)
消耗电流13mA以下
控制
输出
开关容量*2200mA以下
残留电压2V以下(负载电流200mA、导线长2m时)
指示灯动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
E1/F1型:NO ,E2/F2型:NC,详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图
保护回路逆接保护、浪涌吸收、负载短路保护
环境温度范围*2工作时、保存时:各-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-40~+85°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±15%以内
-25~+70°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10次1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构导线引出型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油
接插件型:IEC标准 IP6
连接方式导线引出型(标准导线长2m)、接插件型
质量
(包装后)
导线引出型约65g约75g
接插件型约15g约25g
材质外壳不锈钢 (SUS303)黄铜镀镍
检测面PBT
紧固螺母黄铜镀镍
带齿垫圈铁镀锌
附件使用说明书

尺寸M18M30
屏蔽屏蔽非屏蔽屏蔽非屏蔽
型号E2E-X5E□-Z/F□-ZE2E-X10ME□-Z/F□-ZE2E-X10E□-Z/F□-ZE2E-X18ME□-Z/F□-Z
检测距离5mm±10%10mm±10%18mm±10%
设定距离0~4mm0~8mm0~14mm
应差检测距离的10%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁15×15×1mm铁30×30×1mm铁54×54×1mm
响应频率 *10.4kHz0.2kHz0.4kHz0.1kHz
电源电压
(使用电压范围)*2
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下(DC10~40V)
消耗电流13mA以下
控制
输出
开关容量*2200mA以下
残留电压2V以下(负载电流200mA、导线长2m时)
指示灯动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
E1/F1型:NO ,E2/F2型:NC,详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图
保护回路逆接保护、浪涌吸收、负载短路保护
环境温度范围*2工作时、保存时:各-40~+85°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-40~+85°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±15%以内
-25~+70°C的温度范围内+23°C时, 检测距离的±10%以内
电压的影响在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构导线引出型:IEC标准 IP67,公司内部标准 耐油
接插件型:IEC标准 IP6
连接方式导线引出型(标准导线长2m)、接插件型
质量
(包装后)
导线引出型约150g约195g
接插件型约40g约90g
材质外壳不锈钢 (SUS303)黄铜镀镍
检测面PBT
紧固螺母黄铜镀镍
带齿垫圈铁镀锌
附件使用说明书
*1. 直流开关部的响应频率为平均值。
   测量条件,采用标准检测物体、检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
*2. M8型在70~85℃范围使用时,使用电压范围为DC10~30V、控制输出(开关容量)100mA以下。

直流3线式 (E2E-C□C/B□ E2E-X1C/B□)
尺寸φ3φ4M5φ5.4
屏蔽屏蔽
项目型号E2E-CR6C/B□E2E-CR8C/B□E2E-X1C/B□E2E-C1C/B□
检测距离0.6mm±15%0.8mm±15%1mm±15%
设定距离0~0.4mm0~0.5mm0~0.7mm
应差检测距离的15%以下
可检测物体磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。请参见样本上的“特性数据”)
标准检测物体铁3×3×1mm铁5×5×1mm
响应频率*2kHz3kHz
电源电压
(使用电压范围)
DC12~24V 纹波(p-p) 10%以下
(DC10~30V)
消耗电流10mA以下17mA以下
控制输出开关容量开路集电极输出 80mA以下
(DC30V以下)
集电极开路输出 100mA以下
(DC30V以下)
残留电压1V以下
(负载电流80mA、导线长2m时)
2V以下
(负载电流100mA、导线长2m时)
指示灯动作显示(红色)
动作模式
(靠近检测物体时)
C1/B1型:NO、C2/B2型:NC
详情请参见样本上的“输入输出段回路图”的时序图
保护回路逆接保护、浪涌吸收
环境温度范围工作时、保存时:各-25~+70°C (无结冰、结露)
环境湿度范围工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响-25~+70°C的温度范围内+23°C时的检测距离的±15%以内
电压的影响在额定电源电压的±10%范围内,
额定电源电压时,检测距离的±5%以内
额定电源电压范围±15%以内、
额定电源电压值时、检测距离的±2.5%以内
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久)10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护结构IEC标准 IP66IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油
连接方式导线引出型(标准导线长2m)
质量(包装后)约60g
材质外壳不锈钢 (SUS303)黄铜镀镍
检测面耐热ABS
紧固螺母黄铜镀镍(仅E2E-X1C/B□)
带齿垫圈铁镀锌(仅E2E-X1C/B□)
附件使用说明书
* 直流开关部的响应频率为平均值。
 测量条件,采用标准检测物体、检测物体的间距为标准检测物体的2倍、设定距离为检测距离的1/2。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
E2E-□□□-Z和E2E-□□□-M1-Z的区别是什么?
E2E-□□□-Z是导线引出型,产品本带2M的导线,可直接接线。缺点是传感器损坏或导线损坏,需要更换全部;
E2E-□□□-M1-Z是接插件型,需要配相对应的接插件导线进行接线。接插件式的好处是传感器损坏或导线损坏,可以单独更换传感器或接插件。
直流2线式E2E-X3D1-M1J-T的无极性的含义是什么?
无极性表示接直流电源时不需要区分正负极,可以任意接线。
E2E-X3D1S的自我诊断输出功能是指什么?
①可检测传感器本体线圈是否断线。
②在临界检测距离的一段范围内会有输出,例如检测距离为3mm的产品,在检测距离的80%-100%范围是不稳定检测区域,也就是不稳定检测区域,自我诊断输出会有输出,告知现在检测的距离不稳定。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 传感器 > 接近传感器 > 接近传感器 > 接近传感器 E2E(-Z)系列标准型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页