接近传感器 电感式 标准功能型 圆柱形·直流3线式 M5型 检测距离:0.8mm KRSS
商品
评价
详情
  • 接近传感器 电感式 标准功能型 圆柱形·直流3线式 M5型 检测距离:0.8mm KRSS
  • 接近传感器 电感式 标准功能型 圆柱形·直流3线式 M5型 检测距离:0.8mm KRSS
  • 接近传感器 电感式 标准功能型 圆柱形·直流3线式 M5型 检测距离:0.8mm KRSS
  • 接近传感器 电感式 标准功能型 圆柱形·直流3线式 M5型 检测距离:0.8mm KRSS
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

接近传感器 电感式 标准功能型 圆柱形·直流3线式 M5型 检测距离:0.8mm KRSS

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
采用非接触式检测方式,安全可靠,无磨损;采用专用IC设计制造,性能稳定;规格齐全。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 传感器 > 接近传感器 > 接近传感器 > 接近传感器 电感式 标准功能型 圆柱形·直流3线式 M5型 检测距离:0.8mm KRSS
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页