产品概述
欧姆龙E3X-NA系列,简单、廉价的简易光纤放大器
产品特点
欧姆龙E3X-NA系列:
• 采用使用简单的单键单功能设计
• 低反射检测体及大型检测体也以业界最高级别的压倒性功率进行
稳定检测 (装有GIGARAY) *
* E3X-NA□□V系列除外。
型号种类
光纤放大器(本体)
光量条和旋钮设定
省配线接插件(另售)(省配线接插件型必备)
|
母接插件 | | 2m | 3线 | E3X-CN11 |
子接插件 | | 1线 | E3X-CN12 |
接插件型订购时须知
(原则上本体和接插件部分别订购)请参见下面的组合订购。传感器I/O接插件(必须为M8级插件型)
|
M8 | 标准导线 | 直线型 | | 2m | 4线式 | XS3F-M421-402-A |
5m | XS3F-M421-405-A |
L型 | | 2m | XS3F-M422-402-A |
5m | XS3F-M422-405-A |
安装支架
|
| E3X-SD□ | E39-L143 | 1 |
E3X-NA□ |
E3X-NA□F |
| E3X-NA□V | E39-L148 |
终端板
|
| PFP-M | 1 |
使用案例
配合光纤传感头,可在各种应用中进行检测:案例1
光线不会扩散,不因周边物体的反馈输入而误动作。
案例3
能够进行蛇行检测及通过位置偏差的掉落检测等区域检测。
注意事项
警告!本产品不能以确保安全为目的,直接或间接用于人体检测。
本产品不能作为保护人体的检测装置使用。
注意!可能引发故障或起火。请勿超过额定电压使用。
可能发生破裂。切勿使用AC电源。
高温可能导致烫伤。
安全注意事项
下列项目是确保安全所需的内容,请务必遵守。
1、请勿在具有易燃性、爆炸性气体的环境下使用。
2、请勿在具有水、油、化学药品飞沫以及有蒸汽的场所使用。
3、请勿分解、维修、改造本产品。
4、请勿施加超过额定范围的电压、电流。
5、请勿在超过额定范围的环境中使用。
6、请勿错误布线,如混淆电源极性等。
7、请正确连接负载。
8、请勿使负载两端短路。
9、请勿在外壳破损的状态下使用。
10、废弃时请作为产业废弃物处理。
11、请勿在日光直射的场所使用。
12、可能发生烫伤。根据使用条件(环境温度、电源电压、其他),传感器表面温度可能会升高。操作时或清洗时请注意。
使用方法
输入输出段回路图
注: 设定定时器功能时的时序图 (T:设定时间)
连接用接插件 (传感器I/O接插件)
|
DC用 | 褐色 | ① | 电源 (+V) |
白色 | ② | ― |
蓝色 | ③ | 电源 (0V) |
黑色 | ④ | 输出 |
注: 管脚②为空端子。各部分名称
■ 光纤放大器 E3X-NA
操作方法
■ E3X-NA 关于显示
除动作指示灯 (橙色)外,还有表示余裕等级的显示 (显示条:绿色4个、红色1个)。
可用于设置时的光轴调整和灵敏度设定。
相关产品
尺寸图
外形尺寸 (单位:mm)
■ 光纤放大器
导线引出型E3X-NA11
E3X-NA11F
E3X-NA41
E3X-NA41F
注: 使用了安装支架 (E39-L143) 时,无法紧密安装光纤放大器。
接插件型注: 使用了安装支架 (E39-L143) 时,无法紧密安装光纤放大器。
导线引出型 (耐水型)接插件型 (耐水型)■ 省配线接插件 价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
规格表
光纤放大器|
|
|
红色4元素发光二极管 (625nm) | 红色发光二极管 (680nm) |
DC12~24V±10% 波动 (p-p) 10%以下 |
960mW以下 |
(电流消耗40mA以下) |
开路集电极输出型(NPN或PNP) |
负载电源电压26.4V以下、负载电流50mA以下(残留电压:1V以下) |
入光时ON/避光时ON 切换式 |
动作、复位:各200μs以下 *1 | 动作时:20μs以下 | 动作、复位:各200μs以下 *1 |
复位时:30μs以下 |
8转动全回转旋钮(带指示器) |
电源逆接保护、输出短路保护 |
无定时器、带有OFF延时定时器 |
开关切换式(定时器时间:固定为40ms) |
最多5台(光同步式) *2 | 无 | 最多5台(光同步式) *2 |
受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下 |
最多16台(环境温度规格因连接台数而异) |
工作时:连接1~3台时:-25~+55°C、连接4~11台时:-25~+50°C、 连接12~16台时:-25~+45°C |
保存时:-30~+70°C (无结冰、结露) |
工作时:35~85%RH |
保存时:35~95%RH |
(无结露) |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
AC1,000V 50/60Hz 1min *3 |
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
IEC标准 IP50 (保护罩安装时) | IEC标准 IP66 (保护罩安装时) |
导线引出型(标准导线长2m)或接插件 |
导线引出型:约100g、接插件型:约55g |
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) |
聚碳酸酯 (PC) | 聚醚砜 |
使用说明书 |
*1. 连接8台以上的E3X-NA时,为350μs以下。
*2. 仅连接E3X-NA系列的光纤放大器时,防止相互干扰功能有效。
*3. 耐水接插件型的耐电压为AC500V。
*4. 耐水型为+10g。省配线接插件|
2.5A |
50V |
20mΩ以下 (DC20mV以下、100mA以下) |
与光纤放大器本体连接或与相邻接插件连接(导线的导体电阻除外) |
50次(与光纤放大器本体连接或与相邻接插件连接) | |
PBT | |
磷青铜/镍底镀金 | |
约55g | 约25g |
检测距离螺纹型|
对射型 | 直角 | M4 | E32-T11N 2M | 530 | 160 | 280 |
E32-LT11N 2M | 1,800 | 600 | 900 |
直线 | E32-T11R 2M | 560 | 160 | 280 |
E32-LT11 2M | 2,100 | 700 | 1,050 |
E32-LT11R 2M | 1,800 | 600 | 900 |
反射型 | 直角 | M3 | E32-C31N 2M | 25 | 7.5 | 13 |
E32-C21N 2M | 65 | 21 | 32 |
M4 | E32-D21N 2M | 170 | 56 | 85 |
M6 | E32-C11N 2M | 170 | 50 | 85 |
E32-LD11N 2M | 170 | 56 | 85 |
直线 | M3 | E32-D21R 2M | 30 | 10 | 15 |
E32-C31 2M | 80 | 26 | 40 |
E32-C31M 1M |
M4 | E32-D211R 2M | 30 | 10 | 15 |
M6 | E32-D11R 2M | 180 | 60 | 90 |
E32-CC200 2M | 300 | 100 | 150 |
E32-LD11 2M | 180 | 60 | 90 |
E32-LD11R 2M | 170 | 56 | 85 |
圆柱型|
对射型 | φ1 | 顶视 | E32-T223R 2M | 120 | 36 | 60 |
φ1.5 | E32-T22B 2M | 200 | 60 | 100 |
φ3 | E32-T12R 2M | 560 | 160 | 280 |
侧视图 | E32-T14LR 2M | 220 | 66 | 110 |
反射型 | φ1.5 | 顶视 | E32-D22B 2M | 30 | 10 | 15 |
φ1.5+φ0.5 | E32-D43M 1M | 6 | 2 | 3 |
φ3 | E32-D22R 2M | 30 | 10 | 15 |
E32-D221B 2M | 70 | 20 | 35 |
E32-D32L 2M | 160 | 50 | 80 |
φ3+φ0.8 | E32-D33 2M | 16 | 4 | 10 |
扁平型|
对射型 | 顶视 | E32-T15XR 2M | 560 | 160 | 280 |
侧视图 | E32-T15YR 2M | 220 | 66 | 110 |
平视 | E32-T15ZR 2M |
反射型 | 顶视 | E32-D15XR 2M | 180 | 60 | 90 |
侧视图 | E32-D15YR 2M | 40 | 10 | 20 |
平视 | E32-D15ZR 2M |
套管型|
对射型 | 侧视图 | E32-T24R 2M | 60 | 18 | 30 |
E32-T24E 2M | 180 | 36 | 60 |
顶视 | E32-T21-S1 2M | 130 | 43 | 65 |
E32-T33 1M | 40 | 13.5 | 20 |
反射型 | E32-TC200BR 2M | 560 | 160 | 280 |
侧视图 | E32-D24R 2M | 14 | 4.6 | 7 |
E32-D24-S2 2M | 26 | 8 | 13 |
顶视 | E32-D43M 1M | 6 | 2 | 3 |
E32-D331 2M | 3 | 1 | 1.5 |
E32-D33 2M | 16 | 4 | 10 |
E32-D32-S1 0.5M | 14 | 4 | 7 |
E32-D31-S1 0.5M |
E32-DC200F4R 2M | 30 | 10 | 15 |
E32-D22-S1 2M | 57 | 19 | 28 |
E32-D21-S3 2M |
E32-DC200BR 2M | 180 | 60 | 90 |
E32-D25-S3 2M | 57 | 19 | 28 |
小光点反射|
|
可变光点 | φ0.1~0.6 | 6~15 | E32-C42 1M+E39-F3A | 6~15mm,光点直径φ0.1~0.6mm |
φ0.3~1.6 | 10~30 | E32-C42 1M+E39-F17 | 10~30mm,光点直径φ0.3~1.6mm |
平行光 | φ4 | 0~20 | E32-C31 2M+E39-F3C | 0~20mm,光点直径φ4mm以下 |
E32-C31N 2M+E39-F3C |
一体型 | φ0.1 | 5 | E32-C42S 1M | 5mm,光点直径φ0.1mm |
φ6 | 50 | E32-L15 2M | 50mm,光点直径φ6mm |
小光点 | φ0.1 | 7 | E32-C41 1M+E39-F3A-5 | 7mm,光点直径φ0.1mm |
φ0.5 | E32-C31 2M+E39-F3A-5 | 7mm,光点直径φ0.5mm |
E32-C31N 2M+E39-F3A-5 |
φ0.2 | 17 | E32-C41 1M+E39-F3B | 17mm,光点直径φ0.2mm |
φ0.5 | E32-C31 2M+E39-F3B | 17mm,光点直径φ0.5mm |
E32-C31N 2M+E39-F3B |
φ3 | 50 | E32-CC200 2M+E39-F18 | 50mm,光点直径φ3mm |
E32-C11N 2M+E39-F18 |
大功率|
对射型 一体型 | 直角 | 15° | E32-LT11N 2M | 1,800 | 600 | 900 |
顶视 | 10° | E32-T17L 10M | 20,000 *1 | 8,400 | 14,000 |
15° | E32-LT11 2M | 2,100 | 700 | 1,050 |
E32-LT11R 2M | 1,800 | 600 | 900 |
侧视图 | 30° | E32-T14 2M | 3,600 | 1,080 | 1,800 |
带透镜 对射型 | 直角 | 12° | E32-T11N 2M+E39-F1 | 3,700 | 1,110 | 2,100 |
6° | E32-T11N 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 2,000 | 3,600 |
顶视 | 12° | E32-T11R 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 1,260 | 2,100 |
6° | E32-T11R 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 2,000 | 3,600 |
侧视图 | 60° | E32-T11R 2M+E39-F2 | 440 | 130 | 220 |
顶视 | 12° | E32-T11 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 1,200 | 2,000 |
6° | E32-T11 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 2,600 | 4,000 *2 |
侧视图 | 60° | E32-T11 2M+E39-F2 | 720 | 200 | 360 |
顶视 | 12° | E32-T51R 2M+E39-F1 | 2,000 | 720 | 1,650 |
6° | E32-T51R 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 1,560 | 2,900 |
侧视图 | 60° | E32-T51R 2M+E39-F2 | 360 | 120 | 200 |
顶视 | 12° | E32-T81R-S 2M+E39-F1 | 1,800 | 630 | 1,100 |
6° | E32-T81R-S 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 1,300 | 2,300 |
侧视图 | 60° | E32-T81R-S 2M+E39-F2 | 280 | 84 | 140 |
顶视 | 12° | E32-T61-S 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 1,800 | 3,000 |
6° | E32-T61-S 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 2,340 | 3,900 |
侧视图 | 60° | E32-T61-S 2M+E39-F2 | 780 | 260 | 390 |
顶视 | 12° | E32-T51 2M+E39-F1-33 | 2,400 | 720 | 1,400 |
6° | E32-T51 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 3,120 | 4,000 *2 |
反射型 一体型 | 顶视 | 4° | E32-D16 2M | 800 | 140 | 40~400 |
*1. 光纤单侧长10m,因此长度为20,000mm。
*2. 光纤单侧长2m,因此长度为4,000mm。窄视野|
对射型 | 侧视图 | 1.5° | E32-A03 2M | 890 | 267 | 445 |
E32-A03-1 2M |
3.4° | E32-A04 2M | 340 | 102 | 170 |
4° | E32-T24SR 2M | 1,170 | 360 | 600 |
E32-T24S 2M | 1,400 | 420 | 700 |
E32-T22S 2M | 2,000 | 600 | 1,000 |
无背景检测|
限定反射型 | 平视 | E32-L16-N 2M | 0~15 | 0~12 | 0~15 |
E32-L24S 2M | 0~4 |
侧视图 | E32-L25L 2M | 5.4~9(中心7.2) | 5.4~8(中心7.2) | 5.4~9(中心7.2) |
透明物体检测(回归反射型)|
回归反射型 | 薄膜检测 | M3 | E32-C31 2M | 220 | 50 | 75 |
+E39-F3R |
+E39-RP37 |
方型 | ― | E32-R16 2M | 1,500 | 1,000 | 150~1,500 |
螺纹型 | M6 | E32-R21 2M | 10~250 | 250 | 10~250 |
螺母型 | E32-LR11NP 2M | 600 | 200 | 300 |
+E39-RP1 |
透明物体检测(限定反射型)|
限定反射型 | 小型 | 平视 | E32- L24S 2M | 0~4 |
标准 | E32-L16-N 2M | 0~15 | 0~12 | 0~15 |
玻璃基板校准70℃ | E32-A08 2M | 10~20 |
标准/长距离 | E32-A12 2M | 12~30 | ― | ― |
侧视形状 | 侧视图 | E32-L25L 2M | 5.4~9(中心7.2) | 5.4~8(中心7.2) | 5.4~9(中心7.2) |
玻璃基板映射70℃ | 顶视 | E32-A09 2M | 15~38(中心25) |
耐化学品/耐油|
对射型 | 耐油 | 直角 | E32-T11NF 2M | 4,000 * | 1,400 | 2,400 |
耐化学品/油 | 顶视 | E32-T12F 2M | 3,200 | 960 | 1,600 |
E32-T11F 2M | 2,100 | 760 | 1,050 |
侧视图 | E32-T14F 2M | 400 | 120 | 200 |
耐化学品/油150℃ | 顶视 | E32-T51F 2M | 1,400 | 400 | 700 |
反射型 | 半导体: 清洗、冲晒、蚀刻60℃ | 顶视 | E32-L11FP 2M | 透镜前端起8~20mm (推荐检测距离:11mm) 安装孔中心A起19~31mm (推荐检测距离:22mm) |
半导体: 剥离85℃ | E32-L11FS 2M | 透镜前端起8~20mm (推荐检测距离:11mm) 安装孔中心A起32~44mm (推荐检测距离:35mm) |
耐化学品/油 | E32-D12F 2M | 100 | 32 | 50 |
仅电缆为耐化学品 | E32-D11U 2M | 180 | 60 | 90 |
*光纤单侧长2m,因此长度为4000mm.耐弯曲|
对射型 | φ1.5 | E32-T22B 2M | 200 | 60 | 100 |
M3 | E32-T21 2M |
M4 | E32-T11 2M | 720 | 200 | 360 |
方型 | E32-T25XB 2M | 150 | 40 | 75 |
反射型 | φ1.5 | E32-D22B 2M | 30 | 10 | 15 |
M3 | E32-D21 2M |
φ3 | E32-D221B 2M | 70 | 20 | 35 |
M4 | E32-D21B 2M |
M6 | E32-D11 2M | 180 | 60 | 90 |
方型 | E32-D25XB 2M | 50 | 16 | 25 |
耐热|
对射型 | 100℃ | E32-T51R 2M | 400 | 120 | 225 |
150℃ | E32-T51 2M | 800 | 240 | 400 |
200℃ | E32-T81R-S 2M | 360 | 100 | 180 |
350℃ | E32-T61-S 2M | 600 | 180 | 300 |
反射型 | 100℃ | E32-D51R 2M | 140 | 42 | 70 |
150℃ | E32-D51 2M | 240 | 80 | 120 |
200℃ | E32-D81R 2M | 90 | 27 | 45 |
300℃ | E32-A08H2 2M | 10~20 |
E32-A09H2 2M | 20~30(中心25) |
350℃ | E32-D61 2M | 90 | 27 | 45 |
400℃ | E32-D73 2M | 60 | 18 | 30 |
区域光束|
对射型 | 区域 | 11mm | E32-T16PR 2M | 800 | 260 | 450 |
E32-T16JR 2M | 700 | 220 | 390 |
30mm | E32-T16WR 2M | 1,380 | 400 | 690 |
反射型 | 排列 | 11mm | E32-D36P1 2M | 150 | 50 | 75 |
液位检测|
管安装 | φ3.2/6.4/9.5 | 稳定残量检测 | E32-A01 5M | 适用管:φ3.2/6.4/9.5的透明管、推荐壁厚1mm |
φ8~10 | 多个连接 | E32-L25T 2M | 适用管:φ8~10mm的透明管、推荐壁厚1mm |
安装使用 |
无限制 | 大型管 | E32-D36T 2M | 适用管:透明管、无直径限制 |
接液 | ― | ― | E32-D82F1 4M | 接液型 |
(耐热200℃) |
耐真空|
对射型 | 120℃ | E32-T51V 1M | 200 | ― | 100 |
E32-T51V 1M+E39-F1V | 1,200 | ― | 600 |
200℃ | E32-T84SV 1M | 500 | ― | 250 |
FPD/半导体/太阳能电池行业|
限定反射型 | 检测玻璃的有无 | 70℃ | E32-L16-N 2M | 0~15 | 0~12 | 0~15 |
玻璃基板校准 | E32-A08 2M | 10~20 |
300℃ | E32-A08H2 2M |
70℃ | E32-A12 2M | 12~30 | ― | ― |
玻璃基板映射 | E32-A09 2M | 15~38(中心25) |
300℃ | E32-A09H2 2M | 20~30(中心25) |
WET工程 (清洗、冲晒、蚀刻) | 60℃ | E32-L11FP 2M | 透镜前端起8~20mm (推荐检测距离:11mm) 安装孔中心A起19~31mm (推荐检测距离:22mm) |
WET工程 (剥离) | 85℃ | E32-L11FS 2M | 透镜前端起8~20mm (推荐检测距离:11mm) 安装孔中心A起32~44mm (推荐检测距离:35mm) |
对射型 | 晶片映射 | 70℃ | E32-A03 2M | 890 | 267 | 445 |
E32-A03-1 2M |
E32-A04 2M | 340 | 102 | 170 |
E32-T24SR 2M | 1,170 | 360 | 600 |
E32-T24S 2M | 1,400 | 420 | 700 |
尺寸图
外形尺寸 (单位:mm)
■ 光纤放大器
导线引出型E3X-NA11
E3X-NA11F
E3X-NA41
E3X-NA41F
注: 使用了安装支架 (E39-L143) 时,无法紧密安装光纤放大器。
接插件型注: 使用了安装支架 (E39-L143) 时,无法紧密安装光纤放大器。
导线引出型 (耐水型)接插件型 (耐水型)■ 省配线接插件