产品概述
欧姆龙(OMRON)E3X-ZD系列数字光纤放大器
产品特点
欧姆龙(OMRON)E3X-ZD系列数字光纤放大器的商品特点:
●省时
独立示教按钮:只需2次按键,示教和感度调整同时完整
●省力
超大微调按钮:大尺寸的微调按钮,门槛值调整更方便。
●省心
新增动作模式指示灯(L•ON/D•ON)和示教状态指示灯,使用状态一目了然。
规格概述
放大器单元(本体)
|
|
| 导线引出型 | E3X-ZD11 2M | E3X-ZD41 2M |
| 接插件型 * | E3X-ZD6 | E3X-ZD8 |
* 适用接插件:请使用下表表述的省配线接插件(另售)。
省配线接插件(另售)
|
母接插件 | | 2m | 3线 | E3X-CN11 |
子接插件 | | 1线 | E3X-CN12 |
订购接插件型号时的注意点(本体和接插件部是分别销售的)
订购时请参见下面所示的组合
附件(另售)
固定金属安装支架
|
| E39-L143 | 1 |
尾部导槽
|
| PFP-M | 1 |
额定值/性能
放大器单元
|
红色发光二极管(620nm) |
DC12~24V±10% 脉动(P-P)10%以下 |
960mW以下(电源电压24V时消费电流40mA以下) |
集电极开路输出(NPN或PNP) 负载电流50mA以下(残留电压1.5V以下) L • ON、D • ON按钮开关切换 |
动作 • 复位:各200μs以下 |
示教(工件有无/自动)或手动微调 |
电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护 |
受光量/门槛值0~9999 |
动作模式状态灯 示教状态灯 动作状态灯 |
最多5台(光同期式) ※ |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
500m/s2 X、Y、Z各方向3次 |
白炽灯:10,000LX以下 太阳光:20,000LX 以下 |
动作时:1~3台并列-25~+55℃(无水汽凝结) 4~11台并列-25~+50℃(无水汽凝结) 12~16台并列-25~+45℃(无水汽凝结) 保存时:-30~+70℃(无水汽凝结) |
动作和保存时:35~85%RH(无水汽凝结) |
20MΩ以上(DC500V) |
AC 1,000V 50/60Hz 1min |
IEC60529规格IP50(装载保护罩时) |
导线引出式:约100g 省配线接插件式:约40g |
聚丁烯对苯二酸盐(PBT) |
聚碳酸酯(PC) |
使用说明书 |
※ 请将放大器相互紧密放置,相互干涉机能才能动作。
省配线接插件
|
2.5A |
50V |
20MΩ以下(DC20mV以下、100mA以下) |
[与放大器单元的连接以及与接插件的连接(导线的电阻除外) ] |
50次(与放大器单元的连接及与接插件的连接) |
聚丁烯对苯二酸盐(PBT) |
磷青铜/镍镉合金镀金(PC) |
约55g | 约25g |
输入输出段回路图使用案例
使用案例
监控精密零件树脂UV固化工序中使用的UV灯的老化状态
・监控精密零件树脂UV固化工序中使用的UV灯的老化状态能监控UV灯光量的UV能量计。
・能准确检测精密零件树脂UV固化工序中使用的UV灯的老化及输出状态。通过保持一定的UV灯光量,能进行固化状态的品质管理。
以往都是根据UV灯的使用时间或在用完时进行更换。如根据使用时间更换了尚能使用的UV灯,会造成环境污染及维护费用的浪费。
此外,如在用完时再进行更换,则UV灯可能在更换前就已出现质量问题。
通过监控UV灯的UV光,使其保持一定照射光量,保证了品质的稳定,还防止进行不必要的更换,达到维护费用的最合理化使用。
品牌介绍
关于欧姆龙
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用我们多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。