• 高性能光纤放大器 BF4
  • 高性能光纤放大器 BF4
  • 高性能光纤放大器 BF4
  • 高性能光纤放大器 BF4
  • 高性能光纤放大器 BF4
  • 高性能光纤放大器 BF4
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高性能光纤放大器 BF4

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
光纤传感器的探测头能远离传感器去探测标记和很小的物体,由于光纤的柔韧性,它可以安装在狭小的空间内。
1、型号:BF4R
  • 类型 : 标准型
  • 光源 : 红色LED(660nm)
  • 响应时间 : 频率1: Max. 0.5ms
    频率2: Max. 0.7ms
  • 电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
  • 动作模式 : Light ON/Dark ON(ON/OFF按键设置)
  • 控制输出 : NPN集电极开路

2、型号:BF4R-E
  • 类型 : 外部同步型
  • 光源 : 红色LED(660nm)
  • 响应时间 : 频率1: Max. 0.5ms
    频率2: Max. 0.7ms
  • 电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
  • 动作模式 : Light ON/Dark ON(ON/OFF按键设置)
  • 控制输出 : NPN集电极开路

3、型号:BF4RP
  • 类型 : 标准型
  • 光源 : 红色LED(660nm)
  • 响应时间 : 频率1: Max. 0.5ms
    频率2: Max. 0.7ms
  • 电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
  • 动作模式 : Light ON/Dark ON(ON/OFF按键设置)
  • 控制输出 : PNP集电极开路

4、型号:BF4R-R
  • 类型 : 外部输入灵敏度设置型
  • 光源 : 红色LED(660nm)
  • 响应时间 : 频率1: Max. 0.5ms
    频率2: Max. 0.7ms
  • 电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
  • 动作模式 : Light ON/Dark ON(ON/OFF按键设置)
  • 控制输出 : NPN集电极开路
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页