光纤线 漫反射型 FD
商品
评价
详情
  • 光纤线 漫反射型 FD
  • 光纤线 漫反射型 FD
  • 光纤线 漫反射型 FD
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

光纤线 漫反射型 FD

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
光纤传感器的探测头能远离传感器去探测标记和很小的物体,由于光纤的柔韧性,它可以安装在狭小的空间内。
1、型号:FD-320-05
  • 类型 : 标准型M3螺栓
  • 检测距离 : 40mm
  • 最小检测物 : Ø0.03
  • 允许弯曲半径 : R15
  • 线缆长度 : 2m
  • 适配器 : 适配器
  • 环境温度 : -40~70℃

2、型号:FD-320-F
  • 类型 : M3螺栓同轴型
  • 检测距离 : 40mm
  • 最小检测物 : Ø0.03
  • 允许弯曲半径 : R15
  • 线缆长度 : 2m
  • 适配器 : 适配器
  • 环境温度 : -40~70℃
3、型号:FD-320-F1
  • 类型 : M3螺栓同轴型
  • 检测距离 : 60mm
  • 最小检测物 : Ø0.03
  • 允许弯曲半径 : R15
  • 线缆长度 : 2m
  • 适配器 : 适配器
  • 环境温度 : -40~70℃
4、型号:FD-420-05
  • 类型 : 标准型M4螺栓
  • 检测距离 : 40mm
  • 最小检测物 : Ø0.03
  • 允许弯曲半径 : R15
  • 线缆长度 : 2m
  • 适配器 : 适配器
  • 环境温度 : -40~70℃
5、型号:FD-620-10
  • 类型 : 标准型M6螺栓
  • 检测距离 : 120mm
  • 最小检测物 : Ø0.03
  • 允许弯曲半径 : R30
  • 线缆长度 : 2m
  • 环境温度 : -40~70℃
6、FD-620-F2
  • 类型 : M6螺栓同轴型
  • 检测距离 : 120mm
  • 最小检测物 : Ø0.03
  • 允许弯曲半径 : R30
  • 线缆长度 : 2m
  • 环境温度 : -40~70℃







常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页