光纤线 对射型 FT
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
光纤线 对射型 FT
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
光纤传感器的探测头能远离传感器去探测标记和很小的物体,由于光纤的柔韧性,它可以安装在狭小的空间内。
型号:FT-320-05
类型 : 标准型M3螺栓
检测距离 : 150mm
最小检测物 : Ø0.5
允许弯曲半径 : R15
线缆长度 : 2m
适配器 : 适配器
环境温度 : -40~70℃
型号:FT-420-10
类型 : 标准型M4螺栓
检测距离 : 500mm
最小检测物 : Ø1
允许弯曲半径 : R30
线缆长度 : 2m
环境温度 : -40~70℃
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
传感器/开关
>
传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光纤组件
>
光纤线 对射型 FT
您还有
2
项规格未选
光纤线 对射型 FT
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741797810302
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741797810302