传感方法 | 形状 | 连接方法 | 响应时间 | 检测距离 | 型号 | |
NPN输出 | PNP输出 | |||||
对射型 | 导线引出(2m)*3 | 1ms | 60m*4 | E3Z-LT61 | E3Z-LT81 | |
连接器M(8-4端子) | E3Z-LT66 | E3Z-LT86 | ||||
带M.S.R.功能的回归反射型 | 导线引出(2m)*3 | *2 (使用E39-R1时) 15m (300mm) (使用E39-R12时) 7m (200mm) (使用E39-R6时) 7m (200mm) | E3Z-LR61 | E3Z-LR81 | ||
连接器M(8-4端子) | E3Z-LR66 | E3Z-LR86 | ||||
可设定距离型(BGS型号) | 导线引出(2m)*3 | 20~40mm(最小距离设定时) 20~300mm(最大距离设定时) | E3Z-LL61 | E3Z-LL81 | ||
连接器M(8-4端子) | E3Z-LL66 | E3Z-LL86 | ||||
导线引出(2m)*3 | 0.5ms | 25~40mm(最小距离设定时) 25~300mm(最大距离设定时) | E3Z-LL63 | E3Z-LL83 | ||
连接器M(8-4端子) | E3Z-LL68 | E3Z-LL88 |
狭缝宽度 | 传感距离 | 最小可检测距离 (典型) | 型号 | 内容 |
$0.5mm | 3m | 用小0.1mm | E39-S65A | 投/受光器各1个 |
名称 | 反射器距离 | 型号 | 备注 | |
反射器 | 15m (300mm) | E39-R1 | •回归反射型未提供反射器 | |
7m (200mm) | E39-R12 | •将传感器和反射器分开至少括号内所述的距离 | ||
7m (200mm) | E39-R6 | • M.S.R.功能可用 |
1、E3Z-LS系列距离设定型放大器内置型光电传感器 | 2、E3Z-G系列凹槽型放大器内置型光电传感器 |
价格说明
传感方式 | 对射型 | 带有MSR功能的 回归反射型 | 距离设定型 (BGS型号) | |||
响应 | 标准响应型 | 高速应答型 | ||||
项目 | 型号 | NPN输出 | E3Z-LT61/-LT66 | E3Z-LR61/-LR66 | E3Z-LL61/-LL66 | E3Z-LL63/-LL68 |
PNP输出 | E3Z-LT81/-LT86 | E3Z-LR81/-LR86 | E3Z-LL81/-LL86 | E3Z-LL83/-LL88 | ||
传感距离 | 60m *1 | 0.3~15m(使用E39-R1时) 0.2~7m(使用E39-R12时) 0.2~7m(使用E39-R6时) | 20~300mm (白纸□100mm) 20~160mm (黑纸□100mm) | 25~300mm (白纸□100mm) 25~100mm (黑纸□100mm) | ||
设定范围 | 40~300mm (白纸□100mm) 40~160mm (黑纸□100mm) | 40~300mm (白纸□100mm) 40~100mm (黑纸□100mm) | ||||
光点直径 (典型) | 3m远处直径5mm | 300mm远处直径0.5mm | ||||
标准传感物体 | 不透明:直径12mm以上 | 不透明:直径75mm以上 | ||||
最小检测物体 (典型) | 3m远处直径6mm的不透明物体 | 300mm远处直径0.2mm的不锈钢销规 | ||||
微分行程 | 设定距离的5%以下 | |||||
黑/白误差 | 160mm时为5% | 100mm时为5% | ||||
方向角度 | 接收器:3~15° | |||||
光源 (发光波长) | 红色LD (655nm), JIS等级1 IEC 等级1 FDA 等级2 | |||||
电源电压 | DC12~24V±10% 脉动 (p-p) 10%以下 | |||||
消耗电流 | 发射器:15mA以下 接收器:20mA以下 | 30mA以下 | ||||
控制输出 | 负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下,开路集电极输出 | |||||
残余输出电压 | 负载电流低于10mA时:1V以下 负载电流为10~100mA时:2V以下 | |||||
输出模式切换 | 在Lignt·ON和Dark·ON之间切换 | |||||
保护电路 | 电源逆接保护、输出短 路保护、输出逆接保护 | 电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆接保护 | ||||
响应时间 | 动作或复位:1ms以下 | 动作或复位:0.5ms以下 | ||||
灵敏度调节 | 单回旋转 调节器 | 5回旋转 调节器 | ||||
使用环境照明度(接收器侧) | 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | |||||
周围温度 | 动作时:-10~+55℃,保存时:-25~+70℃ (不结冰·结露) | |||||
周围湿度 | 动作时:35~85%RH,保存时:35~95%RH (不结冰·结露) | |||||
绝缘电阻 | DC500V时20MΩ以上 | |||||
耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min. | |||||
抗振动性 | 10~55Hz 复振幅1.5mm X、 Y、 Z各方向 2次 | |||||
抗冲击性 | 500m/s2 X、 Y、 Z各方向 3次 | |||||
保护等级 | IEC规格:IP67 | |||||
连接方法 | 预先配线型 (标准长度:2m) E3Z-L□□1/-L□□3 标准M8连接器: E3Z-L□□6/-L□□8 | |||||
显示灯 | 动作显示灯 (橙色)、稳定显示灯 (绿色)对射型的发射器只有电源显示灯 (橙色) | |||||
质量(捆包状态) | 预先配线电 (2m) | 约120g | 约65g | |||
标准连接器 | 约30g | 约20g | ||||
材质 | 外壳 | PBT (聚碳酸酯 对苯二酸盐) | ||||
透镜部 | 改良型多芳基化合树脂 | 甲基丙烯树脂 | 改良型多芳基化合树脂 | |||
附属品 | 使用说明书 (以上型号均未提供反射器和安装支架) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|