传感器 E3Z-G系列凹槽型放大器内置型光电传感器
商品
评价
详情
  • 传感器 E3Z-G系列凹槽型放大器内置型光电传感器
  • 传感器 E3Z-G系列凹槽型放大器内置型光电传感器
  • 传感器 E3Z-G系列凹槽型放大器内置型光电传感器
  • 传感器 E3Z-G系列凹槽型放大器内置型光电传感器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

传感器 E3Z-G系列凹槽型放大器内置型光电传感器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
欧姆龙(OMRON)E3Z-G系列凹槽型放大器内置型光电传感器
产品特点
欧姆龙(OMRON)E3Z-G系列凹槽型放大器内置型光电传感器的商品特点:
   无需光轴调整的凹槽型光电传感器
 ●按用途选择有1光轴型和2光轴型
 ●防止相互干扰功能、EN标准规格
规格概述
种类      红外光
本体      
检测方式形状连接方式检测距离光轴数型号
NPN输出PNP输出
凹槽型形状导线引出式(0.5/2m)    25mm1光轴E3Z-G61E3Z-G81
接插件中继式(M8)E3Z-G61-M3JE3Z-G81-M3J
导线引出式(0.5/2m2光轴E3Z-G62E3Z-G82
接插件中继式(M8)E3Z-G62-M3JE3Z-G82-M3J
注. 备有导线长0.5m。在型号的末尾指定导线长。(例:E3Z-G61 0.5M)
*e-CON备有连接器直插型。型号如下。
「额定值/性能」同E3Z-G61/G62相同。
 
光轴数导线长型号
1光轴0.3mE3Z-G61-S0SHW-E3E3Z-G61-ECON 0.3M
0.5mE3Z-G61-S0SHW-E5E3Z-G61-ECON 0.5M
2mE3Z-G61-S0SHW-E2E3Z-G61-ECON 2M
2光轴0.3mE3Z-G62-S0SHW-E3E3Z-G62-ECON 0.3M
0.5mE3Z-G62-S0SHW-E5E3Z-G62-ECON 0.5M
2mE3Z-G62-S0SHW-E2E3Z-G62-ECON 2M

附件(另售)
传感器I/O接插件
导线规格形状导线种类型号
标准导线直行形状2m4线式XS3F-M421-402-A
5mXS3F-M421-405-A
L形形状2mXS3F-M422-402-A
5mXS3F-M422-405-A

保护用金属
形状型号适用型号
形状E39-L149E3Z-G

额定值/性能
 光轴数1光轴2光轴
 型号NPN输出E3Z-G61/E3Z-G61-M3JE3Z-G62/E3Z-G62-M3J
项目PNP输出E3Z-G81/E3Z-G81-M3JE3Z-G82/E3Z-G82-M3J
检测距离(槽宽)25mm
标准检测物体ø1.5mm以上的不透明物体
光源(发光波长)红外发光二极管(940nm)
电源电压DC12〜24V±10% 脉动(p-p) 10%以下
消耗电流25mA以下40mA以下
控制输出负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下(剩余电压1V以下)
NPN开路输出型 入光时ON/遮光时ON开关转换方式
保护电路电源逆向间连接保护、输出短路保护、相互干扰防止功能
响应时间动作•复位:各1ms以下
使用环境温度受光面照度 白炽灯:3,0001x以下太阳光:10,000lx以下
环境温度工作时:-25〜+55℃、保存时:40〜+70℃(不结冰、结露)
环境湿度工作时:35〜85%RH、保存时:35〜95%RH (不结露)
绝缘电阻20MQ (DC500V兆欧表)导线整体与外壳间
耐电压AC1.000V 50/60Hz 1min导线整休与外壳间
振动(耐久)10〜55Hz 上下振幅 1.5minX、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)500m/s2X、Y、Z 各方向 3次
保护结构IEC规格IP64
连接方式导线引出式(标准导线长2m/ 500mm) /接插件中继型(标准导线长300mm)
显示灯动作显示灯(橙色)
质量
(捆包状态)
导线引出式2m约65g
接插件式约30g
材质外壳ABS
附件使用说明书

输出段回路图
接线图1

接线图2
使用案例
使用案例
胶成型机、食品托盘成型(真空成型)工作部的定位检测


使用案例

C工作部的定位检测
橡胶板检测用
E3Z 光电传感器
・高稳定性,备有可避免干扰光影响的独特算法
定位用
E3FA 光电传感器
E3FA 光电传感器
品牌介绍
关于欧姆龙
  欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
  在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
  欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
本体
安装上/下支架和中间支架


外形尺寸图

外形尺寸图

外形尺寸图外形尺寸图
*更多尺寸图请参考商品目录
规格表
种类      红外光
本体      
检测方式形状连接方式检测距离光轴数型号
NPN输出PNP输出
凹槽型形状导线引出式(0.5/2m)    25mm1光轴E3Z-G61E3Z-G81
接插件中继式(M8)E3Z-G61-M3JE3Z-G81-M3J
导线引出式(0.5/2m2光轴E3Z-G62E3Z-G82
接插件中继式(M8)E3Z-G62-M3JE3Z-G82-M3J
注. 备有导线长0.5m。在型号的末尾指定导线长。(例:E3Z-G61 0.5M)
*e-CON备有连接器直插型。型号如下。
「额定值/性能」同E3Z-G61/G62相同。
 
光轴数导线长型号
1光轴0.3mE3Z-G61-S0SHW-E3E3Z-G61-ECON 0.3M
0.5mE3Z-G61-S0SHW-E5E3Z-G61-ECON 0.5M
2mE3Z-G61-S0SHW-E2E3Z-G61-ECON 2M
2光轴0.3mE3Z-G62-S0SHW-E3E3Z-G62-ECON 0.3M
0.5mE3Z-G62-S0SHW-E5E3Z-G62-ECON 0.5M
2mE3Z-G62-S0SHW-E2E3Z-G62-ECON 2M

附件(另售)
传感器I/O接插件
导线规格形状导线种类型号
标准导线直行形状2m4线式XS3F-M421-402-A
5mXS3F-M421-405-A
L形形状2mXS3F-M422-402-A
5mXS3F-M422-405-A

保护用金属
形状型号适用型号
形状E39-L149E3Z-G

额定值/性能
 光轴数1光轴2光轴
 型号NPN输出E3Z-G61/E3Z-G61-M3JE3Z-G62/E3Z-G62-M3J
项目PNP输出E3Z-G81/E3Z-G81-M3JE3Z-G82/E3Z-G82-M3J
检测距离(槽宽)25min
标准检测物体ø1.5mm以上的不透明物体
光源(发光波长)红外发光二极管(940nm)
电源电压DC12〜24V±10% 脉动(p-p) 10%以下
消耗电流25mA以下40mA以下
控制输出负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下(剩余电压1V以下)
NPN开路输出型 入光时ON/遮光时ON开关转换方式
保护电路电源逆向间连接保护、输出短路保护、相互干扰防止功能
响应时间动作•复位:各1ms以下
使用环境温度受光面照度 白炽灯:3,0001x以下太阳光:10,000lx以下
环境温度工作时:-25〜+55℃、保存时:40〜+70℃(不结冰、结露)
环境湿度工作时:35〜85%RH、保存时:35〜95%RH (不结露)
绝缘电阻20MQ (DC500V兆欧表)导线整体与外壳间
耐电压AC1.000V 50/60Hz 1min导线整休与外壳间
振动(耐久)10〜55Hz 上下振幅 1.5minX、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)500m/s2X、Y、Z 各方向 3次
保护结构IEC规格IP64
连接方式导线引出式(标准导线长2m/ 500mm) /接插件中继型(标准导线长300mm)
显示灯动作显示灯(橙色)
质量
(捆包状态)
导线引出式2m约65g
接插件式约30g
材质外壳ABS
附件使用说明书
关于此商品的常见问题 (FAQ)
光电传感器扩散反射型和限定反射型的区别是什么?
光电传感器扩散反射型和限定反射型的区别如下:
扩散反射型:通过接受到物体的反光量的多少来判断是否检测到物体。
限定反射型:受光器仅接受投光经由正反射后返回的光线,因此对被测物体的检测距离范围有一定的限制。
欧姆龙光电传感器选型要素有哪些?
欧姆龙光电传感器的选型要素包括:
① 结构类型:放大器分离型、放大器内藏型等
② 检测方式:对射型、回归反射型、扩散反射型等
③ 工作电源:直流、交流、交直流通用(E3JK/E3JM,E3G系列)
④ 检测距离:详见各产品样本资料
⑤ 检测物体:外形、大小、颜色
⑥ 控制输出:晶体管输出、继电器输出等
⑦ 连接方式:导线引出型、接插件式
⑧ 其它功能:延时功能、计数器功能等
⑨ 附件:狭缝、反射板、安装配件等
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 传感器 > 光电传感器/光纤传感器 > 光电传感器/光纤传感器 > 光电传感器 > 传感器 E3Z-G系列凹槽型放大器内置型光电传感器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页