电源电压 | 检测方式 | 形状 | 检测距离 | 输出 形式 | 型号 |
AC/DC 自由 电源型 | 对射型 *1 (投光器+受光器) | 40m(红色光) | 继电器 | E3JK-TR11 2M 投光器: E3JK-TR11-L 2M 受光器: E3JK-TR11-D 2M | |
5m(红色光) | E3JK-TR12 2M 投光器: E3JK-TR12-L 2M 受光器: E3JK-TR12-D 2M | ||||
40m(红外线) | E3JK-TR13 2M 投光器: E3JK-TR13-L 2M 受光器: E3JK-TR13-D 2M | ||||
5m(红外线) | E3JK-TR14 2M 投光器: E3JK-TR14-L 2M 受光器: E3JK-TR14-D 2M | ||||
回归反射型 (无M.S.R.功能) | *2 | 7m[100mm]*3 (使用E39-R1时) 11m[100mm] (使用E39-R2时) (红色光) | E3JK-RR11 2M | ||
7m[100mm]*3 (使用E39-R1时) 11m[100mm] (使用E39-R2时) (红外线) | E3JK-RR13 2M | ||||
回归反射型 (带M.S.R.功能) | 6m[100mm]*3 (使用E39-R1时) 10m[100mm] (使用E39-R2时) (红色光) | E3JK-RR12 2M | |||
扩散反射型 | 2.5m (红色光) | E3JK-DR11 2M | |||
300mm (红色光) | E3JK-DR12 2M | ||||
2.5m (红外线) | E3JK-DR13 2M | ||||
300mm (红外线) | E3JK-DR14 2M | ||||
DC | 对射型 *1 (投光器+受光器) | 40m(红色光) | NPN | E3JK-TN11 2M 投光器: E3JK-TN11-L 2M 受光器: E3JK-TN11-D 2M | |
PNP | E3JK-TP11 2M 投光器: E3JK-TP11-L 2M 受光器: E3JK-TP11-D 2M | ||||
5m(红色光) | NPN | E3JK-TN12 2M 投光器: E3JK-TN12-L 2M 受光器: E3JK-TN12-D 2M | |||
PNP | E3JK-TP12 2M 投光器: E3JK-TP12-L 2M 受光器: E3JK-TP12-D 2M | ||||
40m(红外线) | NPN | E3JK-TN13 2M 投光器: E3JK-TN13-L 2M 受光器: E3JK-TN13-D 2M | |||
PNP | E3JK-TP13 2M 投光器: E3JK-TP13-L 2M 受光器: E3JK-TP13-D 2M | ||||
5m(红外线) | NPN | E3JK-TN14 2M 投光器: E3JK-TN14-L 2M 受光器: E3JK-TN14-D 2M | |||
PNP | E3JK-TP14 2M 投光器: E3JK-TP14-L 2M 受光器: E3JK-TP14-D 2M | ||||
回归反射型 (无M.S.R.功能) | *2 | 7m[100mm]*3 (使用E39-R1时) 11m[100mm] (使用E39-R2时) (红色光) | NPN | E3JK-RN11 2M | PNP | E3JK-RP11 2M |
7m[100mm]*3 (使用E39-R1时) 11m[100mm] (使用E39-R2时) (红外线) | NPN | E3JK-RN13 2M | |||
PNP | E3JK-RP13 2M | ||||
回归反射型 (带M.S.R.功能) | 6m[100mm]*3 (使用E39-R1时) 10m[100mm] (使用E39-R2时) (红色光) | NPN | E3JK-RN12 2M | ||
PNP | E3JK-RP12 2M | ||||
扩散反射型 | 2.5m (红色光) | NPN | E3JK-DN11 2M | ||
PNP | E3JK-DP11 2M | ||||
300mm | NPN | E3JK-DN12 2M | |||
PNP | E3JK-DP12 2M | ||||
2.5m (红外线) | NPN | E3JK-DN13 2M | |||
PNP | E3JK-DP13 2M | ||||
300mm (红外线) | NPN | E3JK-DN14 2M | |||
PNP | E3JK-DP14 2M |
电源电压 | 检测方式 | 形状 | 检测距离 | 输出 | 型号 |
形式 | |||||
AC/DC 自由 电源型 | 对射型 *1 (投光器+受光器) | 40m(红色光) | 继电器 | E3JK-TR11-C 2M 投光器: E3JK-TR11-L 2M 受光器: E3JK-TR11-D 2M | |
5m(红色光) | E3JK-TR12-C 2M 投光器: E3JK-TR12-L 2M 受光器: E3JK-TR12-D 2M | ||||
40m(红外线) | E3JK-TR13-C 2M 投光器: E3JK-TR13-L 2M 受光器: E3JK-TR13-D 2M | ||||
5m(红外线) | E3JK-TR14-C 2M 投光器: E3JK-TR14-L 2M 受光器: E3JK-TR14-D 2M | ||||
回归反射型 (无M.S.R.功能) | 7m[100mm]*2 (使用E39-R1时) 11m[100mm] (使用E39-R2时) (红色光) | E3JK-RR11-C 2M | |||
7m[100mm]*2 (使用E39-R1时) 11m[100mm] (使用E39-R2时) (红外线) | E3JK-RR13-C 2M | ||||
回归反射型 (带M.S.R.功能) | 6m[100mm]*2 (使用E39-R1时) 11m[100mm] (使用E39-R2时) (红色光) | E3JK-RR12-C 2M | |||
扩散反射型 | 2.5m (红色光) | E3JK-DR11-C 2M | |||
300mm (红色光) | E3JK-DR12-C 2M | ||||
2.5m (红外线) | E3JK-DR13-C 2M | ||||
300mm (红外线) | E3JK-DR14-C 2M |
名称 | 检测距离(额定值) | 型号 | 数量 | |
反射板 | E3JK-R□11 | 7m[100mm] * | E39-R1 | 1个 |
E3JK-R□12 | 6m[100mm] * | |||
E3JK-R□13 | 7m[100mm] * | |||
E3JK-R□11 | 9m[100mm] * | E39-R1S | 1个 | |
E3JK-R□12 | 7m[100mm] * | |||
E3JK-R□13 | 9m[100mm] * | |||
E3JK-R□11 | 11m[100mm] * | E39-R2 | 1个 | |
E3JK-R□12 | 10m[100mm] * | |||
E3JK-R□13 | 11m[100mm] * |
形状 | 型号 | 数量 |
E39-L40 | 1个 |
检测方式 | 对射型 | ||||
项目 | 型号 | E3JK-TR11-□ | E3JK-TR12-□ | E3JK-TR13-□ | E3JK-TR14-□ |
检测距离 | 40m | 5m | 40m | 5m | |
标准检测物体 | φ17mm以上的不透明物体 | ||||
应差 | - | ||||
指向角 | 投、受光器:各3°以上 | ||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | 红外发光二极管(850 nm) | |||
电源电压 | DC24~240V±10% 脉动(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz | ||||
消耗电力 消耗电流 | DC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | |||
AC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | ||||
控制输出 | 继电器输出:1c触点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | ||||
保护电路 | - | ||||
寿命 | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/h) | |||
(继电器输出) | 电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/h) | |||
响应时间 | 20ms以下 | ||||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 仅受光器(E3JK-TR1□-D) | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | ||||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%、保存时:35~95%(不凝露) | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
误动作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保护结构 | IEC规格 60529 IP64 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
重量(包装状态) | 约350g | ||||
材质 | 外壳 | ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | |||
透镜部/ | 甲基丙烯树脂 | ||||
显示窗部 | |||||
旋钮 | POM | ||||
电缆 | PVC | ||||
电缆弯曲半径 | R18 | ||||
附件 | 使用说明书和安装支架(仅限E3JK-TR1□-C) |
检测方式 | 回归反射型(无M.S.R功能) | 回归反射型(带M.S.R功能) | ||
项目 | 型号 | E3JK-RR11-□ | E3JK-RR13-□ | E3JK-RR12-□ |
检测距离 | 7m[100mm] *(使用E39-R1时)、 11m[100mm] *(使用E39-R2时) | 6 m [100 mm]* | ||
(使用E39-R1时)、 | ||||
10 m [100 mm]* | ||||
(使用E39-R2时) | ||||
标准检测物体 | φ75mm以上的不透明体(使用E39-R1时)、φ100mm以上的不透明体(使用E39-R2使用时) | |||
应差 | - | |||
指向角 | 1.5°以上 | |||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | 红外发光二极管(850nm) | 红色发光二极管(624nm) | |
电源电压 | DC24~240V±10% | |||
脉动(p-p)10%以下 | ||||
AC24~240V±10% 50/60Hz | ||||
消耗电力/ | DC | 2W以下 | ||
消耗电流 | AC | 2W以下 | ||
控制输出 | 继电器输出:1c触点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 | |||
DC5V 10mA以上 | ||||
入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | ||||
保护电路 | 防止相互干扰的功能 | |||
寿命 | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/h) | ||
(继电器输出) | 电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/h) | ||
响应时间 | 20ms以下 | |||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | |||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%、保存时:35~95%(不凝露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | |||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
误动作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保护结构 | IEC规格 60529 IP64 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
重量(包装状态) | 约180g | |||
材质 | 外壳 | ABS (丙烯腈丁二烯苯乙烯) | ||
透镜部/ | 甲基丙烯树脂 | |||
显示窗部 | ||||
旋钮 | POM | |||
电缆 | PVC | |||
电缆弯曲半径 | R18 | |||
附件 | 使用说明书、安装支架(仅限E3JK-RR1□-C)和反射板(仅限E3JK-RR1□-C) |
检测方式 | 扩散反射型 | ||||
项目 | 型号 | E3JK-DR11-□ | E3JK-DR12-□ | E3JK-DR13-□ | E3JK-DR14-□ |
检测距离 | 2.5m(白色绘画用纸300×300mm) | 300mm(白色绘画用纸100×100mm) | 2.5m(白色绘画用纸300×300mm) | 300mm(白色绘画用纸100×100mm) | |
标准检测物体 | - | ||||
应差 | 检测距离的20%以下 | ||||
指向角 | - | ||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | 红外发光二极管(850nm) | |||
电源电压 | DC24~240V±10% | ||||
脉动(p-p)10%以下 | |||||
AC24~240V±10% 50/60Hz | |||||
消耗电力/ | DC | 2W以下 | |||
消耗电流 | AC | 2W以下 | |||
控制输出 | 继电器输出:1c触点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 | ||||
DC5V 10mA以上 | |||||
入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | |||||
保护电路 | 防止相互干扰的功能 | ||||
寿命 | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/h) | |||
(继电器输出) | 电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/h) | |||
响应时间 | 20ms以下 | ||||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | ||||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%、保存时:35~95%(不凝露) | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
误动作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保护结构 | IEC规格 60529 IP64 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
重量(包装状态) | 约180g | ||||
材质 | 外壳 | ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | |||
透镜部/ | 甲基丙烯树脂 | ||||
显示窗部 | |||||
旋钮 | POM | ||||
电缆 | PVC | ||||
电缆弯曲半径 | R18 | ||||
附件 | 使用说明书和安装支架(仅限E3JK-DR1□-C) |
检测方式 | 对射型 | ||||
型号 | NPN输出 | E3JK-TN11 | E3JK-TN12 | E3JK-TN13 | E3JK-TN14 |
项目 | PNP输出 | E3JK-TP11 | E3JK-TP12 | E3JK-TP13 | E3JK-TP14 |
检测距离 | 40m | 5m | 40m | 5m | |
标准检测物体 | φ17mm以上的不透明物体 | ||||
应差 | - | ||||
指向角 | 投、受光器:各3°以上 | ||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | 红外发光二极管(850nm) | |||
电源电压 | DC10~30V 含脉动(p-p)10% | ||||
消耗电力/ | DC | 40mA以下(投光器25mA以下、受光器15mA以下) | |||
消耗电流 | AC | - | |||
控制输出 | 负载电源电压30V以下、负载电流100mA以下 | ||||
剩余电压:3V以下 | |||||
开路集电极输出型 | |||||
NPN/PNP输出 因型号而异) | |||||
入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | |||||
保护电路 | 电源极性逆接保护;输出短路保护;输出极性逆接保护 | ||||
寿命 | 机械 | - | |||
(继电器输出) | 电气 | - | |||
响应时间 | 1ms以下 | ||||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 仅受光器(E3JK-T□□□-D) | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | ||||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%、保存时:35~95%(不凝露) | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
误动作 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保护结构 | IEC规格 60529 IP64 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
重量(包装状态) | 约300g | ||||
材质 | 外壳 | ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | |||
透镜部/ | 甲基丙烯树脂 | ||||
显示窗部 | |||||
旋钮 | POM | ||||
电缆 | PVC | ||||
电缆弯曲半径 | R18 | ||||
附件 | 使用说明书 |
检测方式 | 回归反射型(无M.S.R功能) | 回归反射型(带M.S.R功能) | ||
型号 | NPN输出 | E3JK-RN11 | E3JK-RN13 | E3JK-RN12 |
项目 | PNP输出 | E3JK-RP11 | E3JK-RP13 | E3JK-RP12 |
检测距离 | 7m[100mm]*(使用E39-R1时)、 10m[100mm]*(使用E39-R2时) | 6m[100mm]* | ||
(使用E39-R1时)、 | ||||
10m[100mm]* | ||||
(使用E39-R2时) | ||||
标准检测物体 | φ75mm以上的不透明物体 | |||
应差 | - | |||
指向角 | 1.5°以上 | |||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | 红外发光二极管(850nm) | 红色发光二极管(624nm) | |
电源电压 | DC10~30V 含脉动(p-p)10% | |||
消耗电力/ | DC | 30mA以下 | ||
消耗电流 | AC | - | ||
控制输出 | 负载电源电压30V以下、负载电流100mA以下 | |||
剩余电压:3V以下 | ||||
开路集电极输出型 | ||||
(NPN/PNP输出 因型号而异) | ||||
入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | ||||
保护电路 | 电源极性逆接保护;输出短路保护;防止相互干扰的功能;输出极性逆接保护 | |||
寿命 | 机械 | - | ||
(继电器输出) | 电气 | - | ||
响应时间 | 1ms以下 | |||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | |||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%、保存时:35~95%(不凝露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | |||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
误动作 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保护结构 | IEC规格 60529 IP64 | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
重量(包装状态) | 约160g | |||
材质 | 外壳 | ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | ||
透镜部/ | 甲基丙烯树脂 | |||
显示窗部 | ||||
旋钮 | POM | |||
电缆 | PVC | |||
电缆弯曲半径 | R18 | |||
附件 | 使用说明书 |
检测方式 | 扩散反射型 | ||||
型号 | NPN输出 | E3JK-DN11 | E3JK-DN12 | E3JK-DN13 | E3JK-DN14 |
项目 | PNP输出 | E3JK-DP11 | E3JK-DP12 | E3JK-DP13 | E3JK-DP14 |
检测距离 | 2.5m | 300mm | 2.5m | 300mm | |
(白色绘画用纸 | (白色绘画用纸 | (白色绘画用纸 | (白色绘画用纸 | ||
300×300mm) | 100×100mm) | 300×300mm) | 100×100mm) | ||
标准检测物体 | - | ||||
应差 | 检测距离的20%以下 | ||||
指向角 | - | ||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | 红外发光二极管(850nm) | |||
电源电压 | DC10~30V 含脉动(p-p)10% | ||||
消耗电力/ | DC | 30mA以下 | |||
消耗电流 | AC | - | |||
控制输出 | 负载电源电压30V以下、负载电流100mA以下 | ||||
剩余电压:3V以下 | |||||
开路集电极输出型 | |||||
(NPN/PNP输出 因型号而异) | |||||
入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | |||||
保护电路 | 电源极性逆接保护;输出短路保护;防止相互干扰的功能;输出极性逆接保护 | ||||
寿命 | 机械 | - | |||
(继电器输出) | 电气 | - | |||
响应时间 | 1ms以下 | ||||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:11,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | ||||
环境湿度范围 | 动作时:35~85%、保存时:35~95%(不凝露) | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||||
耐压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
误动作 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保护结构 | IEC规格 60529 IP64 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
重量(包装状态) | 约160g | ||||
材质 | 外壳 | ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | |||
透镜部/ | 甲基丙烯树脂 | ||||
显示窗部 | |||||
旋钮 | POM | ||||
电缆 | PVC | ||||
电缆弯曲半径 | R18 | ||||
附件 | 使用说明书 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|