检测方式 | 形状 | 连接 方式 | 检测距离 | 动作模式 | 输出形式 | 功能 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
对射型 (投光器+受光器)* | 端子 台型 | 10m (红外光) | 入光时ON 遮光时ON (开关切换式) | 继电器 | ― | E3JM-10M4-NN | |
定时器 | E3JM-10M4T-NN | ||||||
DC无接点 | ― | E3JM-10S4-NN | |||||
定时器 | E3JM-10S4T-NN | ||||||
回归反射型 (带M.S.R功能) | (E39-R1 附带) | 4m (红色光) | 继电器 | ― | E3JM-R4M4 | ||
定时器 | E3JM-R4M4T | ||||||
DC无接点 | ― | E3JM-R4S4 | |||||
定时器 | E3JM-R4S4T | ||||||
扩散反射型 | 700mm (红外光) | 继电器 | ― | E3JM-DS70M4 | |||
定时器 | E3JM-DS70M4T | ||||||
DC无接点 | ― | E3JM-DS70S4 | |||||
定时器 | E3JM-DS70S4T= |
* 投光器和受光器不能单独购买。
额定值/性能
E3JM
检测方式 | 对射型 | 回归反射型 (带M.S.R.功能) | 扩散反射型 | |
---|---|---|---|---|
项目型号 | E3JM-10□4 (T) -N | E3JM-R4□4 (T) | E3JM-DS70□4 (T) | |
检测距离 | 10m | 4m (使用E39-R1时) | 700mm (白色画纸200 × 200mm) | |
标准检测物体 | φ14.8mm以上的不透明物体 | φ75mm以上的不透明物体 | ― | |
应差 | - | 检测距离的20%以下 | ||
指向角 | 投、受光器:各3~20° | 1~5° | ― | |
光源(发光波长) | 红外发光二极管 (950nm) | 红色发光二极管 (660nm) | 红外发光二极管 (950nm) | |
电源电压 | DC12~240V±10% 波动 (p-p) 10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | |||
功耗 | DC | 3W以下(投光器1W以下、 受光器2W以下) | 2W以下 | |
AC | 3W以下(投光器1W以下、 受光器2W以下) | 2W以下 | ||
控制输出 | 继电器输出(E3JM-□□M4 (T) 型):1c接点 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 DC无接点输出(E3JM-□□S4 (T) 型):DC48V 100mA以下(残留电压2V以下) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | |||
寿命(继电器输出) | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/小时) | ||
电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/小时) | |||
响应时间 | 继电器输出 | (E3JM-□□M4 (T) 型)动作、复位:各30ms以下 | ||
DC无接点 | (E3JM-□□S4 (T) 型)动作、复位:各5ms以下 | |||
灵敏度调整 | - | 单方向旋转钮 | ||
计时功能 * | ON延时、OFF延时、单触发延时、开关切换式定时器时间:0.1~5s (可变) (仅限E3JM-□□□4T型) | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (无结冰、无结露) | |||
环境湿度范围 | 工作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
误动作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保护结构 | IEC标准 IP66 | |||
连接方式 | 端子台型 | |||
质量(包装后) | 约270g | 约160g | ||
材质 | 外壳 | ABS | ||
透镜部 | 异丁烯树脂 | |||
罩盖 | 聚碳酸酯 | |||
安装支架 | 铁 | |||
附件 | 安装支架(带螺钉)、螺母、端子保护罩、导线安装螺母一套(“-US”型除外)、 使用说明书、反射板(仅回归反射型) |
* 带定时器功能传感器 (E3JM-□□□4T) 无法将定时器设为无效。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|