检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 型号 | ||
NPN输出 | PNP输出 | |||||
对射型 (投光器+ 受光器) | 导线 引出型 (2m) | 15m (红外光) | E3Z-T61 2M *3 *4 投光器 E3Z-T61-L 2M 受光器 E3Z-T61-D 2M | E3Z-T81 2M *3 *4 投光器 E3Z-T81-L 2M 受光器 E3Z-T81-D 2M | ||
接插件型 (M8) | E3Z-T66 投光器 E3Z-T66-L 受光器 E3Z-T66-D | E3Z-T86 投光器 E3Z-T86-L 受光器 E3Z-T86-D | ||||
导线 引出型 (2m) | 10m (红色光) | E3Z-T61A 2M *3 投光器 E3Z-T61A-L 2M 受光器 E3Z-T61A-D 2M | E3Z-T81A 2M *3 投光器 E3Z-T81A-L 2M 受光器 E3Z-T81A-D 2M | |||
接插件型 (M8) | E3Z-T66A 投光器 E3Z-T66A-L 受光器 E3Z-T66A-D | E3Z-T86A 投光器 E3Z-T86A-L 受光器 E3Z-T86A-D | ||||
导线 引出型 (2m) | 30m (红外光) | E3Z-T62 2M *3 投光器 E3Z-T62-L 2M 受光器 E3Z-T62-D 2M | E3Z-T82 2M 投光器 E3Z-T82-L 2M 受光器 E3Z-T82-D 2M | |||
接插件型 (M8) | E3Z-T67 投光器 E3Z-T67-L 受光器 E3Z-T67-D | E3Z-T87 投光器 E3Z-T87-L 受光器 E3Z-T87-D | ||||
回归 反射型 (带M.S.R. 功能) | *1 | 导线 引出型 (2m) | 4m 〔100mm〕 (红色光) *2 | E3Z-R61 2M *3 *4 | E3Z-R81 2M *3 *4 | |
接插件型 (M8) | E3Z-R66 | E3Z-R86 | ||||
扩散 反射型 | 导线 引出型 (2m) | 5~100mm (广视野) (红色光) | E3Z-D61 2M *3 | E3Z-D81 2M *3 *4 | ||
接插件型 (M8) | E3Z-D66 | E3Z-D86 | ||||
导线 引出型 (2m) | 1m (红外光) | E3Z-D62 2M *3 *4 | E3Z-D82 2M *3 *4 | |||
接插件型 (M8) | E3Z-D67 | E3Z-D87 | ||||
导线 引出型 (2m) | 90±30mm (细光束) (红色光) | E3Z-L61 2M *3 *4 | E3Z-L81 2M *3 *4 | |||
接插件型 (M8) | E3Z-L66 | E3Z-L86 | ||||
距离 设定型 E3Z-LS | 导线 引出型 (2m) | 20~40mm (BGS min设定) (赤色光) 20~200mm (BGS max设定) (赤色光) 40~受光量 受光量阀值 (FGS min设定) (红色光) 200~受光量 受光量阀值 (FGS max设定) (红色光) | E3Z-LS61 2M *3 | E3Z-LS81 2M *3 | ||
接插件型 (M8) | E3Z-LS66 | E3Z-LS86 | ||||
导线 引出型 (2m) | 2~20mm (BGS min设定) (红色光) 2~80mm (BGS max设定) (红色光) | E3Z-LS63 2M | E3Z-LS83 2M *4 | |||
接插件型 (M8) | E3Z-LS68 | E3Z-LS88 | ||||
凹槽型 对射型 E3Z-G | 1光轴 | 导线 引出型 (2m) | 25mm (红外光) | E3Z-G61 2M *3 *4 | E3Z-G81 2M *3 *4 | |
2光轴 | E3Z-G62 2M *3 | E3Z-G82 2M *3 | ||||
1光轴 | 接插件 中继型 (M8) | E3Z-G61-M3J | E3Z-G81-M3J | |||
2光轴 | E3Z-G62-M3J | E3Z-G82-M3J | ||||
仅限 透明玻 璃板型 反射型 | 导线 引出型 (2m) | 30±20mm (红色光) | E3Z-L63 2M | E3Z-L83 2M | ||
接插件型 (M8) | E3Z-L68 | E3Z-L88 | ||||
透明瓶 体型 回归 反射型 (无M.S.R 功能) | *1 | 导线 引出型 (2m) | 500mm 〔80mm〕 (红色光) *2 | E3Z-B61 2M | E3Z-B81 2M *3 | |
接插件型 (M8) | E3Z-B66 | E3Z-B86 | ||||
导线 引出型 (2m) | 2m 〔500mm〕 (红色光) *2 | E3Z-B62 2M *3 | E3Z-B82 2M *3 | |||
接插件型 (M8) | E3Z-B67 | E3Z-B87 |
检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 型号 | |
NPN输出 | PNP输出 | ||||
对射型 (投光器+ 受光器)*3 | 导线 引出型 (2m) | 15m (红外光) | E3Z-T61K 2M *3 投光器 E3Z-T61K-L 2M 受光器 E3Z-T61K-D 2M | E3Z-T81K 2M *3 投光器 E3Z-T81K-L 2M 受光器 E3Z-T81K-D 2M | |
接插件 中继型 (M8) | E3Z-T61K-M3J 0.3M 投光器 E3Z-T61K-L-M3J 0.3M 受光器 E3Z-T61K-D-M3J 0.3M | E3Z-T81K-M3J 0.3M 投光器 E3Z-T81K-L-M3J 0.3M 受光器 E3Z-T81K-D-M3J 0.3M | |||
回归 反射型 (带M.S.R. 功能) | *1 | 导线 引出型 (2m) | 3m 〔150mm〕 (红色光) *2 | E3Z-R61K 2M *3 | E3Z-R81K 2M |
接插件 中继型 (M8) | E3Z-R61K-M3J 0.3M | E3Z-R81K-M3J 0.3M | |||
扩散 反射型 | 导线 引出型 (2m) | 5~100mm (广视野) (红色光) | E3Z-D61K 2M *3 | E3Z-D81K 2M | |
接插件 中继型 (M8) | E3Z-D61K-M3J 0.3M | E3Z-D81K-M3J 0.3M | |||
导线 引出型 (2m) | 1m (红外光) | E3Z-D62K 2M *3 | E3Z-D82K 2M | ||
接插件 中继型 (M8) | E3Z-D62K-M3J 0.3M | E3Z-D82K-M3J 0.3M |
形状 | 型号(材质) | 数量 | 备注 |
E39-L153 *1 (SUS304) | 1个 | 安装支架 | |
E39-L104 *1 (SUS304) | 1个 | ||
E39-L43 *2 (SUS304) | 1个 | 卧式安装支架 | |
E39-L142 *2 (SUS304) | 1个 | 卧式保护罩支架 | |
E39-L44 (SUS304) | 1个 | 背面安装用支架 | |
E39-L98 *2 (SUS304) | 1个 | 保护罩支架 | |
E39-L150 (SUS304) | 1个 | 〈传感器调节器〉在传送带等 的铝框、槽轨上也能简单安 装、调整。左、右调整时 | |
E39-L151 (SUS304) | 1个 | ||
E39-L144 *2 (SUS304) | 1个 | 小型保护罩支架(E3Z专用) |
尺寸 | 导线规格 | 形状 | 导线种类 | 型号 | ||
M8 | 标准导线 | 直线型*2 | 2m | 4线式 | XS3F-M8PVC4S2M | |
5m | XS3F-M8PVC4S5M | |||||
L型 *2*3 | 2m | XS3F-M8PVC4A2M | ||||
5m | XS3F-M8PVC4A5M | |||||
PUR制 | 直线型*2 | 2m | XS3F-M421-402-L | |||
(聚氨酯) | 5m | XS3F-M421-405-L | ||||
导线*1 | L型 *2*3 | 2m | XS3F-M422-402-L | |||
5m | XS3F-M422-405-L | |||||
机器人 | 直线型*2 | 2m | XS3F-M421-402-R | |||
(耐振用) | 5m | XS3F-M421-405-R | ||||
导线 | L型 *2*3 | 2m | XS3F-M422-402-R | |||
5m | XS3F-M422-405-R |
检测方式 | 对射型 | 回归反射型 | ||||
型号 | NPN输出 | 导线引出 | E3Z-T61 | E3Z-T62 | E3Z-T61A | E3Z-R61 |
接插件(M8) | E3Z-T66 | E3Z-T67 | E3Z-T66A | E3Z-R66 | ||
PNP输出 | 导线引出 | E3Z-T81 | E3Z-T82 | E3Z-T81A | E3Z-R81 | |
接插件(M8) | E3Z-T86 | E3Z-T87 | E3Z-T86A | E3Z-R86 | ||
检测距离 | 15m | 30m | 10m | 4m 〔100mm〕*1 (使用E39-R1S时) 3m 〔100mm〕*1 (使用E39-R1时) | ||
光束直径(参考值) | - | |||||
标准检测物体 | φ12mm以上的不透明物体 | φ75mm以上的不透明物体 | ||||
最小检测物体(参考值) | - | |||||
应差 | - | |||||
指向角 | 投/受光器:各3~15° | 2~10° | ||||
光源(发光波长) | 红外发光二极管(870nm) | 红色发光二极管(660nm) | ||||
消耗电流 | 35mA以下 (投光器15mA以下、受光器20mA以下) | 30mA以下 | ||||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护、 输出逆连接保护 | 电源逆接保护、输出短路保护、 防止相互干扰功能、输出逆连接保护 | ||||
响应时间 | 动作、复位: 各1ms以下 | 动作、复位: 各2ms以下 | 动作、复位:各1ms以下 | |||
保护结构 | IEC标准 IP67 | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m/500mm) /M8接插件型 | |||||
质量 (包装后) | 导线引出型2m | 约120g | 约65g | |||
接插件型 | 约30g | 约20g | ||||
材质 | 外壳 | PBT | ||||
透镜部 | 变性聚芳香酯 | 异丁烯树脂 |
检测方式 | 扩散反射型 | 扩散反射型(细光束型) | |||
型号 | NPN输出 | 导线引出 | E3Z-D61 | E3Z-D62 | E3Z-L61 |
接插件(M8) | E3Z-D66 | E3Z-D67 | E3Z-L66 | ||
PNP输出 | 导线引出 | E3Z-D81 | E3Z-D82 | E3Z-L81 | |
接插件(M8) | E3Z-D86 | E3Z-D87 | E3Z-L86 | ||
检测距离 | 100mm (白色画纸100×100mm) | 1m (白色画纸300×300mm) | 90±30mm(白色画纸100×100mm) | ||
光束直径(参考值) | - | (φ2.5mm(检测距离90mm时) | |||
标准检测物体 | - | ||||
最小检测物体(参考值) | - | φ0.1mm(铜丝) | |||
应差 | 检测距离的20%以下 | 请参见样本上的“特性数据” | |||
指向角 | - | ||||
光源(发光波长) | 红外发光二极管(860nm) | 红色发光二极管(650nm) | |||
消耗电流 | 30mA以下 | ||||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆连接保护 | ||||
响应时间 | 动作、复位:各1ms以下 | ||||
保护结构 | IEC标准 IP67 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m/500mm) /M8接插件型 | ||||
质量(包装后) | 导线引出型2m | 约65g | |||
接插件型 | 约20g | ||||
材质 | 外壳 | PBT | |||
透镜部 | 变性聚芳香酯 |
检测方式 | 透明瓶体型 回归反射型(无M.S.R功能) | ||||
型号 | NPN输出 | E3Z-B61 | E3Z-B66 | E3Z-B62 | E3Z-B67 |
PNP输出 | E3Z-B81 | E3Z-B86 | E3Z-B82 | E3Z-B87 | |
检测距离 | 500mm〔80mm〕*1 (使用E39-R1S时) | 2m〔500mm〕*1*2 (使用E39-R1S时) | |||
标准检测物体 | 不透明体 φ75mm以上 | ||||
(标准检测物体:玻璃管φ15mm 厚度1.1mm 长度50mm | |||||
但波长660nm 时的透过率必须为92%以下) | |||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(660nm) | ||||
消耗电流 | 30mA以下 | ||||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆连接保护 | ||||
响应时间 | 动作、复位:各1ms以下 | ||||
保护结构 | IEC标准IP67 | ||||
连接方式 | 导线引出型 (标准导线长2m/500mm) | M8 接插件型 | 导线引出型 (标准导线长2m/500mm) | M8 接插件型 | |
质量 | 导线引出型2m | 约65g | |||
(包装后) | 接插件型 | 约20g | |||
材质 | 外壳 | PBT | |||
透镜部 | 变性聚芳香酯 |
检测方式 | 透明玻璃板型 限定反射型(透明体检测用) | ||
型号 | NPN输出 | E3Z-L63 | E3Z-L68 |
PNP输出 | E3Z-L83 | E3Z-L88 | |
检测距离 | 30mm±20mm (玻璃板100×100mm) | ||
光束直径(参考值) | φ2mm (检测距离30mm时) | ||
最小检测物体(参考值) | φ0.1mm (铜丝) | ||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(660nm) | ||
消耗电流 | 30mA以下 | ||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护、 | ||
防止相互干扰功能、输出逆连接保护 | |||
响应时间 | 动作、复位:各1ms以下 | ||
保护结构 | IEC标准IP67 | ||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | M8 接插件型 | |
质量(包装后) | 导线引出型2m | 约65g | |
接插件型 | 约20g | ||
材质 | 外壳 | PBT | |
透镜部 | 变性聚芳香酯 |
检测方式 | 对射型 | 回归反射型 | 扩散反射型 | |||
型号 | NPN输出 | 导线引出型 | E3Z-T61K | E3Z-R61K | E3Z-D61K | E3Z-D62K |
M8接插件中继型 | E3Z-T61K-M3J | E3Z-R61K-M3J | E3Z-D61K-M3J | E3Z-D62K-M3J | ||
PNP输出 | 导线引出型 | E3Z-T81K | E3Z-R81K | E3Z-D81K | E3Z-D82K | |
M8接插件中继型 | E3Z-T81K-M3J | E3Z-R81K-M3J | E3Z-D81K-M3J | E3Z-D82K-M3J | ||
检测距离 | 15m | 3m 〔150mm〕 *(使用E39-R1S时) 2m 〔100mm〕* (使用E39-R1时) | 100mm 白色画纸100×100mm) | 1m(白色画纸300×300mm) | ||
标准检测物体 | φ12mm以上的不透明物体 | φ75mm以上的不透明物体 | - | |||
应差 | - | 检测距离的20%以下 | ||||
指向角 | 投/受光器:各3~15° | 2~10° | - | |||
光源(发光波长) | 红外发光二极管(870nm) | 红色发光二极管(660nm) | 红外发光二极管(860nm) | |||
消耗电流 | 35mA以下(投光器15mA 以下、受光器20mA以下) | 30mA以下 | ||||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆连接保护 | 电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆连接保护 | ||||
响应时间 | 动作、复位:各1ms以下 | |||||
保护结构 | IEC标准IP67 (公司内部标准 防油,但导线部/接插件部除外) | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) /M8接插件中继型 | |||||
质量(包装后) | 导线引出型2m | 约120g | 约65g | |||
M8接插件中继型 | 约50g | 约30g | ||||
材质 | 外壳 | PBT | ||||
透镜部 | 变性聚芳香酯 | 异丁烯树脂 | 变性聚芳香酯 |
电源电压 | DC12~24V±10%波动(p-p) 10%以下 |
控制输出 | 负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下 (残留电压负载电流10mA以下:1V以下,负载电流10~100mA:2V以下) 集电极开路输出型(NPN/PNP输出因型号而异) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 |
灵敏度调整 | 单方向旋转钮 |
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 |
环境温度范围 | 动作时:-25~+55°C,接插件型的部分机型为-40~+55°C * (无结冰、无结露) 保存时:-40~+70°C (无结冰、无结露) |
环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露) |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色) [对射型的投光器只有电源指示灯(橙色) ] |
附件 | 使用说明书 注:反射板、安装支架另售 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|