导线长度 | 型号 | |
0.3m | E3Z-LS61-S0SRW-E3 | E3Z-LS61-ECON 0.3M |
0.5m | E3Z-LS61-S0SRW-E5 | E3Z-LS61-ECON 0.5M |
2m | E3Z-LS61-S0SRW-E2 | E3Z-LS61-ECON 2M |
检测方式 | 对射型 | |||||
项目 | 型号 | NPN输出 | E3Z-LS61 | E3Z-LS66 | E3Z-LS63 | E3Z-LS68 |
PNP输出 | E3Z-LS81 | E3Z-LS86 | E3Z-LS83 | E3Z-LS88 | ||
检测距离 | BGS | 20mm~设定距离(白底纸,黑纸100×100mm) | 2mm~设定距离(80mm以下) | |||
FGS | 设定距离~200mm以上(白底纸100×100mm) 设定距离~160mm以上(黑纸100×100mm) | - | ||||
设定范围 | 40~200mm (白底纸100×100mm) 40~160mm (黑纸100×100mm) | 20~80mm (白底纸100×100mm) | ||||
差动 | 设定距离的10%以下 (→参照154页「差动距离—特性」) | 设定距离的2%以下 | ||||
反射率特性(黑白误差) | 设定距离的10%以下 | 设定距离的5%以下 | ||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(680nm) | 红外发光二极管(650nm) | ||||
电源电压 | DC24~240V±10% 脉动(p-p)10%以下 | |||||
消耗电流 | 30mA以下 | |||||
控制输出 | 负载电源电压DC26.4V以下,负载电流100mA以下(残留电压1V以下) 集电极开路输出(NPN/PNP输出根据形式而不同) 入光时ON/遮蔽光时ON 开关转换式 | |||||
BGS/FGS转换输入 | BGS功能:开放或连接在GND FGS功能:Vcc连接 | BGS功能:开放或连接在GND | ||||
保护电路 | 电源反向连接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能 | |||||
应答时间 | 动作·回复:各1ms以下 | |||||
距离设定 | 5次循环、按钮 | |||||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 仅受光器(E3JK-TR1□-D) | |||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | |||||
周围温度 | 动作时: -25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰·结露) | |||||
周围湿度 | 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||
耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振动(耐久) | 10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保护结构 | IEC规格 IP67 | |||||
连接方式 | 拉线型 (标准电线长2m/0.5m) | M8连接型 | 拉线型 (标准电线长2m/0.5m) | M8连接型 | ||
显示灯 | 动作显示灯(橙色)稳定显示灯(绿色) | |||||
质量(捆包状态) | 约65g (拉线2m型) | 约20g | 动作显示灯(橙色) 稳定显示灯(绿色) | 约20g | ||
材质 | 外壳 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | ||||
透镜部 | 变质甲基丙烯树脂 | |||||
附属品 | 使用说明书 注:金属安装配件为另售 |
价格说明
导线长度 | 型号 | |
0.3m | E3Z-LS61-S0SRW-E3 | E3Z-LS61-ECON 0.3M |
0.5m | E3Z-LS61-S0SRW-E5 | E3Z-LS61-ECON 0.5M |
2m | E3Z-LS61-S0SRW-E2 | E3Z-LS61-ECON 2M |
检测方式 | 对射型 | |||||
项目 | 型号 | NPN输出 | E3Z-LS61 | E3Z-LS66 | E3Z-LS63 | E3Z-LS68 |
PNP输出 | E3Z-LS81 | E3Z-LS86 | E3Z-LS83 | E3Z-LS88 | ||
检测距离 | BGS | 20mm~设定距离(白底纸,黑纸100×100mm) | 2mm~设定距离(80mm以下) | |||
FGS | 设定距离~200mm以上(白底纸100×100mm) 设定距离~160mm以上(黑纸100×100mm) | - | ||||
设定范围 | 40~200mm (白底纸100×100mm) 40~160mm (黑纸100×100mm) | 20~80mm (白底纸100×100mm) | ||||
差动 | 设定距离的10%以下 (→参照154页「差动距离—特性」) | 设定距离的2%以下 | ||||
反射率特性(黑白误差) | 设定距离的10%以下 | 设定距离的5%以下 | ||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(680nm) | 红外发光二极管(650nm) | ||||
电源电压 | DC24~240V±10% 脉动(p-p)10%以下 | |||||
消耗电流 | 30mA以下 | |||||
控制输出 | 负载电源电压DC26.4V以下,负载电流100mA以下(残留电压1V以下) 集电极开路输出(NPN/PNP输出根据形式而不同) 入光时ON/遮蔽光时ON 开关转换式 | |||||
BGS/FGS转换输入 | BGS功能:开放或连接在GND FGS功能:Vcc连接 | BGS功能:开放或连接在GND | ||||
保护电路 | 电源反向连接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能 | |||||
应答时间 | 动作·回复:各1ms以下 | |||||
距离设定 | 5次循环、按钮 | |||||
灵敏度调节 | 单方向旋钮 仅受光器(E3JK-TR1□-D) | |||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | |||||
周围温度 | 动作时: -25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰·结露) | |||||
周围湿度 | 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||
耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振动(耐久) | 10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保护结构 | IEC规格 IP67 | |||||
连接方式 | 拉线型 (标准电线长2m/0.5m) | M8连接型 | 拉线型 (标准电线长2m/0.5m) | M8连接型 | ||
显示灯 | 动作显示灯(橙色)稳定显示灯(绿色) | |||||
质量(捆包状态) | 约65g (拉线2m型) | 约20g | 动作显示灯(橙色) 稳定显示灯(绿色) | 约20g | ||
材质 | 外壳 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | ||||
透镜部 | 变质甲基丙烯树脂 | |||||
附属品 | 使用说明书 注:金属安装配件为另售 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|