优秀的外壳选材,工程塑料和金属材质满足不同需求;抗干扰能力强,优异的使用安全性。
型号(米思米订购型号) | PR12-TM10DNC | PR12-TM10DNO | PR12-TM10DPC | PR12-TM10DPO |
型号(兰宝原厂型号) | LRMR12-2-10M | LRMR12-1-10M | LRMR12-5-10M | LRMR12-4-10M |
类型 | 对射型 | 对射型 | 对射型 | 对射型 |
检测距离 | 10m | 10m | 10m | 10m |
标准检测体 | Φ10mm以上不透明物体 | Φ10mm以上不透明物体 | Φ10mm以上不透明物体 | Φ10mm以上不透明物体 |
光源类型 | 红外LED(880nm) | 红外LED(880nm) | 红外LED(880nm) | 红外LED(880nm) |
外形规格(圆柱) | M12*1*52mm | M12*1*52mm | M12*1*52mm | M12*1*52mm |
输出方式 | NPN | NPN | PNP | PNP |
输出状态 | NC | NO | NC | NO |
残留电压 | ≤2.5V(接收器) | ≤2.5V(接收器) | ≤2.5V(接收器) | ≤2.5V(接收器) |
工作电压 | 10…30 VDC | 10…30 VDC | 10…30 VDC | 10…30 VDC |
负载电流 | ≤200mA(接收器) | ≤200mA(接收器) | ≤200mA(接收器) | ≤200mA(接收器) |
消耗电流 | ≤25mA | ≤25mA | ≤25mA | ≤25mA |
响应时间 | <8.2ms | <8.2ms | <8.2ms | <8.2ms |
重复误差 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
环境温度 | -15℃…55℃ | -15℃…55℃ | -15℃…55℃ | -15℃…55℃ |
环境湿度 | 35-95%RH(无结露) | 35-95%RH(无结露) | 35-95%RH(无结露) | 35-95%RH(无结露) |
保护回路 | 逆极性保护、输出短路保护、过载保护 | 逆极性保护、输出短路保护、过载保护 | 逆极性保护、输出短路保护、过载保护 | 逆极性保护、输出短路保护、过载保护 |
冲击耐压 | 1000V/AC 50/60Hz 60s | 1000V/AC 50/60Hz 60s | 1000V/AC 50/60Hz 60s | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
绝缘阻抗 | ≥50MΩ(500VDC) | ≥50MΩ(500VDC) | ≥50MΩ(500VDC) | ≥50MΩ(500VDC) |
耐振动 | 复振幅0.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时) | 复振幅0.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时) | 复振幅0.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时) | 复振幅0.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时) |
防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
输出指示 | 发射器:绿色LED 接收器:黄色LED | 发射器:绿色LED 接收器:黄色LED | 发射器:绿色LED 接收器:黄色LED | 发射器:绿色LED 接收器:黄色LED |
外壳材质 | 镍铜合金 | 镍铜合金 | 镍铜合金 | 镍铜合金 |
产品认证 | CE+UL | CE+UL | CE+UL | CE+UL |
连接方式 | 成型电缆 | 成型电缆 | 成型电缆 | 成型电缆 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。