・光电传感器采用光束来检测物流的有无。
・在接近传感器无法检测的长距离环境或者检测物体是非金属的情况下,光电传感器则是理想的选择。
・Autonics的4条光电传感器生产线采用先进的光电和电子技术,生产的产品的功能达到了理想状态,已经广泛的应用在工业自动化的各个领域。
产品规格
1、型号:BYD3M-TDT-P- 检测类型 : 对射型
- 检测距离 : 3m
- 检测物 : 不透明物体Min.Ø6mm
- 光源 : 红外LED
- 响应时间 : Max.1ms
- 电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
- 动作模式 : Dark ON(可选: Light ON)
- 控制输出 : PNP集电极开路
2、型号:BYD50-DDT-T- 检测类型 : 限定距离反射型
- 检测距离 : 10~50mm
- 检测物 : 不透明物体,半透明物体
- 光源 : 红外LED
- 响应时间 : 动作: Max. 3ms,
复位: Max. 100ms - 电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
- 动作模式 : Light ON
- 控制输出 : NPN集电极开路
3、型号:BYD30-DDT-T- 检测类型 : 限定距离反射型
- 检测距离 : 10~30mm
- 检测物 : 不透明物体,半透明物体
- 光源 : 红外LED
- 响应时间 : 动作: Max. 3ms,
复位: Max. 100ms - 电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
- 动作模式 : Light ON
- 控制输出 : NPN集电极开路
4、型号:BYD100-DDT- 检测类型 : 漫反射型
- 检测距离 : 100mm
- 检测物 : 不透明物体,半透明物体
- 光源 : 红外LED
- 响应时间 : 动作: Max. 3ms,
复位: Max. 100ms - 电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
- 动作模式 : Light ON
- 控制输出 : NPN集电极开路
5、型号:BYD30-DDT- 检测类型 : 限定距离反射型
- 检测距离 : 10~30mm
- 检测物 : 不透明物体,半透明物体
- 光源 : 红外LED
- 响应时间 : 动作: Max. 3ms,
复位: Max. 100ms - 电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
- 动作模式 : Light ON
- 控制输出 : NPN集电极开路
6、型号:BYD30-DDT-U- 检测类型 : 限定距离反射型
- 检测距离 : 10~30mm
- 检测物 : 不透明物体,半透明物体
- 光源 : 红外LED
- 响应时间 : 动作: Max. 3ms,
复位: Max. 100ms - 电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
- 动作模式 : Light ON
- 控制输出 : NPN集电极开路
7、型号:BYD3M-TDT- 检测类型 : 对射型
- 检测距离 : 3m
- 检测物 : 不透明物体Min.Ø6mm
- 光源 : 红外LED
- 响应时间 : Max.1ms
- 电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
- 动作模式 : Dark ON(可选: Light ON)
- 控制输出 : NPN集电极开路
8、型号:BYD50-DDT- 检测类型 : 限定距离反射型
- 检测距离 : 10~50mm
- 检测物 : 不透明物体,半透明物体
- 光源 : 红外LED
- 响应时间 : 动作: Max. 3ms,
复位: Max. 100ms - 电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
- 动作模式 : Light ON
- 控制输出 : NPN集电极开路
9、型号:BYD50-DDT-U- 检测类型 : 限定距离反射型
- 检测距离 : 10~50mm
- 检测物 : 不透明物体,半透明物体
- 光源 : 红外LED
- 响应时间 : 动作: Max. 3ms,
复位: Max. 100ms - 电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
- 动作模式 : Light ON
- 控制输出 : NPN集电极开路