光电传感器 圆柱型 BR/BRP
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
光电传感器 圆柱型 BR/BRP
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
・光电传感器采用光束来检测物流的有无。
・在接近传感器无法检测的长距离环境或者检测物体是非金属的情况下,光电传感器则是理想的选择。
・Autonics的4条光电传感器生产线采用先进的光电和电子技术,生产的产品的功能达到了理想状态,已经广泛的应用在工业自动化的各个领域。
产品规格:
1、产品型号:BR4M-TDTD
检测类型 : 对射型
检测距离 : 4m
检测物 : 不透明物体Min.Ø15mm
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Dark ON
控制输出 : NPN集电极开路
2、产品型号:
BR4M-TDTL-P
检测类型 : 对射型
检测距离 : 4m
检测物 : 不透明物体Min.Ø15mm
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON
控制输出 : PNP集电极开路
3、产品型号:
BR4M-TDTD
检测类型 : 对射型
检测距离 : 4m
检测物 : 不透明物体Min.Ø15mm
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Dark ON
控制输出 : NPN集电极开路
4、产品型号:
BR20M-TDTD-P
检测类型 : 对射型
检测距离 : 20m
检测物 : 不透明物体Min.Ø15mm
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Dark ON
控制输出 : PNP集电极开路
5、产品型号:
BR20M-TDTL-P
检测类型 : 对射型
检测距离 : 20m
检测物 : 不透明物体Min.Ø15mm
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON
控制输出 : PNP集电极开路
6、产品型号:
BR20M-TDTL
检测类型 : 对射型
检测距离 : 20m
检测物 : 不透明物体Min.Ø15mm
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON
控制输出 : NPN集电极开路
7、产品型号:
BR20M-TDTD
检测类型 : 对射型
检测距离 : 20m
检测物 : 不透明物体Min.Ø15mm
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Dark ON
控制输出 : NPN集电极开路
8、产品型号:
BR100-DDT
检测类型 : 漫反射型
检测距离 : 100mm
检测物 : 不透明物体,半透明物体
光源 : 红外LED(940nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(控制线设置)
控制输出 : NPN集电极开路
9、产品型号:
BR100-DDT-P
检测类型 : 漫反射型
检测距离 : 100mm
检测物 : 不透明物体,半透明物体
光源 : 红外LED(940nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(控制线设置)
控制输出 : PNP集电极开路
10、产品型号:
BR400-DDT
检测类型 : 漫反射型
检测距离 : 400mm
检测物 : 不透明物体,半透明物体
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(控制线设置)
控制输出 : NPN集电极开路
11、产品型号:
BR400-DDT-P
检测类型 : 漫反射型
检测距离 : 400mm
检测物 : 不透明物体,半透明物体
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(控制线设置)
控制输出 : PNP集电极开路
12、产品型号:
BR4M-TDTL
检测类型 : 对射型
检测距离 : 4m
检测物 : 不透明物体Min.Ø15mm
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON
控制输出 : NPN集电极开路
13、产品型号:
BRP100-DDT
检测类型 : 漫反射型
检测距离 : 100mm
检测物 : 不透明物体,半透明物体
光源 : 红外LED(940nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(控制线设置)
控制输出 : NPN集电极开路
14、产品型号:
BRP100-DDT-P
检测类型 : 漫反射型
检测距离 : 100mm
检测物 : 不透明物体,半透明物体
光源 : 红外LED(940nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(控制线设置)
控制输出 : PNP集电极开路
15、产品型号:
BRP400-DDT
检测类型 : 漫反射型
检测距离 : 400mm
检测物 : 不透明物体,半透明物体
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(控制线设置)
控制输出 : NPN集电极开路
16、产品型号:
BRP400-DDT-P
检测类型 : 漫反射型
检测距离 : 400mm
检测物 : 不透明物体,半透明物体
光源 : 红外LED(850nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(控制线设置)
控制输出 : PNP集电极开路
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
传感器/开关
>
传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光电传感器
>
光电传感器 圆柱型 BR/BRP
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1711627580267
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1711627580267