• 光电传感器 放大器内置型 BEN□□□-□FR
  • 光电传感器 放大器内置型 BEN□□□-□FR
  • 光电传感器 放大器内置型 BEN□□□-□FR
  • 光电传感器 放大器内置型 BEN□□□-□FR
  • 光电传感器 放大器内置型 BEN□□□-□FR
  • 光电传感器 放大器内置型 BEN□□□-□FR
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

光电传感器 放大器内置型 BEN□□□-□FR

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・光电传感器采用光束来检测物流的有无。
・在接近传感器无法检测的长距离环境或者检测物体是非金属的情况下,光电传感器则是理想的选择。
・Autonics的4条光电传感器生产线采用先进的光电和电子技术,生产的产品的功能达到了理想状态,已经广泛的应用在工业自动化的各个领域。
产品规格:

1、型号:BEN3M-PFR
  • 检测类型 : 偏光镜面反射型
  • 检测距离 : 3m(MS-2)
  • 检测物 : 不透明物体Min.Ø60mm
  • 光源 : 红色LED(660nm)
  • 响应时间 : Max.20ms
  • 电源电压 : 24-240VAC~±10% 50/60Hz, 24-240VDC  ±10%(纹波P-P: Max.10%)
  • 动作模式 : Light ON/Dark ON(开关设置)
  • 控制输出 : 继电器
2、型号:BEN10M-TFR
  • 检测类型 : 对射型
  • 检测距离 : 10m
  • 检测物 : 不透明物体 min. Ø16mm
  • 光源 : 红外LED(850nm)
  • 响应时间 : Max.20ms
  • 电源电压 : 24-240VAC~±10% 50/60Hz, 24-240VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
  • 动作模式 : Light ON/Dark ON(开关设置)
  • 控制输出 : 继电器

3、型号:BEN300-DFR
  • 检测类型 : 漫反射型
  • 检测距离 : 300mm
  • 检测物 : 不透明物体,半透明物体
  • 光源 : 红外LED(940nm)
  • 响应时间 : Max.20ms
  • 电源电压 : 24-240VAC~±10% 50/60Hz, 24-240VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
  • 动作模式 : Light ON/Dark ON(开关设置)
  • 控制输出 : 继电器
4、型号:BEN5M-MFR
  • 检测类型 : 镜面反射型(标准型)
  • 检测距离 : 5m(MS-2)
  • 检测物 : 不透明物体Min.Ø60mm
  • 光源 : 红外LED(850nm)
  • 响应时间 : Max.20ms
  • 电源电压 : 24-240VAC~±10% 50/60Hz, 24-240VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%)
  • 动作模式 : Light ON/Dark ON(开关设置)
  • 控制输出 : 继电器


 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页