夹钳 肘夹垂直式 长U型压把法兰底座
商品
评价
详情
  • 夹钳 肘夹垂直式 长U型压把法兰底座
  • 夹钳 肘夹垂直式 长U型压把法兰底座
  • 夹钳 肘夹垂直式 长U型压把法兰底座
  • 夹钳 肘夹垂直式 长U型压把法兰底座
  • 夹钳 肘夹垂直式 长U型压把法兰底座
  • 夹钳 肘夹垂直式 长U型压把法兰底座
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

夹钳 肘夹垂直式 长U型压把法兰底座

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
单次订单量20个以上更便宜。

产品概述
♢肘夹又称作快速夹钳,快速夹,是通过连杆机构固定工件的夹具产品,可在检查、组装、机械加工、焊接等各种作业工序中使用。
♢肘夹其本身操作简单,方便快捷,安装灵活,安全等优点,适用于固定更换频率高的工位。
♢肘夹是手动简易型夹具,其本身存在个体松紧度差异,请注意。
产品特点
产品用途
>电子,汽车,医疗,餐饮设备制造。
>金型模具,机械加工,飞机制造。
>适合于检查治具,焊接治具,修理治具,加工治具,以及其他组合治具等
>木工和其他DIY也能活用。
使用方法
使用方法

*肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品。依据上图简单说明
*A和B是由被固定的4节连杆构成, BC和CD是肘节结构
*当C点用力时,D点开始动作,与此同时压头向下压紧,固定工件。
*当C点沿着箭头方向移动时,肘夹慢慢打开。
*当BCD三点在同一直线时,机构处于死点位置,起到固定工件的作用。
*除不恰当使用或破坏外力以外压头不会松开。即机械力学中的死点夹紧原理。
使用案例
使用案例2
注意事项
<关于安装>螺栓固定或者焊接固定
<关于改造>标准把手或者压根改装后,会严重影响产品本体的耐久性,请注意!
<锁紧位置>肘夹需要过机械死点才能发挥锁紧固定作用。
<使用环境>在有切屑,粉尘等环境中使用时,使用前请使用空气枪将铆接,回转部清理干净。
<关于注油>请定期对摩擦部位如铆钉,导轴进行注油保养,保持肘夹动作的流畅性。
<关于点检>请定期对固定螺栓,锁紧螺栓,固定臂,固定轴等做定期点检防止松动。
相关产品

尺寸图
尺寸图
型式GH-101-E
 材质SS400
 表面处理光泽镀锌
夹持力(N)MAX1800
压头螺丝型号GH-FC-56212
压头材质NBR橡胶
压把开启角度100°
手柄开启角度62°
压把(长)U型
底座法兰底座
手柄直手柄
重量(g)360
关于此商品的常见问题 (FAQ)
肘夹的含义及功能?
肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品, 采用机械四连杆机构死点原理的一种快速夹持、快速打开机构,具有“准确定位、快速装卸、锁紧夹持”功能。
肘夹按照类型分哪几种?
卧式,立式,横推/拉压式,门扣式,气动肘夹等。
肘夹夹紧用前端金属配件可以更换吗?可以单卖吗?
可以单独购买夹紧用前端金属配件进行更换的。
夹紧组件的用途?
广泛用于机械零部件加工治具,金属型材焊装治具,电子零部件加工治具,各种机械设备制造,模具夹具,检具等,以新颖的固定方式来取代传统固定方式,使工件可以快速装卸,降低加工工时成本,提高工作效率。
肘夹按照把手的运动方式分哪几种?
把手横向下压式、把手直向下压式、横推/拉式。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 固定夹 > 把手直向下压式肘夹 > 夹钳 肘夹垂直式 长U型压把法兰底座
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页