丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型 承钧
商品
评价
详情
  • 丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型 承钧
  • 丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型 承钧
  • 丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型 承钧
  • 丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型 承钧
  • 丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型 承钧
  • 丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型 承钧
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型 承钧

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
本商品型号为米思米独创型号。与厂家目录型号有区别请知晓。
原产地:Made In Taiwan,China

产品概述
1、本系列产品是丝杠支座组件,固定侧、方型、标准型。
2、不仅可以与米思米滚珠丝杠组合使用,也可以与非米思米的滚珠丝杠组合使用。
3、产品内已经包含相关配件,详情可通过目录查询。
产品特点
1、保证轴高度的公差,可以降低丝杠损坏的几率。
2、本产品可以与精密滚珠丝杠或者压轧滚珠丝杠组合使用,适用范围广。
3、周边产品齐全,可选购滚珠丝杠、直线导轨、电机支架,选型更便捷。
尺寸图
尺寸图(单位:mm)
尺寸图1
型式d1LL1L2L3BHbhB1H1Pd2d3MTC1C2
TypeNo.
ACJK101024631.567043352536355291411M416--
121224631.567043352536355291411M419--
151525636580494030414060111715M422--
202042105010955847.530564575111715M4302210
相关产品
■拥有齐全的周边商品,选型更便捷。
相关产品1

■ 滚珠丝杠
精密滚珠丝杠
Φ8Φ10Φ12Φ15Φ20Φ25
相关产品2相关产品3相关产品4相关产品5相关产品6相关产品7

压轧滚珠丝杠
Φ8Φ10Φ12Φ15Φ20Φ25
相关产品8相关产品9相关产品10相关产品11相关产品12相关产品13

■ 电机支架
适用伺服电机适用步进电机
相关产品14相关产品15
注意事项
丝杠支座组件的组装
支座组件如果组装有误,会降低寿命和精度,可能导致不能发挥机械装置的性能,因此必须充分注意。
下面说明组装时的步骤和注意事项。

①组装前的准备
请先选择干燥清洁的、温度变化小的场所进行组装作业。作业台上备齐所需的工具。

②轴、支座组件的检查
请确认轴表面以及支座组件的轴承内圈部分是否粘附垃圾或异物,零件上是否有毛刺或飞边。若有毛刺或飞边,请用油石等磨去后,再彻底清除切屑等杂质。

③将支座组件安装到轴上
·准备好滚珠丝杠和支座组件。
·将支座组件插入滚珠丝杠固定侧。
插入时的注意点
应笔直插入,避免卡住。
并需要注意防止油封卷缩。
先涂抹些润滑脂可顺利地插入。
·滚珠丝杠轴的紧固螺帽为临时紧固状态。
将轴承插入滚珠丝杠支持侧,用扣环固定。
·请在使用前检查前端跳动。
注意事项1


M紧固螺帽
紧固扭矩(N·cm)
4160
5200
6245
8490
10930
M紧固螺帽
紧固扭矩(N·cm)
121370
152350
204700
258430
仅供参考。


④安装轴承紧固螺帽时的注意事项
·将轴承紧固螺帽轻轻拧紧。
请按照推荐紧固扭矩(参见表格)的1/3拧紧螺帽。
·用V形块支撑丝杠轴,并在A或B处设置图示的千分表,边旋转丝杠轴边寻找指针摆幅最大的位置。
·如图所示在上述的相位位置用锤子等轻轻敲击轴承紧固螺帽,使指针的摆幅减小。
·按照表格的推荐扭矩2~3次,重复上述的作业,以规定扭矩正式紧固。
注意事项2

⑤支持侧轴承的安装和精度确认
·将工作台移向支持侧轴承处并定心。
·使工作台往返移动并作调整,直至整体运行顺畅。
·确认各部位的精度,同时正式拧紧紧固螺栓。
·调整如果不稳定,必须重复进行上述步骤。
注意事项3
安装支座组件时的注意事项
插入固定侧支座组件时,有能够顺畅插入和轻轻压入(过渡配合)的两种情况。
轻轻压入时,不可将轴承倾斜压入,也不可击打轴承内圈和支座组件外壳的外周部。轴与内圈之间有过盈量时,使用适合内圈的金属件,用压机或千斤顶缓慢地压入。必须设法尽量减轻轴承所承受的冲击。同时请注意避免丝杠轴的弯曲。发生卡住时不可强行插入。应立刻拔出,修正轴部的过盈后重新组装。
注意事项4
使用案例
米思米还有经济型产品,较适合于米思米经济型滚珠丝杠,具体特点如下:
1、价格较米思米标准品有大幅下降。
2、虽然是经济型,但是检查标准和米思米标准品一样,实行出厂前质检。

使用案例1

标准方型圆型
固定侧支持侧固定侧支持侧
使用案例2使用案例3使用案例4使用案例5

狭小间距方型
固定侧支持侧
使用案例6使用案例7
品牌介绍
公司成立于2005年,所经营的产品涵盖了自动化设备、传动机械设备所需的线性传动零件,提供用户最适用的产品,并以专业的技术、优良的品质、完善的服务为企业宗旨。

尺寸图
规格图1
关于此商品的常见问题 (FAQ)
“油封适用轴径”是什么意思?
米思米的支座组件已包括轴环,轴环和支座中的油封都已经做好配对,可以按照米思米目录中的<滚珠丝杠适用表>和米思米在售的滚珠丝杠配对使用。如果和其他公司购买的滚珠丝杠配对时,请根据丝杠轴端形状和尺寸进行选型。
使用中发现有异响怎么办?
米思米不保证使用中产生的异响,如果发生异响,请先检查安装精度、周围零部件选型是否正确,请将各零部件松开后再重新调整。详细请参考"注意事项"。另外有异物进入轴承内或者本体受到撞击后,也会使该产品损坏。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 滚珠丝杠用支座组件 > 丝杠支座组件 固定侧 方型 标准型 承钧
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页