导轨 球保持器型直线导轨 微型 SRS型 滑块种类M
商品
评价
详情
  • 导轨 球保持器型直线导轨 微型 SRS型 滑块种类M
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

导轨 球保持器型直线导轨 微型 SRS型 滑块种类M

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
钢球沿着LM轨道和LM滑块上经精密研磨加工而成的4列滚动面进行滚动;通过球保持器与组装在LM滑块上的端盖板,使钢球列作循环运动。为使LM滑块上的4个作用方向(径向、反径向和侧向)均具有相同的额定载荷,各钢球列被设计成按接触角45°配置,因此无论何种姿势都可以使用。并且因能施加均等的预压,从而既能一边维持较低的磨擦系数,又加强了4个方向的刚性。同时,因断面高度低,并且对LM滑块进行了高刚性设计,从而能获得稳定的高精度直线运动。
产品特点
结构与特长
球保持器型LM滚动导轨SRS型采用在小体积的机身中装设2条滚动面的结构,可以承受各个方向的负荷;对于要求节省空间的部位、或者有力矩作用的部位等,可以只使用单轴。并且,使用球保持器可消除钢球之间的摩擦,因而实现了出色的高速性、低噪音、好音质、较长的使用寿命以及长期运行而免维护。
【 灰尘少、防锈】
使用球保持器可消除钢球之间的摩擦,提高了油脂保持性,因此可降低粉尘的产生。另外,LM滑块和LM轨道使用高耐蚀性的不锈钢。
【 小型化】
SRS型的轨道断面高度被控制得较低,采用左右各1条钢球列的小型结构,可安装于要求节省空间的部位。
【 轻量化】
由于SRS型的LM滑块的一部分(如钢球后孔周围等)采用树脂材料并通过嵌入成形技术加工而成,因此实现了轻量化和低惯性。
产品特点图
尺寸图
尺寸图
使用方法
LM滚动导轨的安装
基准侧LM滚动导轨的表示以及组合【基准侧LM滚动导轨的表示】在同一平面上安装的所有LM轨道标有相同的制造编号。其中在制造编号末尾标有“KB”的轨道为基准LM轨道。在基准LM轨道上的LM滑块设有加工为规定精度的基准面,其可作为工作台的定位基准。(参照 图1 )但是,普通级精度的LM滚动导轨不标有KB。因此,只要具有相同的制造编号,任何LM轨道均可作为基准侧使用。
使用方法1

【基准面的表示】 在LM滚动导轨中,LM滑块的基准面是标有THK商标 面的相反一侧,而LM轨道的基准面是在标有一根 线的表面(参见 图2 )。如果必须要使LM轨道和滑块 的基准面与上述相反,或如果油嘴必须对着相反 的方向,订购时请予以指明。
使用方法2

【LM轨道和LM滑块的组合表示】
组合在一起使用的LM轨道和LM滑块具有相同的制造编号。当需要从LM轨道拆卸一个LM滑块然后再重新安装此LM滑块,请务必确保它们具有相同的制造编号并且这些编号应面向相同的方向。( 图3 )
使用方法3

【拼接使用】
当订购1根长的LM轨道时,将会以拼接方式加以制造。当拼接轨道时,请务必按如 图4 所示的拼接标记正确定位装配。
另外,当对2根平行排列的LM轨道加以拼接时,在制造这2根LM滚动导轨时就要使它们能够以轴对称状态排列。
若LM轨道的拼接部附近受到大的载荷,有可能会使LM轨道发生偏离,出现段差。因此,推荐拼接部用压紧
螺钉等使LM轨道压在靠肩面上,而且将L尺寸作短,将轨道牢牢地固定。( 图4 )
详细请咨询THK。
使用方法4
品牌介绍
THK 的创造性构想和特有的技术使得公司成为了全球范围内开发直线运动 (LM) 导轨机构的先驱。如今,我们的 LM 导轨设备已经成为各种行业的机械和电子系统中不可或缺的组件。 THK 还开发了许多其他独特的机械组件,包括滚珠花键、滚珠丝杠和连杆球,这些组件由我们进行制造,并提供给世界各地的客户。
代理证图片
注意事项
使用注意事项

【使用】
(1) 搬运较重(20kg以上)的产品时,请由2人以上或者使用搬运器具进行搬运。否则,可能导致划伤、破损。
(2) 请不要分解各部分。可能导致功能损坏。
(3) LM滑块及LM轨道倾斜后可能因为自身重量而落下,请加以注意。
(4) 请不要让LM滚动导轨掉落或者敲击。否则,可能导致划伤、破损。另外,受到冲击时,即使外观上看不见破损,也可能导致功能损坏。
(5) 在装配作业时,请不要将LM滑块从LM轨道上取下。
(6) 将手放入LM轨道安装孔内,可能导致手被夹在安装孔与滑块之间致使受伤,请注意。
(7) 接触产品时,请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具,以确保安全。

【使用注意事项】
(1) 请注意防止切屑、冷却液等异物的进入。否则可能导致破损。
(2) 在切屑、冷却液、带腐蚀性溶剂、水等可能进入产品内部的环境下使用时,请使用伸缩护罩或防护罩等避免其进入产品内部。
(3) 请避免在超过80℃的条件下使用。除耐热规格的产品外,如果超过该使用温度,有可能导致树脂·橡胶部品发生变形或损伤。
(4) 附着有切屑等异物时,请在清洗后重新封入润滑剂。
(5) 微小行程时,滚动面和滚动体之间的接触面难以形成油膜,可能造成微动磨损,请使用耐微动磨损性优良的润滑脂。此外,建议定期地加入相当于滑块全长的行程进行移动,使滚动面和滚动体之间形成油膜。
(6) 请不要强行将定位部品(销、键等)敲入产品中。可能造成滚动面的压痕,导致功能损坏。
(7) 操作过程中必须将LM滑块从LM轨道上取下时,请使用拆卸/安装专用夹具进行操作。(拆卸/安装专用夹具并非标准件,需要使用时请咨询THK。)
(8) 使用拆卸/安装夹具时,LM轨道端面与拆卸/安装夹具端面紧贴,请将LM轨道与拆卸/安装夹具平行状态下插入。
(9) 若在LM滑块倾斜状态下安装,可能导致异物的进入、内部部品的损伤和滚动体的掉落。
(10)在滚动体脱落状态下将LM滑块插入LM轨道中使用,有可能造成初期破损。
(11) 当滚动体从LM滑块中脱落时,请不要直接使用,请向THK咨询。
(12) 如果LM导轨因事故等原因而损坏,则有可能发生LM滑块从LM轨道脱离并掉落的情况。为了您的安全使用,请采取追加防止脱落的安全机构等对策。
(13) 安装构件的刚性及精度不足时,轴承载荷在局部集中,造成轴承性能显著降低。同时,关于支承座及底座的刚性·精度、固定螺栓的强度,请进行充分探讨。
(14) LM滑块从LM轨道上拆卸并再次组装时,如使用LM滑块安装/拆卸夹具来使组装变得容易。详细情况请向THK咨询。

【润滑】
(1) 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
(2) 请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂,由于添加剂等不同,也可能相互之间产生不 良影响。
(3) 要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时,请使用与规格·环境相匹配的 润滑脂。
(4) 对无油嘴和润滑孔的产品进行润滑时,将润滑剂直接涂抹到滚动面上,以行程长度为单位进行数次跑合, 使润滑脂进入产品内部。
(5) 润滑脂的稠度随温度而变化。LM滚动导轨的滑动阻力随着稠度而变化,请注意。
(6) 加脂后润滑脂的搅拌阻力可能造成LM滚动导轨的滑动阻力增大。请务必进行跑合运转,将润滑脂进行充 分跑合后,运转机械。
(7) 加脂完成后,多余的润滑脂有可能向周围飞溅,请根据需要进行擦拭。
(8) 润滑脂随着使用时间的增长,性状劣化,润滑性能降低,所以需要根据使用频率点检并补充润滑脂。
(9) 根据使用条件和使用环境不同,加脂时间间隔不同,请以每运行100km(3~6个月)为基准进行加脂。请根 据实际设备,确定最终的加脂时间间隔和加脂量。
(10) 当安装方式为水平使用以外的情况时,润滑剂可能会有难以输送到滚动面上的情况 。
(11) 采用油润滑时,由于安装方式的原因,润滑油有时可能无法到达LM滚动导轨内部各处,详细情况请提前向 THK咨询。

【储存】
存放LM滚动导轨时,请将其在THK的出厂包装的状态下水平存放在室内,并避免高温、低温和高度潮湿的环境。
长时间保管的产品,其内部的润滑剂可能随时间而劣化,请再次添加润滑剂之后使用。

【废弃】
请将产品作为工业废弃物进行恰当的废弃处理。
使用案例
使用直线导轨以便于固定工件,并使其移动以确保作业空间。
使用案例图
 

规格表
规格表1
规格表2
尺寸图
尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
THK直线导轨或者滑块是否可以分别单独购买?
考虑到产品精度,目录有明确表示单独滑块型号的可以购买,其他全部不可以。
THK直线导轨长度是否可以任意指定?
THK导轨长度可以任意指定。
可否根据第三方导轨型号选出米思米代理品牌的直线导轨产品?
米思米提供第三方品牌替换服务,所以给出第三方产品型号,我们就替换成米思米代理品牌的型号。
THK直线导轨中,微预压是什么意思?
直线导轨通过对内部钢珠的大小进行挑选,来控制间隙,通过负间隙,提高刚性,减小弹性位移,这就是预压。一般而言,预压型的寿命及精度会优于普通间隙型。
THK直线导轨的指标中有基本动态额定负载和基本静态额定负载,选型的时候参考哪个指标?
基本动态额定负载用于计算导轨寿命,基本静态额定负载用于计算最大允许负载。
THK导轨损坏后可以维修吗?
不提供维修服务。
THK导轨可以在水里使用吗?
因为材质和润滑脂都没有达到该级别的特殊程度,所以不可以在水里使用。
不锈钢材质的导轨是永远不生锈吗?
不锈钢是相对于碳素钢具有一定防锈功能的产品,但是不能保证永不生锈。根据使用环境的不同也可能存在短期生锈的可能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线导轨 > 标准直线导轨 > 导轨 球保持器型直线导轨 微型 SRS型 滑块种类M
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页