无油衬套 复合层肩型
商品
评价
详情
  • 无油衬套 复合层肩型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

无油衬套 复合层肩型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
以钢板为基体,中间烧结球形青铜粉,表面轧制聚四乙烯(PTFE)和环保高分子材料的混合物,卷制而成的滑动轴承。
产品照片
产品特点
常规型号均有库存。
耐磨性能优异,塑料层与铜层结合强度高,抗疲劳、抗冲击性能好等优点。
尺寸图
尺寸图(单位:mm)
尺寸图1
使用案例
使用例
电子行业 机床行业
案例1 案例2
   
包装行业 纺织行业
案例3 案例4
规格概述
规格图1
品牌介绍
双飞公司注重企业文化,建立了“创新创优、和谐双赢、做强做大、造福一方”的企业方针。是全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会秘书处单位。企业有院士工作站,国家级千人计划人才和忠心于企业的专业技术团队,每年有新产品通过省级技术专家认定,被认定为浙江省企业技术中心、浙江省专利示范企业、浙江省信用管理示范企业。

规格表
材质:
  含填充剂的聚四氟乙烯(PTFE)树脂层
  青铜烧结层
  钢金属底层(SPCC: 镀锡)

耐热温度:
  -200~280℃

产品颜色有偏差。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以做其他尺寸的产品?
目录中的产品已经基本涵盖了很多应用场合。目前不支持定制其他的尺寸的产品。如有不明,请咨询我司。
是否可以用于特殊场合?
请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过的范围,产品有损坏的可能性,如有不明,请咨询我司。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页