产品概述
轴径20及以下,一次订购50个及以上,轴径25及以上,一次订购30个及以上更优惠。型号中追加了【MY】,为米思米专用型号。实物型号无MY字母。
导向轴支座在对导向轴起到支撑及固定作用的同时还能承受一定的载荷。
美亚特 MYT 导向轴支座 T型 开口型

产品特点
直线轴承的特点
特点1: T型导向轴支座即便周边空间较小,亦可安装使用。T型更适用于前后空间较小的情况。
特点2: 开口型导向轴支座可在不损伤轴的情况下实现联接。
特点3: 可利用安装孔(通孔)的间隙进行微调,可实现现场定位
特点4: T型导向轴支座内径从8~60不等可供选择(实际尺寸请参照目录)。
规格概述
规格概述
T形 | 开口型 |
铝合金 | 阳极氧化处理(白色) |
标准型 | 标准型 |
通孔型 |
使用案例
带空气吹扫的钎焊机械手

使用方法
安装方法
1)将直线轴承安装到轴承座孔中,不要敲打两端的挡圈(密封圈),而是用手将其推入或轻轻敲打,最好是采用专用的安装工具压靠外圈端面;在安装过程中,避免反复插拔。轴承安装到轴承座中之后,安装淬火传动轴时,请对准中心慢慢导入,避免粗暴碰击钢球,导致滚珠脱落或保持架变形。

2)直线轴承在结构只适合直线运动,如遇强行旋转运动,会导致轴承损坏。

3)封闭调整型和开口型,用螺钉压紧调整间隙,不要使预压过大
直线轴承保养
直线轴承在出厂前涂抹了防锈油,虽对润滑脂影响不大,但若用油脂润滑时,建议先用煤油或有机溶济清除防锈油,风干后再添加润滑脂。(建议使用粘性标记为N0.2的锂皂润滑脂. )若用油润滑时,不必清除防锈油,根据温度变化可选用ISO粘度等级VG15-100的润滑油.轴润滑可从供油管给油,或从外轴承座上的油孔给油。由于密封圈会刮掉润滑油,油润滑建议不带密封圈的产品。
品牌介绍

美亚特企业是一家专业直线轴承制造商,经过10年发展,我们不断创新,不断扩充我们的技术人才,不断更新我们的设备,集中自身优势不断优化工艺流程,研究开发新产品,使产品体系不断完善
美亚特企业秉承精密制造,精细管理,诚信服务的理念,发挥我们的创造力和才干,如今,在中国直线轴承制造这个领域占有一席之地,成为中国直线轴承行业中重要的生产企业
美亚特企业锐意进取,积极创新,形成了设计开发制造服务为一体的生产经营模式,
美亚特企业产品畅销全国及出口欧美南美日本韩国中国台湾等国家地区。

价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。