• 直线轴承 SKBBR系列 轴滑动固定座
  • 直线轴承 SKBBR系列 轴滑动固定座
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直线轴承 SKBBR系列 轴滑动固定座

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品实物上面的贴纸无“KB”字样,产品一致,请放心使用。

产品概述
直线轴承固定座组件 标准型
・固定座组件为铝合金外壳内置直线轴承,是与光轴配套使用的直线运动导向机构。
・与滑动轴承相比,能实现低摩擦、高精度的直线运动,广泛应用于搬运装置、半导体装置等各种领域
直线轴承是与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。钢珠沿着外壳与保持器所形成的轨道槽循环滚动,直线轴承相对于导向轴作直线往复运动。通过钢珠的滚动,可实现低摩擦阻力的较高效运动
直线轴承照片
产品特点
产品特点
特点1: 互换性佳。由于内置直线轴承可以与轴随机组合使用,因此具有良好的互换性。
特点2: 可以结合使用条件选择适当的规格。
特点3: 减少零件数量和加工工时。
直线轴承照片
尺寸图
直线轴承尺寸图1
直线轴承尺寸图2

 
注意事项
■直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。
■防尘对策:如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。

产品概述
外形尺寸图及安装图
备注:此为代表型号的尺寸图,详细信息请参考目录。
直线轴承尺寸图1
规格表
备注:此为代表型号的规格表,详细信息请参考目录。
规格表1
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用环境温度是多少?
请避免在超过80℃的条件下使用,否则超过该温度可能导致树脂·橡胶部品变形,或损伤。
润滑方面有何注意事项?
(1) 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
(2) 请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂,由于添加剂等不同,也可能相互之间产生不良影响。
(3) 要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时,请使用与规格·环境相匹配的润滑脂。
(4) 进行产品润滑时,直接将润滑剂涂抹到滚动面上,请以行程长度为单位,进行数次跑合运转,使润滑脂进入产品内部。
(5) 润滑脂的稠度随温度而变化。直线轴承的滑动阻力随稠度变化,请注意。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线轴承 > 直线轴承 SKBBR系列 轴滑动固定座
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页