卡簧 轴用弹性挡圈-ZTD
商品
评价
详情
  • 卡簧 轴用弹性挡圈-ZTD
  • 卡簧 轴用弹性挡圈-ZTD
  • 卡簧 轴用弹性挡圈-ZTD
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

卡簧 轴用弹性挡圈-ZTD

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・中国凡升(FANSEN)卡簧 轴用弹性挡圈-ZTD(50~200个装)
・安装于槽轴上,用作固定零部件的孔向运动
产品特点
优点01:增加预紧力
优点02:硬度高,韧性好
尺寸图
尺寸图
尺寸图
规格概述
材质:弹簧钢
表面处理:四氧化三铁保护膜(发黑处理)
种类:轴向安装(轴用)
形状:轴用C型卡簧
使用案例
使用案例
弹性挡圈使用案例
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
尺寸图
尺寸图
规格表
规格表
单位:mm
轴径(公称尺寸)d03456789101112131415161718
d公称2.73.74.75.66.57.48.49.310.21111.912.913.814.715.716.5
最大值2.743.744.745.646.567.468.469.410.311.1121313.914.815.816.6
最小值2.553.554.555.456.327.228.228.949.8410.6411.5412.5413.4414.3415.3416.14
S公称0.40.40.60.60.60.80.8111111111
最大值0.430.430.640.640.640.840.841.051.051.051.051.051.051.051.051.05
最小值0.340.340.530.530.530.70.70.870.870.870.870.870.870.870.870.87
b0.80.881.121.321.321.321.441.441.521.721.881.8822.322.482.48
d11111.21.21.21.21.51.51.51.71.71.71.71.71.7
轴径(公称尺寸)d019202122242526282930323435363738
d公称17.518.519.520.522.223.224.225.926.927.929.631.532.233.234.235.2
最大值17.618.6319.6320.6322.4123.4124.4126.1127.1128.1129.8131.7532.4533.4534.4535.45
最小值17.1418.0819.0820.0821.7822.7823.7825.4826.4827.4829.183131.732.733.734.7
S公称11111.21.21.21.21.21.21.21.51.51.51.51.5
最大值1.051.051.051.051.251.251.251.251.251.251.251.561.561.561.561.56
最小值0.870.870.870.871.071.071.071.071.071.071.071.351.351.351.351.35
b2.482.682.682.683.323.323.323.63.723.723.924.324.524.524.525
d122222222222.52.52.52.52.52.5
轴径(公称尺寸)d040424548505255565860626365687072
d公称36.538.541.544.545.847.850.851.853.855.857.858.860.863.565.567.5
最大值36.8938.8941.8944.8946.1948.1951.2652.2654.2656.2658.2659.2661.2663.9665.9667.96
最小值35.637.640.643.644.946.949.750.752.754.756.757.759.762.464.466.4
S公称1.51.51.51.522222222.52.52.52.52.5
最大值1.561.561.561.562.062.062.062.062.062.062.062.572.572.572.572.57
最小值1.351.351.351.351.821.821.821.821.821.821.822.282.282.282.282.28
b55555.485.485.486.126.126.126.126.126.126.326.326.32
d12.5333333333333333
关于此商品的常见问题 (FAQ)
中国凡升(FANSEN)轴用弹性挡圈-ZTD的作用是什么?
利用材料弹性形变,与轴类零件上的沟槽配合安装,固定轴上的零部件。
中国凡升(FANSEN)轴用弹性挡圈-ZTD的安装注意事项是什么?
安装时一般使用卡簧钳,将钳嘴插入挡圈的钳孔中,扩张挡圈,再放入预先加工好的轴槽上
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 扣环 > 卡簧 轴用弹性挡圈-ZTD
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页