自攻螺钉 十字槽沉头自攻钉
商品
评价
详情
  • 自攻螺钉 十字槽沉头自攻钉
  • 自攻螺钉 十字槽沉头自攻钉
  • 自攻螺钉 十字槽沉头自攻钉
  • 自攻螺钉 十字槽沉头自攻钉
  • 自攻螺钉 十字槽沉头自攻钉
  • 自攻螺钉 十字槽沉头自攻钉
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自攻螺钉 十字槽沉头自攻钉

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

十字槽沉头自攻钉:相关图像
DIN7982
图-1

dST2.2ST2.9ST3.5ST3.9ST4.2ST4.8ST5.5ST6.3
P0.81.11.31.31.41.61.81.8
a0.81.11.31.31.41.61.81.8
dkMin45.26.447.147.749.1410.3711.97
Max4.35.56.87.58.19.510.812.4
k ≈1.31.72.12.32.533.43.8
r0.81.11.41.51.61.92.12.4
槽号123
M 参考2.534.24.64.75.16.87.1
tMin1.021.41.622.032.112.592.953.33
Max1.321.72.122.532.623.13.533.91
y 参考22.63.23.53.74.356
L6.5-38

GB846
十字槽沉头自攻螺钉
图-2
dST2.2ST2.9ST3.5ST3.9ST4.2ST4.8ST5.5ST6.3
P0.81.11.31.31.41.61.81.8
a0.81.11.32.61.41.61.81.8
dkMin3.55.26.97.288.99.910.9
Max3.85.57.37.68.49.310.311.3
k ≈1.11.72.352.52.62.833.15
r0.81.21.41.51.622.22.4
槽号0123
M 参考1.93.24.44.64.65.26.66.8
tMin0.91.71.92.032.12.72.83
Max1.22.12.42.532.63.23.33.5
y 参考22.63.23.53.74.356
L6.5-38

十字槽沉头自攻钉:相关图像

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品的特点是什么?
在金属或非金属材料之预钻孔中自行攻钻出所配合阴螺纹之一种有螺纹扣件。由于自攻螺钉的螺纹表面具有较高的硬度(≥45HRC),可在被连接件的螺纹底孔中攻出内螺纹,从而形成连接。
此产品的用途是什么?
自攻螺钉多用于薄的金属板(钢板、锯板等)之间的连接。
此产品的使用方法是是什么?
连接时,先对被连接件制出螺纹底孔,再将自攻螺钉拧入被连接件的螺纹底孔中。由于自攻螺钉的螺纹表面具有较高的硬度(≥45HRC),可在被连接件的螺纹底孔中攻出内螺纹,从而形成连接。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页