・A4-70及10.9级和8.8及的强度产品均有销售
・材质:不锈钢/合金钢可供选择


d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
dk | Max | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Min | 3.3 | 4.5 | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 |
k | Max | 1.3 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Min | 1.16 | 1.36 | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 |
s | Max | 1.36 | 1.56 | 2.04 | 2.56 | 3.07 | 4.08 | 5.08 | 6.09 | 8.11 | 10.11 |
Min | 1.32 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.02 | 10.02 |
e | Min | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
t | Min | 0.6 | 0.8 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
L | 3-120 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。