价格说明
df=e(+0.5/-0) | 单位:mm | ||||||
d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
b | JS16 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
e | Min | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 8 | 9.2 | 9.2 |
s | D12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
t | Min | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
W | Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
d | M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M30 | |
b | JS16 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
e | Min | 11.4 | 11.4 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 19.4 |
s | D12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 |
t | Min | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
W | Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
d | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | R3/4 | R1 | |
b | JS16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
e | Min | 5.7 | 8 | 9.2 | 11.4 | 13.7 | 19.4 |
s | D12 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 17 |
t | Min | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
W | Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|