价格说明
Thread | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 |
d1 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 |
d2 | 3.8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 |
S | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 |
Thread | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
d1 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
d2 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 |
S | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|