
DIN982
六角尼龙锁紧螺母

d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
p | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
S | Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 |
Max | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
e | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 |
h | Min | 6 | 7.7 | 9.14 | 11.14 | 13.64 | 17.3 | 19.16 | 20.7 | 23.7 | 26.7 |
Max | 6.3 | 8 | 9.5 | 11.5 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
m | Min | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 20.2 |
DIN985
六角尼龙锁紧螺母

d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
p | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
S | Min | 0.53 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 |
Max | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
e | Min | 6.01 | 6.79 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 |
h | Min | 3.7 | 4.7 | 6 | 7.7 | 9.14 | 11.14 | 13.64 | 17.3 | 19.16 | 20.7 | 23.7 | 26.7 |
Max | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9.5 | 11.5 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
m | Min | 2.4 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 20.2 |
IFI100-107
六角尼龙锁紧螺母

d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
S | min | 0.43 | 0.489 | 0.551 | 0.616 | 0.736 | 0.861 | 0.922 |
max | 0.439 | 0.502 | 0.564 | 0.627 | 0.752 | 0.877 | 0.94 |
e | min | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.698 | 0.84 | 0.982 | 1.051 |
h | min | 0.298 | 0.329 | 0.438 | 0.438 | 0.579 | 0.626 | 0.735 |
max | 0.328 | 0.359 | 0.468 | 0.468 | 0.609 | 0.656 | 0.765 |
m | min | 0.225 | 0.25 | 0.335 | 0.324 | 0.464 | 0.469 | 0.593 |
d | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
S | min | 1.052 | 1.239 | 1.427 | 1.614 | 1.801 | 1.973 | 2.159 |
max | 1.064 | 1.252 | 1.44 | 1.627 | 1.815 | 2.008 | 2.197 |
e | min | 1.191 | 1.403 | 1.619 | 1.833 | 2.046 | 2.259 | 2.473 |
h | min | 0.86 | 0.969 | 1.016 | 1.141 | 1.36 | 1.547 | 1.578 |
max | 0.89 | 0.999 | 1.078 | 1.203 | 1.422 | 1.609 | 1.64 |
m | min | 0.742 | 0.79 | 0.825 | 0.93 | 1.125 | 1.282 | 1.313 |

价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。