d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
p | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
S | Min | 3.82 | 4.85 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 |
Max | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |
e | Min | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 |
h | Min | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.3 | 17.66 | 18.7 | 20.7 | 22.7 |
Max | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18.5 | 20 | 22 | 24 | |
m | Min | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10.5 | 13 | 14 | 15 | 15 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|