价格说明
规格 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
d | 公称 | 8.7 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 13 | 14.1 | 15.1 | 16.2 | 17.3 | 18.3 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25.9 |
最小值 | 8.6 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.9 | 14 | 15 | 16.1 | 17.2 | 18.17 | 19.37 | 20.37 | 21.37 | 22.37 | 23.37 | 25.69 | |
最大值 | 9.06 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.36 | 14.46 | 15.46 | 16.56 | 17.66 | 18.72 | 19.92 | 20.92 | 21.92 | 22.92 | 23.92 | 26.32 | |
s | 公称 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
最小值 | 0.53 | 0.53 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.07 | |
最大值 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.25 | |
d1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
α | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | |
c | 最小值=公称 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
最大值 | 0.335 | 0.335 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
a | 最大值 | 2.33 | 2.48 | 2.98 | 2.98 | 3.08 | 3.43 | 3.43 | 3.48 | 3.53 | 3.56 | 3.76 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.36 |
b | ≈ | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
规格 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | |
d | 公称 | 26.9 | 27.9 | 30.1 | 32.1 | 33.4 | 34.4 | 36.5 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 51.5 |
最小值 | 26.69 | 27.69 | 29.85 | 31.85 | 33.15 | 34.15 | 36.25 | 37.55 | 38.55 | 39.55 | 40.55 | 43.11 | 45.11 | 48.11 | 50.04 | 51.04 | |
最大值 | 27.32 | 28.32 | 30.6 | 32.6 | 33.9 | 34.9 | 37 | 38.3 | 39.3 | 40.3 | 41.3 | 44.4 | 46.4 | 49.4 | 51.6 | 52.6 | |
s | 公称 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最小值 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
最大值 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
d1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
α | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | |
c | 最小值=公称 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
最大值 | 0.745 | 0.745 | 0.845 | 0.845 | 0.845 | 0.845 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.045 | 1.06 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
a | 最大值 | 4.36 | 4.36 | 4.5 | 4.6 | 5.45 | 5.45 | 5.5 | 5.5 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.1 |
b | ≈ | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
规格 | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | |
d | 公称 | 54.2 | 56.2 | 59.2 | 60.2 | 62.2 | 64.2 | 66.2 | 67.2 | 69.2 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 79.5 | 82.5 | 85.5 | 87.5 |
最小值 | 53.74 | 55.74 | 58.74 | 59.74 | 61.74 | 63.74 | 65.74 | 66.74 | 68.74 | 72.04 | 74.04 | 76.04 | 79.04 | 81.96 | 84.96 | 86.96 | |
最大值 | 55.3 | 57.3 | 60.3 | 61.3 | 63.3 | 65.3 | 67.3 | 68.3 | 70.3 | 73.6 | 75.6 | 77.6 | 80.6 | 83.8 | 86.8 | 88.8 | |
s | 公称 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最小值 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | |
最大值 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |
d1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
α | 45° | 45° | 45° | 45° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 30° | |
c | 最小值=公称 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
最大值 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.66 | 1.66 | 1.76 | 1.76 | |
a | 最大值 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 8.75 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9.4 | 9.7 | 9.7 |
b | ≈ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 |
规格 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 102 | 105 | 108 | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
d | 公称 | 90.5 | 93.5 | 95.5 | 97.5 | 100.5 | 103.5 | 105.5 | 108 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 127 | 132 | 137 |
最小值 | 89.96 | 92.96 | 94.96 | 96.96 | 99.96 | 103 | 105 | 107.5 | 111.5 | 114.5 | 116.5 | 118.5 | 121.4 | 126.4 | 131.4 | 136.4 | |
最大值 | 91.8 | 94.8 | 96.8 | 98.8 | 101.8 | 104.8 | 106.8 | 109.3 | 113.3 | 116.3 | 118.3 | 120.3 | 123.5 | 128.5 | 133.5 | 138.5 | |
s | 公称 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最小值 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | |
最大值 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |
d1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
α | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
c | 最小值=公称 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
最大值 | 1.76 | 1.86 | 1.86 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.06 | 2.06 | 2.26 | 2.26 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.56 | 2.76 | |
a | 最大值 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | 10.75 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.35 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |
b | ≈ | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10.7 |
规格 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | |||
d | 公称 | 142 | 147 | 152 | 158 | 164 | 169 | 174.5 | 179.5 | 184.5 | 189.5 | 194.5 | 199.5 | 204.5 | 209.5 | ||
最小值 | 141.4 | 146.4 | 151.4 | 157.4 | 163.4 | 168.4 | 173.9 | 178.9 | 183.8 | 188.8 | 193.8 | 198.8 | 203.8 | 208.8 | |||
最大值 | 143.5 | 148.5 | 153.5 | 159.5 | 165.5 | 170.5 | 176 | 181 | 186.2 | 191.2 | 196.2 | 201.2 | 206.2 | 211.2 | |||
s | 公称 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
最小值 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | |||
最大值 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |||
d1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
α | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |||
c | 最小值=公称 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.95 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||
最大值 | 2.76 | 2.76 | 2.81 | 2.86 | 2.96 | 2.96 | 3.01 | 3.16 | 3.26 | 3.26 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | |||
a | 最大值 | 11.45 | 11.45 | 12.45 | 12.95 | 13.45 | 13.45 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | ||
b | ≈ | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|