d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 |
S | Min | 5.27 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 |
Max | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 |
e | Min | 5.9 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 26.75 | 30.14 | 33.53 |
m | Min | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 12.3 | 14.3 | 14.9 |
Max | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 |
h | Min | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 27.48 | 31.38 | 33.38 |
Max | 6.2 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 34 |
t | Min | 2.5 | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 |
Max | 3.3 | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 21.42 | 25.42 | 26.42 |
dk | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 18 | 23 | 26 | 28 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。