价格说明
螺纹规格d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
d | 最小值=公称 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 21 |
最大值 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 21.33 | |
dc | 最大值=公称 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 37 | 44 | 50 | 60 |
最小值 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 23.48 | 29.48 | 36.38 | 43.38 | 49.33 | 59.26 | |
h | 公称 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
最大值 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | |
最小值 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|