价格说明
Thread size | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
d1(H14) | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
d2(H14) | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 29 | 35 | 39 | 42 | 45 |
S | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
h(max) | 0.72 | 0.85 | 1.3 | 1.55 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.95 | 4.65 | 5.25 | 5.8 | 6.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|