d1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
p | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
s | min | 0.89 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.02 | 10.03 | 10.03 |
max | 0.9 | 1.55 | 2.05 | 2.56 | 3.08 | 4.09 | 5.09 | 6.09 | 6.09 | 8.11 | 10.12 | 10.12 | |
e | min | 1 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 |
d2 | max | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 15 |
min | 0.75 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | |
Z | Min | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5 |
Max | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.36 | 8.36 | 9.86 | 10.36 | |
t | min | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
max | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
L | 3-60 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|