产品概述
防震橡胶 VD型减震器
用于离心机工业风机、各式泵体、电动马达、变频器和压缩机等转速在1200转/分钟以上的机械设备。
连接种类:外螺纹型
产品特点
材质:弹性元件为橡胶,金属零件为白色镀锌钢板UNI-ISO2081。
适应环境为40-70℃。
规格概述
|
0808VD08 | 8 | 8 | M3×8 | 3 | 5.6 | 8.3 | 1.2 |
1010VD10 | 10 | 10 | M4×10 | 4 | 7.3 | 10.3 | 1.6 |
1010VD10 | 10 | 10 | M4×10 | | | | |
1508VD10 | 15 | 8 | M4×10 | | | | |
1610VD10 | 16 | 10 | M4×12 | | | | |
1610VD12 | 16 | 10 | M5×12 | | | | |
1615VD10 | 16 | 15 | M4×10 | 4.6 | 8.5 | 11.8 | 3 |
2008VD18 | 20 | 8 | M6×18 | | | | |
2015VD18 | 20 | 15 | M6×18 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 3 |
2020VD18 | 20 | 20 | M6×18 | 4.5 | 8.4 | 11.6 | 4 |
2025VD18 | 20 | 25 | M6×18 | 3.1 | 5.6 | 8 | 5 |
2030VD18 | 20 | 30 | M6×18 | 2.1 | 3.8 | 5.3 | 6 |
2508VD18 | 25 | 8 | M6×18 | | | | |
2508VD20 | 25 | 8 | M8×20 | | | | |
2510VD20 | 25 | 10 | M8×20 | | | | |
2515VD18 | 25 | 15 | M6×18 | 15.4 | 29.2 | 40.8 | 3 |
2520VD18 | 25 | 20 | M6×18 | 10.3 | 18.8 | 25 | 4 |
2520VD20 | 25 | 20 | M8×20 | 10.3 | 18.8 | 25 | 4 |
2525VD18 | 25 | 25 | M6×18 | 6.1 | 11.4 | 15.7 | 5 |
2525VD20 | 25 | 25 | M8×20 | 6.4 | 11.4 | 15.7 | 5 |
2530VD18 | 25 | 30 | M6×18 | 4.4 | 8.5 | 11.1 | 6 |
2530VD20 | 25 | 30 | M8×20 | 4.4 | 8.5 | 11.1 | 6 |
3015VD20 | 30 | 15 | M8×20 | 20.9 | 30.3 | 53.6 | 3 |
3020VD20 | 30 | 20 | M8×20 | 13.1 | 22.4 | 33.1 | 4 |
3025VD20 | 30 | 25 | M8×20 | 8.3 | 14.3 | 19.5 | 5 |
3030VD20 | 30 | 30 | M8×20 | 6 | 11.2 | 15 | 6 |
3040VD20 | 30 | 40 | M8×20 | 4 | 7.8 | 10.3 | 8 |
4020VD23 | 40 | 20 | M8×23 | 26.3 | 49.4 | 68.1 | 4 |
4020VD25 | 40 | 20 | M10×25 | 26.3 | 49.4 | 68.1 | 4 |
4025VD25 | 40 | 25 | M10×25 | 18.6 | 34.8 | 47.6 | 5 |
4028VD25 | 40 | 28 | M10×25 | 15 | 27.9 | 38.3 | 5.6 |
4030VD23 | 40 | 30 | M8×23 | 13.1 | 24.6 | 34.2 | 6 |
4030VD25 | 40 | 30 | M10×25 | 13.1 | 24.6 | 34.2 | 6 |
4035VD23 | 40 | 35 | M8×23 | 10 | 18.4 | 25.8 | 7 |
4035VD25 | 40 | 35 | M10×25 | 10 | 18.4 | 25.8 | 7 |
4040VD23 | 40 | 40 | M8×23 | 8.3 | 15.3 | 21.1 | 8 |
4040VD25 | 40 | 40 | M10×25 | 8.3 | 15.3 | 21.1 | 8 |
4045VD25 | 40 | 45 | M10×25 | 8.3 | 15.3 | 21.1 | 9 |
5020VD25 | 50 | 20 | M10×25 | 58 | 109.3 | 150.7 | 4 |
5025VD25 | 50 | 25 | M10×25 | 40.5 | 75.5 | 104.5 | 5 |
5030VD25 | 50 | 30 | M10×25 | 28 | 51.6 | 71.2 | 6 |
5040VD25 | 50 | 40 | M10×25 | 14.3 | 26.9 | 37.1 | 8 |
5045VD25 | 50 | 45 | M10×25 | 11.3 | 21 | 29.3 | 9 |
5050VD25 | 50 | 50 | M10×25 | 9.1 | 17.3 | 23.8 | 10 |
6036VD25 | 60 | 36 | M10×25 | 35.2 | 65.5 | 90.3 | 7.2 |
6036VD37 | 60 | 36 | M12×37 | 35.2 | 65.5 | 90.3 | 7.2 |
6040VD25 | 60 | 40 | M10×25 | 28.9 | 53.7 | 73.1 | 8 |
6040VD37 | 60 | 40 | M12×37 | 28.9 | 53.7 | 73.1 | 8 |
6045VD25 | 60 | 45 | M10×25 | 23 | 42.8 | 59.3 | 9 |
6045VD37 | 60 | 45 | M12×37 | 23 | 42.8 | 59.3 | 9 |
6050VD37 | 60 | 50 | M12×37 | 18.2 | 34 | 46.9 | 10 |
6535VD25 | 65 | 35 | M10×25 | 44.3 | 82.3 | 114 | 7 |
6545VD37 | 65 | 45 | M12×37 | 25.8 | 47.5 | 66 | 9 |
6550VD37 | 65 | 50 | M12×37 | 19.6 | 36.2 | 50.2 | 10 |
7030VD25 | 70 | 30 | M10×25 | 72.9 | 135.8 | 185.4 | 6 |
7035VD25 | 70 | 35 | M10×25 | 53.1 | 105.9 | 145.9 | 7 |
7035VD37 | 70 | 35 | M12×37 | 53.1 | 105.9 | 145.9 | 7 |
7040VD25 | 70 | 40 | M10×25 | 42.1 | 72.8 | 107.9 | 80 |
7040VD37 | 70 | 40 | M12×37 | 42.1 | 78.2 | 107.9 | 8 |
7045VD25 | 70 | 45 | M10×25 | 33.1 | 61.3 | 82.3 | 9 |
7050VD25 | 70 | 50 | M10×25 | 26.6 | 49.3 | 68.2 | 10 |
7050VD37 | 70 | 50 | M12×37 | 26.6 | 49.3 | 68.2 | 10 |
7070VD25 | 70 | 70 | M10×25 | 17.3 | 32.2 | 44.7 | 10 |
7525VD37 | 75 | 25 | M12×37 | | | | |
7540VD37 | 75 | 40 | M12×37 | 45.3 | 84.7 | 116.8 | 8 |
7550VD37 | 75 | 50 | M12×37 | 33.4 | 62.7 | 86.6 | 10 |
7555VD37 | 75 | 55 | M12×37 | 26.1 | 49.4 | 68 | 11 |
8030VD35 | 80 | 30 | M14×35 | 115.8 | 219.6 | 302.1 | 6 |
8040VD35 | 80 | 40 | M14×35 | 61.8 | 115.3 | 159.7 | 8 |
8050VD35 | 80 | 50 | M14×35 | 40.9 | 77.3 | 106.1 | 10 |
8050VD37 | 80 | 50 | M12×37 | 40.9 | 77.3 | 106.1 | 10 |
8060VD35 | 80 | 60 | M14×35 | 27.4 | 51.3 | 70.6 | 12 |
10040VD44 | 100 | 40 | M16×44 | 118.8 | 215.6 | 296.9 | 8 |
10050VD44 | 100 | 50 | M16×44 | 71.4 | 128.6 | 178.6 | 10 |
10055VD44 | 100 | 55 | M16×44 | 58.5 | 109.6 | 151.1 | 11 |
10060VD44 | 100 | 60 | M16×44 | 51 | 92.3 | 128.8 | 12 |
10075VD44 | 100 | 75 | M16×44 | 32.8 | 58.2 | 80.6 | 15 |
使用案例
防震橡胶 VD型减速器 使用案例
品牌介绍
沪卓 [中国]
上海沪卓橡塑制品有限公司坐落于上海市浦东新区川沙工业园区.是国内橡胶减震器生产的专业厂家之一. 公司主要生产橡胶减震器,已通过ISO9001-2000的质量认证,沪卓在总结国际国内先进隔震技术的基础上.立足于高起点,坚持"用户至上,质量优先"的服务宗旨,提出创名族品牌.做隔震专家的企业口号.一直将客户的利益放在公司经营的首位,严格把守生产的每一个环节.产品质量达到国际先进水平,赢得了广大客户的信赖,产品出口到欧美,东南亚等国家。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。