弹簧 外径基准不锈钢型圆线螺旋弹簧
商品
评价
详情
  • 弹簧 外径基准不锈钢型圆线螺旋弹簧
  • 弹簧 外径基准不锈钢型圆线螺旋弹簧
  • 弹簧 外径基准不锈钢型圆线螺旋弹簧
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

弹簧 外径基准不锈钢型圆线螺旋弹簧

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
♢压缩弹簧也叫压簧,是承受向压力的螺旋弹簧,它所用的材料截面多为圆形,也有用矩形和多股钢萦卷制的。
♢压缩弹簧的线圈与线圈之间有一定的间隙,一般为等节距,当受到外载荷时弹簧收缩变形,储存形变能。
♢形状有圆柱形、圆锥形、中凸形和中凹形以及少量的非圆形等
♢此系列弹簧为日本进口商品,日本材质,日本工艺生产,高精度保证。
♢外径基准型以外径公差为优先进行制作,内径基准型以内径公差为优先进行制作,选购时请注意。
尺寸图
压簧
・材质:不锈钢线 d为0.9以下时,两端面不进行磨削加工。
请在容许位移量%以内使用。
P为参考值。
理论使用次数:100万次(非保证值)。
产品特点
产品特点

圆线螺旋弹簧有别于市面普通弹簧,更加精准精细化,分为内径基准型和外径基准型,外径基准型以外径公差为优先进行制作,在内径基准型以内径公差为优先进行制作。

根据安装实际情况选择合适的弹簧种类,具体内外径公差参考资料刊载内容。
圆线螺旋弹簧的使用次数大致标准:100万次左右
*上述次数仅供参考。使用次数因使用温度或者环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量Fmax.的80%以下使用。

压紧长度为参考值。如果在压紧长度的极限条件下使用.则可能会导致弹簧变形或较少使用次数便已损坏。因此,请在 容许位移里Fmax.(mm)以下的范围内使用。
使用案例
使用案例
线圈压缩弹簧使用案例
孔基准定位机构
以孔基准对工件进行定位的机构。
通过锥形销消除各工件孔公差产生的偏差,可减少定位时的松动。
选择压缩弹簧以便从定位接触工件的开始移动
注意事项
注意事项

使用注意事项
使用溫度
SWP—A制……常溫(0〜40℃)
不锈钢制……-10〜100℃
弹簧用油回火钢丝……常溫(0〜40℃)
*如果在超过上述溫度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降。
*在室外等存在高低溫度差和湿气的环境中使用时.建议选择不锈钢制品。
*也可选用耐热弹簧。详情请参阅《塑料棋具用零件目录》。
不绣钢制弹簧也由于磁性。敬请注意。
相关产品
相关产品推荐1的照片相关产品推荐2的照片相关产品推荐3的照片
拉伸弹簧 中重载・重载型薄型板簧碟形弹簧
推荐理由:米思米标准固定长度拉伸弹簧, 中重载·重载型,短交期。推荐理由:米思米薄型板簧可根据不同使用要求进行定做。推荐理由:能以小变形承受大载荷,行程短,所需空间小,短交期。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
压簧
规格表
规格表
外径公差
φ10以下-0.5mm~0mm
φ12以上-0.8mm~0mm
自由长度公差
50mm以下±1.5mm
55mm以上±2.5mm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹簧用材料有哪些,各自的用途及容许温度是什么?
琴钢丝,SWP-A、SWP-B,强度高、等质性优越的冷轧拉拔材料,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
硬钢丝,SWB,适用于普遍的应力,用于低价格弹簧或成形用容许温度110℃
- SWC,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-A、SWO-B,淬火、回火后的材料,用于一般目的的弹簧,容许温度120℃。
阀弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-V,回火后的材料,表面状态良好,具有均等的抗拉强度,容许温度120℃。
阀弹簧用铬钒钢(油回火钢丝),SWOCV-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度220℃。
阀弹簧用硅铬钢(油回火钢丝),SWOSC-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度245℃。
弹簧用不锈钢丝,SUS302(-WPA、-WPB),一般性耐腐蚀、耐热用,有磁性,容许温度290℃。
- SUS316(-WPA、-WPB),耐热性良好,比302的耐腐蚀性强,有磁性,容许温度290℃。
- SUS631 J1-WPC,弹簧加工后进行析出硬化,强度高,用于一般的耐腐蚀材料,有磁性,容许温度340℃
弹簧常数是指什么,应该怎么理解?
弹簧常数是指给予弹簧单位位移量所必需的力,用来表示弹簧的特性。弹簧常数一般为参考值,根据弹簧的批次不同,会有差异。
圆线螺旋弹簧的使用寿命一般是多久?
圆线螺旋弹簧的使用次数大致标准:100万次左右,但是仅为参考值。使用次数因使用温度/环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量的 80%以下使用
压紧长度是指什么?可以在压紧长度下使用吗?
压紧长度是指弹簧最大位移量下的极限值值,即压缩到最近状态下的值。压紧长度一般为参考值,不建议在压紧长度下使用。如果在压紧长度下使用,可能到导致弹簧变形或较少使用次数便会损坏。
压缩弹簧圈数怎么计算?
圈数的计算方法:总圈数=压紧长度/线径(d)-1 有效圈数=总圈数-2,需要说明的是,计算圈数均为参考值,因弹簧批次和批量不同会有差异。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 弹簧/冲击保护 > 全种类弹簧 > 压缩弹簧 > 圆线螺旋弹簧 > 弹簧 外径基准不锈钢型圆线螺旋弹簧
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页