轴支座 导向轴支座 法兰型
商品
评价
详情
  • 轴支座 导向轴支座 法兰型
  • 轴支座 导向轴支座 法兰型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

轴支座 导向轴支座 法兰型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
轴径30及以下,一次订购40个及以上,轴径35及以上,一次订购15个及以上更优惠。型号中追加了【MY】,为米思米专用型号。实物型号无MY字母。
导向轴支座在对导向轴起到支撑及固定作用的同时还能承受一定的载荷。
美亚特 MYT 导向轴支座 法兰型
美亚特 MYT 导向轴支座 法兰型
产品特点
直线轴承的特点
特点1: 与机械加工件相比而言,精密铸造件价格低廉,尤其是铝合金制品最为便宜。
特点2: 由于精密铸造件导向轴支座为模具成型,所以产品本身有一定的脱模斜度,但是精度满足客户的使用需求。
特点3: 导向轴支座经过表面处理后内径公差仍可保证H7公差。与g6公差的导向轴配套使用时,配合无忧。
特点4: 长导向型与标准型相比,由于和导向轴的配合部较长,保持力和支撑力有较大的提高。
特点5: 精密铸造件导向轴支座为模具成型加工,适合大批量制造。
规格概述
规格概述
形状法兰形轴固定种类开口型
材质铝合金表面处理阳极氧化处理(白色)
法兰形种类标准型厚度标准型
安装孔形状通孔型
使用案例
简易手动特性检查机构
美亚特 MYT 导向轴支座 法兰型 使用案例
使用方法
安装方法
1)将直线轴承安装到轴承座孔中,不要敲打两端的挡圈(密封圈),而是用手将其推入或轻轻敲打,最好是采用专用的安装工具压靠外圈端面;在安装过程中,避免反复插拔。轴承安装到轴承座中之后,安装淬火传动轴时,请对准中心慢慢导入,避免粗暴碰击钢球,导致滚珠脱落或保持架变形。
美亚特 MYT 导向轴支座 法兰型 安装方法

2)直线轴承在结构只适合直线运动,如遇强行旋转运动,会导致轴承损坏。
美亚特 MYT 导向轴支座 法兰型 安装方法

3)封闭调整型和开口型,用螺钉压紧调整间隙,不要使预压过大
直线轴承保养
直线轴承在出厂前涂抹了防锈油,虽对润滑脂影响不大,但若用油脂润滑时,建议先用煤油或有机溶济清除防锈油,风干后再添加润滑脂。(建议使用粘性标记为N0.2的锂皂润滑脂. )若用油润滑时,不必清除防锈油,根据温度变化可选用ISO粘度等级VG15-100的润滑油.轴润滑可从供油管给油,或从外轴承座上的油孔给油。由于密封圈会刮掉润滑油,油润滑建议不带密封圈的产品。
品牌介绍
美亚特 MYT 导向轴支座 法兰型
美亚特企业是一家专业直线轴承制造商,经过10年发展,我们不断创新,不断扩充我们的技术人才,不断更新我们的设备,集中自身优势不断优化工艺流程,研究开发新产品,使产品体系不断完善
美亚特企业秉承精密制造,精细管理,诚信服务的理念,发挥我们的创造力和才干,如今,在中国直线轴承制造这个领域占有一席之地,成为中国直线轴承行业中重要的生产企业
美亚特企业锐意进取,积极创新,形成了设计开发制造服务为一体的生产经营模式,
美亚特企业产品畅销全国及出口欧美南美日本韩国中国台湾等国家地区。
美亚特 MYT 导向轴支座 法兰型 授权函

尺寸图
尺寸图
美亚特 MYT 导向轴支座 法兰型 尺寸图
规格表
规格表
美亚特 MYT 导向轴支座 法兰型 规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
在锁紧导向轴时,锁紧螺丝为何老是滑牙?
导向轴支座由于壁厚的原因,往往有效螺纹只有2~3牙。如扭矩过大或者倾斜紧固,易导致滑牙。
购买导向轴支座附带免费的止动螺丝吗?
导向轴支座不附带止动螺丝。
导向轴支座有哪些表面处理?防锈性能如何?
有发黑处理(四氧化三铁保护膜)和无电解镀镍的表面处理,无电解镀镍的防锈性能较好。
使用导向轴支座紧固导向轴时,如何才能在紧固的同时不损伤导向轴?
可以使用头部为黄铜或者聚氨酯类的螺丝进行紧固,可降低导向轴损伤。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 导向轴支座 > 轴支座 导向轴支座 法兰型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页