弹簧 拉伸弹簧轻载中载型
商品
评价
详情
  • 弹簧 拉伸弹簧轻载中载型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

弹簧 拉伸弹簧轻载中载型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
拉伸弹簧(也叫拉力弹簧,简称拉簧)是承受轴向拉力的螺旋弹簧,两端有侧钩用来保证拉伸弹簧的拉力来源。
在不承受负荷时,拉伸弹簧的线圈之间一般都是并紧的没有间隙。
尺寸图
kcss弹簧
・材质表 不锈钢线 SUS 304-WPB 、琴钢线 SWP-A
产品特点
本产品为常用的冷弯圆柱拉伸弹簧。
使用具有圆形横截面的材料,并指定直径在0.3至 1.5 mm 范围内的弹簧。
拉伸弹簧的工作原理是在伸展或拉开的时候反向作用,利用拉伸后的回弹力(拉力)工作,用以控制机件的运动、吸收与贮蓄能量、测量力的大小等。
规格概述
自由长L D=18未满±1.0
D=18以上±1.5
参照JIS B 2704,以容许扭转应力约64%计算的,但不保证使用寿命
对于弹簧,请从使用中的下限应力和上限应力的关系中考虑所需的重复次数(寿命),选择小于或等于该允许负载的适当负载
参考:JIS B 2704-1 螺旋弹簧--第1部分:压缩和拉伸螺旋弹簧基本计算方法

初始张力,弹簧常数为参考值,根据此批不同略有差异。负荷{kgf} =负荷N×0.101972
圈数的计算方法(参考值):
总圈数=(L-2(D-d))/d
有效圈数=总圈数-2
圈数是参考值,根据批次不同略有差异。
注意事项
【使用注意事项】
▶使用温度
      SWP-A制……常温(0~40℃)
      不锈钢制……-10~100℃
      ※如果在超过上述温度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降。
      ※在室外等存在高低温度差和湿气的环境中使用时,建议选择不锈钢制品。
▶其他
      · 请在容许位移量F max.(mm)以下的范围内使用。
如果在超过容许位移量的条件下使用,则可能会导致弹簧变形或较少使用次数便已损坏。安装时也请注意,不要将拉伸弹簧拉长到容许位移量以上。
      · 不锈钢制弹簧也有磁性。敬请注意。
使用案例
拉伸弹簧使用案例

产品型号:AUU3-15
 
相关产品
拉伸弹簧  超轻载_轻载_中轻载_中载型 相关产品1
推荐理由 大载荷,重载型弹簧。
拉伸弹簧  超轻载_轻载_中轻载_中载型 相关产品2
推荐理由 拉伸弹簧用支柱,可以将拉伸弹簧的挂钩勾在弹簧支柱的孔中。
拉伸弹簧  超轻载_轻载_中轻载_中载型 相关产品3
推荐理由 米思米圆线螺旋弹簧,外径基准型,不锈钢材质。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
kcss弹簧
规格表
绕线方向右卷或左卷取决于批次
末端形状反圆钩
外径仅用作参考值,无公差
自由长度自由长L D=18未满±1.0 D=18以上±1.5
容许载荷(N)JIS B2704-3 冷弯拉伸螺旋弹簧按规定长度按载荷公差2级
弹簧常数仅用作参考值,无公差
初始张力仅用作参考值,无公差
低温退火弹簧成型后,进行低温退火以提高性能
工作温度限制-10~100℃(SUS 304)     0~40℃(SWP-A)
弹簧寿命使用时请在容许载荷下使用
关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹簧用材料有哪些,各自的用途及容许温度是什么?
琴钢丝,SWP-A、SWP-B,强度高、等质性优越的冷轧拉拔材料,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
硬钢丝,SWB,适用于普遍的应力,用于低价格弹簧或成形用容许温度110℃
- SWC,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-A、SWO-B,淬火、回火后的材料,用于一般目的的弹簧,容许温度120℃。
阀弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-V,回火后的材料,表面状态良好,具有均等的抗拉强度,容许温度120℃。
阀弹簧用铬钒钢(油回火钢丝),SWOCV-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度220℃。
阀弹簧用硅铬钢(油回火钢丝),SWOSC-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度245℃。
弹簧用不锈钢丝,SUS302(-WPA、-WPB),一般性耐腐蚀、耐热用,有磁性,容许温度290℃。
- SUS316(-WPA、-WPB),耐热性良好,比302的耐腐蚀性强,有磁性,容许温度290℃。
- SUS631 J1-WPC,弹簧加工后进行析出硬化,强度高,用于一般的耐腐蚀材料,有磁性,容许温度340℃
什么是初始张力?
可以理解为一般的拉伸弹簧受拉时,在将要发生弹性变形而又没有变形(临界状态)时测量的拉力,就叫初始张力。它是在拉伸弹簧制造过程中,适当控制工艺参数来实现的。
米思米的拉伸弹簧规格(自由指定型除外)已实现标准化,即相同直径的最大负载为一定值。由于拉伸弹簧以最大负载为基准制作的,因此初始张力,弹簧系数为参考值。
拉伸弹簧的寿命是多少?
拉伸弹簧的某些挂钩安装方法可能会引起应力集中,因此不能提供标准使用次数,要增加使用次数,建议在容许位移量Fmax的70%以下使用
·建议在常温40℃以下使用,超过40℃负载值则会因使用条件而下降。
琴钢线和硬钢线弹簧的区别是什么?
这两个材料外观差异不大,简而言之,钢琴线是高级材料,硬钢线是一般材料。
琴钢线线常被用作精密机械的弹簧,硬钢线多被用作杂货或百叶窗等周边弹簧。
同样都是高碳钢,化学成分也几乎一样,琴钢线追加了对不纯物,表面伤痕的深度,脱炭层的深度的标准化管理和检查,所以生产耗时,价格高。
虽然肉眼看不见的微妙差异,但这对弹簧的质量产生了很大的影响。
什么是弹簧常数?
弹簧常数是给予弹簧单位位移量所必需的力,用来表示弹簧的特性。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 弹簧/冲击保护 > 全种类弹簧 > 拉伸弹簧 > 弹簧 拉伸弹簧轻载中载型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页