扭簧 不锈钢材质
商品
评价
详情
  • 扭簧 不锈钢材质
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

扭簧 不锈钢材质

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
♢扭簧属于螺旋弹簧。扭转弹簧的端部被固定到其他组件,当其他组件绕着弹簧中心旋转时,该弹簧将它们拉回初始位置,产生扭矩或旋转力。
  用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等 广泛应用于计算机,电子,家电,照相机,仪器,门,摩托车,收割机,汽车,等行业。
  弹簧之末端可绕成钩状或直扭转臂。
产品特点
♢规格齐全,满足多种尺寸,扭矩以及角度需求
♢采用进口线材,强度、寿命更有保障
♢扭簧用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等 广泛应用于计算机,电子,家电,照相机,仪器,门,摩托车,收割机,汽车,等行业。
尺寸图
ACC扭簧尺寸图
规格概述
自由角度的补充图
ABC型
注意事项
1.超过最大改变量的压力容易形成扭簧折损,由于弹簧定数变高形成荷重曲线随之生高,近而产生高应力使弹簧断裂
2.无预扭的运用因有间隙形成弹簧上下震动招致弹簧扭曲,如有预扭时,弹簧较为稳定
3.弹簧横置运用弹簧横置运用时,会形成导销与弹簧磨损并断裂
使用案例
用于控制回弹定位
使用方法1
用于治具
使用方法2
相关文件

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹簧用材料有哪些,各自的用途及容许温度是什么?
琴钢丝,SWP-A、SWP-B,强度高、等质性优越的冷轧拉拔材料,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
硬钢丝,SWB,适用于普遍的应力,用于低价格弹簧或成形用容许温度110℃
- SWC,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-A、SWO-B,淬火、回火后的材料,用于一般目的的弹簧,容许温度120℃。
阀弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-V,回火后的材料,表面状态良好,具有均等的抗拉强度,容许温度120℃。
阀弹簧用铬钒钢(油回火钢丝),SWOCV-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度220℃。
阀弹簧用硅铬钢(油回火钢丝),SWOSC-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度245℃。
弹簧用不锈钢丝,SUS302(-WPA、-WPB),一般性耐腐蚀、耐热用,有磁性,容许温度290℃。
- SUS316(-WPA、-WPB),耐热性良好,比302的耐腐蚀性强,有磁性,容许温度290℃。
- SUS631 J1-WPC,弹簧加工后进行析出硬化,强度高,用于一般的耐腐蚀材料,有磁性,容许温度340℃
扭簧的作用是什么?
扭簧用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等 广泛应用于计算机,电子,家电,照相机,仪器,门,摩托车,收割机,汽车,等行业。
是否可以进行臂长和弯曲的追加工?
米思米品牌的扭簧商品可以对臂长,旋转角度以及指定尺寸进行折弯的追加工,起订量低而且可以短交期对应出货,欢迎客户询价。
扭簧设计时大致需要确定哪些参数?
(1) 自由长度(2) 控制直径:(a)外径、(b)内径、(c)套管内径,或(d)所穿越圆杆外径(3) 钢丝尺寸“线径”(4) 材料(种类及等级)(5) 圈数:(a)总圈数及(b)右旋或左旋(6) 扭转力:偏转至某一角度作用力 最大挠度(自由位置算起角度)(8) 末端形式
扭簧的材料是什么?
扭转弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件。一般用弹簧钢制成,有些经过热处理和表面处理后可对应各种工况。一般具有强度高,较好的弹性的力学性能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页