电机 AC小型/调速型
商品
评价
详情
  • 电机 AC小型/调速型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 AC小型/调速型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
・高性价比的产品。
・本产品符合世界规格,多种电压规及附件可选。
・能够满足不同场合的应用。
【请注意】
・圆轴型电机不能和减速机组合使用。
・该系列电机只能和利茗品牌减速机组合使用。
・该系列电机只能和利茗品牌的速度控制器组合使用。
・电机和减速机的法兰尺寸必须一致,电机的轴端形状必须和减速机的齿轮种类一致,否则无法组合使用。
・调速电机不附带电容,电容随速度控制器一同发送。

产品概述
利茗(LIMING) [中国台湾]AC小型 标准电机

高性价比的产品。
本产品有多种电压规及附件可选。
能够满足不同场合的应用。
圆轴型电机不能和减速机组合使用。
该系列电机只能和利茗品牌减速机组合使用。
电机和减速机的法兰尺寸必须一致,电机的轴端形状必须和减速机的齿轮种类一致,否则无法组合使用。
产品特点
利明电机使用行业别:
输送机械类、电子仪器类、食品机械类、事务机械类、包装机械类、电线电缆类、印刷机械类、金融业设备
医疗仪器类、环保设备类、纺织机械类、理化仪器类、工作母机头、自动贩卖机。

利明感应式电机规格:

绝缘阻抗:在电机的线圈与外壳之间以DC50V高阻计测定其数值在100MΩ以上。

绝缘耐压:在电机的线圈与外壳之间施加工5Hz、1.5KV、1分钟无发生异常现象。

温度上升:于电机额定连续运转运转后以电阻法测定,温度上升值在80℃以下。

绝缘等级:B种(130℃)

保护等级:导线型IP20,端子盒型IP54。

使用温度:-10℃~+50℃(电容连转马达-10℃~+40℃)(不结冻状态)。
使用湿度:85%以下(不结露状态)。
使用案例
使用案例
使用案例
注意事项
注意
圆轴型电机不能和减速机组合使用。
该系列电机只能和利茗品牌减速机组合使用。
电机和减速机的法兰尺寸必须一致,电机的轴端形状必须和减速机的齿轮种类一致,否则无法组合使用
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品

尺寸图
尺寸图
尺寸图
尺寸图
规格表
■规格表
机型法兰尺寸
(mm)
电机型式轴端类型输出功率电压极数调速电机刹车风扇
CM06
(60)
I *1
(连续运转型)
A
(圆柱轴)
G*2
(螺旋齿轴)
06SA
(单相 110V4P)

SB
(单相220V4P)
V
(调速电机)
不标注
(无刹车)

B
(附刹车)
不标注
(无风扇)
07
(70)
15
08
(80)
25
09
(90)
40
60F
(附风扇)
90
120
*1  ”I“为大写英文字母”I“。
*2  螺旋齿轴电机需配合对应减速箱使用,详见P.375
关于此商品的常见问题 (FAQ)
感应电动机是否可以调速?
单相电源输入型的感应电动机不可以调速,是以固定转速运转的,一般220V,50Hz电压条件下,电动机转速为1200r/min~1300r/min。三相电源输入型的感应电动机可以通过搭配变频器实现调速功能。
如果想实现调速功能,可以选择哪些电动机?
AC调速电动机(需要搭配调速器使用),无刷电动机(需要搭配驱动器使用)和,三相感应电动机与变频器组合。精度要求比较高的情况下可以选用伺服电机。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页