电机 立式三相马达 750W 无刹车/附DC90V安全刹车器 MTAC/MTTC
商品
评价
详情
  • 电机 立式三相马达 750W 无刹车/附DC90V安全刹车器 MTAC/MTTC
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 立式三相马达 750W 无刹车/附DC90V安全刹车器 MTAC/MTTC

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
中国台湾高品质减速机产品,具有高效率、节能、高扭矩、静音、寿命长等优点。

产品概述
城邦(CPG) [中国台湾]立式三相马达 750W 无刹车/附DC90V安全刹车器 MTAC/MTTC
产品特点
中国台湾高品质减速机产品,具有高效率、节能、高扭矩、静音、寿命长等优点。
使用案例
使用案例
使用案例
注意事项
注意!详细资料请参考产品目录
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品

尺寸图
尺寸图

尺寸图仅供参考详细图纸在产品目录!
规格表
型式电磁制动功率
(W)
配线盒位置*
(依输出轴看配线盒位置)
接线口方向S(h6)
轴径
MLDRHEFYZKPWT重量
(kg)
额定电流(A)
220V380V
MTAC
(立式
铝壳型)
MTTC
(立式
铁壳型)
B
(带刹车)
DC90V
安全刹车器
N
(无刹车)
100L
(左侧,标准)
R
(右侧)
U
(上侧)
D
(下侧)
D
(向下,标准)
T
(向上)
F
(向前)
B
(向后)
L
(向左)
R
(向右)
11133210957101151403.51202310412.54.40.600.40
2002405.91.150.67
4001414329011012.5101301603.5135301451610.62.141.24
750 详情请参阅
P.498
详情请参阅
P.498
1916728513012.5121652004025621.513.03.672.13
配线盒位置L、R时,接线口方向L、R不可选;配线盒位置U、D时,接线口方向D、T不可选。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
感应电动机是否可以调速?
单相电源输入型的感应电动机不可以调速,是以固定转速运转的,一般220V,50Hz电压条件下,电动机转速为1200r/min~1300r/min。三相电源输入型的感应电动机可以通过搭配变频器实现调速功能。
如果想实现调速功能,可以选择哪些电动机?
AC调速电动机(需要搭配调速器使用),无刷电动机(需要搭配驱动器使用)和,三相感应电动机与变频器组合。精度要求比较高的情况下可以选用伺服电机。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 减速电机 > 电机 立式三相马达 750W 无刹车/附DC90V安全刹车器 MTAC/MTTC
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页