按钮开关 一般用基本开关(A)
商品
评价
详情
  • 按钮开关 一般用基本开关(A)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

按钮开关 一般用基本开关(A)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
・高容量开关,能够处理具有大浪涌电流的20A负载。
・形状与欧姆龙标准型开关相同(针状柱塞位置除外),仍可承受大至75A的浪涌电流。

产品概述
欧姆龙(OMRON)[日本]
按钮开关 一般用基本开关(A)
产品特点
高容量开关,能够处理具有大浪涌电流的20A负载。
形状与欧姆龙标准型开关相同(针状柱塞位置除外),仍可承受大至75A的浪涌电流。
使用案例
使用案例
注意事项
注意
详细资料请参考产品目录
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
尺寸图

尺寸图仅供参考,详细资料请参考产品目录
规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
微动开关的选型要素有哪些?
①驱动杆类型:摆杆型,滚珠摆杆型,针状按钮型等;②接点容量:接点的电压和电流,一般负载或微小负载;③动作力:从自由位置运行到动作位置必须加到驱动杆上的力;④端子种类:焊接端子或者螺钉端子;⑤保护结构:防水,防尘等;⑥使用环境:使用场合,使用温度,是否有腐蚀性液体等。
微动开关型号后的-T表示什么意思?
T:耐热型,使用温度:-25~+150℃ 不带T:标准型,使用温度:-25~+80℃
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 开关 > 微型开关 > 微型开关 > 按钮开关 一般用基本开关(A)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页