气缸 标准型/DN系列
商品
评价
详情
  • 气缸 标准型/DN系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气缸 标准型/DN系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
标准型气缸 DN系列
标准型气缸 DN系列
产品特点
1、符合国际标准:符合ISO 15552(原ISO 6431)规格。
2、附带气压缓冲:准配备气压缓冲,可有效减低活塞冲击力道。
3、样式多种:有多种安装配件可供选择。
规格概述
订购称呼代号:
标准型气缸 DN系列订购称呼代号

规格表:
标准型气缸 DN系列规格表
使用案例
用于气动压床,进行工件压合、铆合作业
标准型气缸 DN系列使用案例
注意事项
一般注意事项:
1、配管前须防止杂物及灰尘等异物进入气压缸内,造成之故障及错误动作。
2、气缸之使用,以不超越选用之最大行程之使用为原则,要避免活塞与前后端盖之惯性力撞击。
3、气缸进出气口必须加装调速阀,以控制气缸行进速度,气压缸最好是以排气控制速度(Check out)为佳。
4、行程较长之气缸,要设计中间点支撑,轴心与气缸管,若只有单边支撑,会造成静负载弯曲,若有震动及负荷之场合时,会容易造成损坏。
5、复数气缸装置一齐动作之结构,必须设计装置导杆引导,以避免产生干涉及动作不良现象。
6、气缸轴心之负荷与移动方向要一致,不可以有侧向负载,会导致轴心表面磨耗及损伤,并使轴封迫紧破损造成漏气及作动不顺畅之情形。
7、外部导杆或轴端连接物体部位,轴端连接必须避免连接干涉现象,最好是连接浮动接头或角度可调整装置,要避免不平衡之作动及单边磨擦造成之损伤。
8、气缸管内壁及轴心为精密加工品,此部份要避免碰(刮)伤,尤其气缸管之外管损伤会导致管壁变形,是造成气缸动作不良与气缸损坏之原因。
9、周边环境之要求:
   (1)避免在有化学药品,易燃品,腐蚀性及海水,高温等之环境使用。
   (2)避免在发热及辐射热之场合使用。
   (3)使用之周边温度,按规格表之范围要求使用。
   (4)寒冷地区之使用,须防止冻结造成操作不良。
   (5)避免户外热晒,灰尘量等环境,会造成质量不安定性。
   (6)有油性,易燃性及防爆性之场合,应于避免使用。

尺寸图
标准型气缸 DN系列尺寸圖
标准型气缸 DN系列尺寸圖
规格表
标准型气缸 DN系列尺寸图(单位:mm)
标准型气缸 DN系列尺寸表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
气缸无法动作或动作不顺畅如何排查异常点?
出现气缸无法动作或动作不顺畅时,可以进行以下几个确认动作进行排查:
1.检查气压供给是否无压力输入或压力输入不足现象
2.检查控制回路及方向控制阀是否正常。
3.确认负载是否超出使用规范
4.气缸装配有干涉现象。
如何调节气缸作动速度?作动速度较快的使用场合如何避免产品撞击损坏?
1.于气缸气源输入螺纹接口装配调速阀或调速接头可以实现调节气缸作动速度的功能。
2.于作动速度较快的使用场合,可设计外部缓冲机构,减少机械冲击力。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页