缓冲器 油压型/SAC系列/带缓冲头
商品
评价
详情
  • 缓冲器 油压型/SAC系列/带缓冲头
  • 缓冲器 油压型/SAC系列/带缓冲头
  • 缓冲器 油压型/SAC系列/带缓冲头
  • 缓冲器 油压型/SAC系列/带缓冲头
  • 缓冲器 油压型/SAC系列/带缓冲头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

缓冲器 油压型/SAC系列/带缓冲头

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
油压缓冲器 SAD/SAC系列
油压缓冲器 SAD/SAC系列
产品特点
1、SAD/SAC油压缓冲器具减少冲击实现缓冲效果, 在需要吸收动能 或冲击力的场所,皆可提供平顺的线性减速,平稳且安静地以较小的力量停止或改变工作件的运动方向。
规格概述
订购称呼代号:
油压缓冲器 SAD-SAC系列订购称呼代号

规格表:
油压缓冲器 SAD-SAC系列规格表
使用案例
用于水平输送平台,工作物的阻挡限位
油压缓冲器 SAD-SAC系列使用案例
注意事项
1、周边环境之要求:
(1)避免在有化学药品,易燃品,腐蚀性及海水,高温等之环境使用。
(2)避免在发热及辐射热之场合使用。
(3)使用之周边温度,按规格表之范围要求使用。
(4)寒冷地区之使用,须防止冻结造成操作不良。
(5)避免户外热晒,灰尘量等环境,会造成质量不安定性。
(6)有油性,易燃性及防爆性之场合,应于避免使用。
2、请把冲撞物对准轴的中心放置,要使物体运动方向和轴芯方向保持一致。
3、请勿卸下前端帽使用。因为卸了帽会延长活塞杆,使活塞杆撞到底,可能会弄坏底部。
4、严禁在管牙及轴心处喷漆,否则会影响散热效果及发生漏油。
5、请勿使活塞杆上有锈屑异物。
6、同侧安装两支以上吸震器,请确认同步动作。
7、为确保安全,切勿分解使用

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
油压缓冲器 SAD系列尺寸图
油压缓冲器 SAD系列尺寸图-1
油压缓冲器 SAD系列尺寸图-2
油压缓冲器 SAD系列尺寸图-3
规格表
油压缓冲器 SAD系列规格表(单位:mm)
油压缓冲器 SAD系列尺寸表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么油压缓冲器会出现不稳定的现象呢?
油压缓冲器可以进行以下几个确认动作进行排查:
1.检查缓冲器内管是否有异物导致作动不顺畅。
2.检查内管是否干涩缺乏润滑油
3.查看是否因环境因素或使用不当导致油压缓冲器磨损严重。
4.是否使用时间过长导致零部件损坏。
为什么不能卸下油压缓冲器前端帽使用?
1.因为卸了帽会延长活塞杆,使活塞杆撞到底,可能会弄坏底部。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 弹簧/冲击保护 > 缓冲器/氮气弹簧 > 缓冲器 > 固定型 > 缓冲器 油压型/SAC系列/带缓冲头
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页